Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link Point á point!

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins en matériel minimes.

Proportional pressure regulator VPPM IO-Link
Proportional pressure regulator VPPM IO-Link Decentralised safety!

VPPM is the first proportional valve with IO-Link and I-Port connection technology. Its outstanding features include easy parameterisation

and stable data transmission. The high-speed COM3 data rate of 230 kB/s and cycle times of 0.4 ms mean that even complex data packets can be transmitted quickly and reliably.

Contrôleur modulaire CPX-E
Contrôleur modulaire CPX-E Puissant !

Conçu comme contrôleur maître EtherCAT® et contrôleur motion avec protection IP20, le puissant système CPX-E pour l'automatisation manufacturière et de process avec des certifications spécifiques NE21 devient le système de commande central pour la technique de manipulation. Plusieurs modules de bus sont disponibles pour une configuration d'E/S compacte et économique.

Productivité maximale : terminal CPX
Productivité maximale : terminal CPX

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation, partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Filling and packaging - Thimonnier
Filling and packaging - Thimonnier Article from customer magazine tia 2.2017

Filling and packaging with IO-Link

Kitchen unit production - nobilia / Hüttenhölscher
Kitchen unit production - nobilia / Hüttenhölscher Article from customer magazine 1.2018

Fully automated assembly system with IO-Link®

Flow sensor SFAW
Flow sensor SFAW Monitor liquid media

Ideal for monitoring cooling circuits, for example in welding guns in the automotive industry or in front-end applications in the semiconductor and electronics industries. The new fl ow sensor SFAW measures the fl ow rate, consumption and temperature of liquid media within the ranges of 1.8 … 32 l/min and 5 … 100 l/min.

Pressure Sensor SPAN
Pressure Sensor SPAN Extremely compact!

The attractively priced pressure sensor SPAN is amazingly flexible

thanks to switchable electrical outputs and a very wide range of options for pressure measurement ranges and pneumatic connections. The compact design of just 30 x 30 mm, the range of variants and the user-friendly menu navigation make the sensor suitable for every kind of application.

Pressure sensor and pressure transmitter SPAU
Pressure sensor and pressure transmitter SPAU Maximum flexibility!

The sensor SPAU for pressure measurement, pressure monitoring and pressure sensing keeps pressure levels permanently under control, ensuring more productivity and process reliability. As well as quicker system commissioning.

Flow Sensor SFAH PSI
Flow Sensor SFAH PSI
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait Plateforme d’automatisation 4.0!

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation,
partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce
terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la
plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le
terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de
commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et
flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques
aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

MPS® TS Compact Trainer I4.0
MPS® TS Compact Trainer I4.0 Industry 4.0 for preliminary vocational training

The MPS® transfer system forms the basis for the MPS® TS Compact Trainer I4.0. An RFID read/write system that communicates with the controller via an IO-Link® interface is responsible for exchanging data with the intelligent workpiece. The PLC is equipped with an integrated web server, ensuring fast process diagnostics using standardized IT technology. The Raspberry Pi that provides the data center enables stat uses to be archived, evaluated, and displayed via the web server.

Création de nouveaux potentiels avec la pneumatique proportionnelle
Création de nouveaux potentiels avec la pneumatique proportionnelle
Simplified_Motion_Series
Simplified_Motion_Series Simplified functionality for simple movements.

The simplicity of pneumatics is now combined for the first time with the advantages of electric automation thanks to the Simplified Motion Series. These integrated drives are the perfect solution for all users who are looking for an electric alternative for very simple movement and positioning tasks, but don't want the commissioning process for traditional electric drive systems that can often be quite complex. Operation is simply based on the "plug and work" principle, without the need for any software. Digital I/O (DIO) and IO-Link are always automatically included – a product with two types of control as standard.

Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux

Cet outil de sélection des terminaux de distributeurs vous guidera rapidement vers la solution idéale, du sitributeur individuel à la plateforme d'automatisation complète.

Selection rapide - Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Selection rapide - Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Optimised Motion Series
Optimised Motion Series Vérin électrique EPCO et contrôleur de moteur CMMO-ST

Le concept Optimised Motion Series : des produits économiques aux performances améliorées.

 

 

Chaque série est la combinaison optimale  d'un axe, d'un moteur et d'un contrôleur. Le premier ensemble, le vérin électrique EPCO associé au contrôleur CMMO-ST, offre la simplicité d'un vérin pneumatique avec la flexibilité et la performance d'un asservisement électrique de pointe. le positionnement est ainsi rendu très facile et plus abordable que jamais.

 

Distributeurs et terminaux série VG
Distributeurs et terminaux série VG La polyvalence incarnée

Du distributeur individuel aux terminaux de distributeurs compatibles bus de terrain, la série VG propose des distributeurs petits et compacts capables de délivrer de hauts débits et partageant d'innombrables fonctions pneumatiques et électriques.

Vacuum generator OVEM/OVEL
Vacuum generator OVEM/OVEL 2017, 2:28 min, mp4

OVEM is a compact unit with a large variety of individually selectable functions. Five performance classes and the new IO-Link communication standard make it the ideal solution for every application.

Study on parallel kinematic system with CPX/EMCA
Study on parallel kinematic system with CPX/EMCA Robotics without a control cabinet

Robotics is getting ready for Industry 4.0 with the high-speed handling system EXPT with CPX/EMCA. CPX control technology from Festo for an IP65/67 environment and the numerous functions included in the new “integrated drive” EMCA facilitate robotic functionality without a control cabinet that is close to revolutionary. The pioneering combination of standard and cost-effective components is further enhanced by the latest Festo hardware and software. And it offers even more:

 

Automatisation électrique
Automatisation électrique L'automatisation électrique sans compromis

Faites confiance à un partenaire qui définit des normes technologiques depuis des décennies. Que ce soit en matière d'automatisation pneumatique ou électrique. Vous pouvez compter sur un ensemble complet, des systèmes mécaniques jusqu'aux solutions intégrées de contrôle des mouvements et aux sous-systèmes.

Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Automatisation industrielle:
Automatisation industrielle: Systèmes d’apprentissage et services pour la formation technique

Le développement du secteur manufacturier, dépend fortement des techniques de mécatronique et d’automatisation, ce qui en fait des branches d’activité qui connaissent un développement fulgurant.

Position transmitter for T-slots SDAT-MHS
Position transmitter for T-slots SDAT-MHS Programmable

Whether it is for monitoring screwing in, riveting, ultrasonic welding, pressing or adhesive bonding processes, piston positions always need to be detected in order to ensure high repetition accuracy.

Now there is an inexpensive alternative to costly positional transducers or mechanical potentiometers: the programmable SDAT-MHS for analogue feedback signals.

Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Catalogue produits
Catalogue produits
PSI_VTUGBox_FR
PSI_VTUGBox_FR
Venturi OVEM
Venturi OVEM
Opto-electronic sensors SOOE
Opto-electronic sensors SOOE Compact and flexible

With the SOOE you get all optical functions for object detection in an identical sensor housing. From through-beam to distance measuring, you benefit from the most innovative technologies and at the same time reduce device variety thanks to universal assembly.

 

Afficher 30 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.