Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
CPX
CPX
Industrie 4.0
Industrie 4.0 De la vision à la réalité - Etat des lieux 2018-2019

De nombreux concepts du passé ont été balayés par la quatrième révolution industrielle : modèles économiques, partenariats, interfaces client, chaînes de création de valeur et même la structure pyramidale traditionnelle de l'environnement d'automatisation. En tant qu'innovateur et pionnier des technologies de bus de terrain, Festo apporte une contribution majeure avec de nouveaux concepts pour l'Industrie 4.0.

Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux

Cet outil de sélection des terminaux de distributeurs vous guidera rapidement vers la solution idéale, du sitributeur individuel à la plateforme d'automatisation complète.

Automation Technology
Automation Technology Pneumatic and electrical components
  • Pneumatic drives
  • Servopneumatic positioning systems
  • Electromechanical drives
  • Motors and controllers
  • Grippers
  • Handling systems
  • Vacuum technology
  • Valves
  • Valve terminals
  • Sensors
  • Image processing systems
  • Compressed air preparation
  • Pneumatic connection technology
  • Electrical connection technology
  • Control technology and software
  • Other pneumatic devices
  • Ready-to-install solutions
  • Services
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait Plateforme d’automatisation 4.0!

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation,
partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce
terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la
plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le
terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de
commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et
flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques
aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

CPX-CMAX
CPX-CMAX
CPX-CMPX
CPX-CMPX
Terminal de distributeurs MPA-S
Terminal de distributeurs MPA-S
Productivité maximale : terminal CPX
Productivité maximale : terminal CPX

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation, partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

White Paper: The future role of ethernet and the trend to decentralised control solutions
White Paper: The future role of ethernet and the trend to decentralised control solutions field bus / Industrial Ethernet

The driving force behind progress in Industrial automation in the last 20 years has without doubt been the networking of automation products via bus systems. The importance of industrial communication within machines and installations is increasing exponentially, especially in the context of recent Industry 4.0 (Internet of Things, IoT) discussions. Networking is decentralised from its starting point – communication at control system level – down to the connection of front-end devices, sensors and actuators, which perhaps already feature decentralised intelligence.

Motor Controllers CMMP-AS, for Servo Motors
Motor Controllers CMMP-AS, for Servo Motors
CPX-CM-HPP
CPX-CM-HPP
White paper: Automating on/off process valves
White paper: Automating on/off process valves A comparison of actuation methods for pneumatic actuators

On/off process valves can be automated in different ways using pneumatics. This white paper looks at automation using an individual valve, a valve terminal and a digital valve terminal, and compares the three actuation methods in terms of:

• Required hardware/components and the installation

effort involved

• Investment costs

• Potential for compressed air savings and increased

energy efficiency

• Diagnostic and maintenance options

• Potential for function integration

• Possible applications in safety-related circuits

• Possible applications in potentially explosive areas

CPI
CPI
Automation with function integration
Automation with function integration The pneumatic and electrical modules of the valve terminal CPX/MPA/VTSA

An overview of the automation platform CPX

 

 

Single-platform solutions

• Digital and analogue standard tasks

• Demanding I/O tasks with single-channel diagnostics and parameterisation

• Temperature, displacement and pressure measurement

• Electrical and pneumatic safety functions

• Integrated, comprehensive diagnostics and condition monitoring

• Subordinate, decentralised installation system

 

Combine these functions directly with the operating elements

• Pilot or process valves

• Control valves for cylinders, grippers, vacuum

• Pressure regulators

• Servopneumatic positioning systems

• Electric drives and axes

 

For control, choose from fi eldbus/Ethernet as remote I/O or the following front-end controllers:

• CPX-FEC (Festo mini control system)

• CPX-CEC (CODESYS controller with 32-bit processor,  400 MHz, CANopen master)

• PC Worx (controller for control environments from Phoenix Contact)

Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

CPX-CMIX
CPX-CMIX
Servomoteurs EMMS-AS et contrôleurs moteur CMMP-AS avec fonctionnalités étendues
Servomoteurs EMMS-AS et contrôleurs moteur CMMP-AS avec fonctionnalités étendues
Festo Motion Terminal VTEM
Festo Motion Terminal VTEM La pneumatique digitalisée
Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Catalogue for Process Automation
Catalogue for Process Automation
Terminal de distributeurs ISO VTSA - un maximum
Terminal de distributeurs ISO VTSA - un maximum de fonctionnalités jusqu’à la taille ISO 2 (52 mm)
Création de nouveaux potentiels avec la pneumatique proportionnelle
Création de nouveaux potentiels avec la pneumatique proportionnelle
VTEM
VTEM
Terminal de distributeurs MPA-L
Terminal de distributeurs MPA-L
Terminal de distributeurs CPV, Compact Performance
Terminal de distributeurs CPV, Compact Performance
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link Point á point!

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins en matériel minimes.

CMMS-ST
CMMS-ST
Afficher 6 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS