Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Titre:
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Sous-titre:
STO, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c
Description:

 

 

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sichere Momentabschaltung (STO) und Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für 5/3-, 3/2- und 2/2-Wegeventile. 

Type de document:
Fiche application Sicherheits-Teilfunktionen STO Kategorie 1, bis zu PL c PUS Kategorie 1, bis zu PL c
Titre Version

Application Note - Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik

 

STO Kategorie 1, bis zu PL c;
PUS Kategorie 1, bis zu PL c

 

Application Note - Safety Sub-Functions Pneumatic

 

STO category 1, up to PL c;
PUS category 1, up to PL c