Auslegerachse mit Zahnriemen ELCC
Titre:
Auslegerachse mit Zahnriemen ELCC
Sous-titre:
Kraftvoll und dynamisch für kürzere Taktzeiten
Description:

Extrem steif und leicht, schnell und sicher. Die kräftigen Auslegerachsen

ELCC glänzen in vielen Rollen. Z.B. beim Palettieren oder Aufrichten von Kartons in der Verpackungsindustrie, bei unterschiedlichsten Positionieraufgaben mit langen Hüben vertikal, horizontal oder in anderen Einbauwinkeln, wenn die Achse aus dem Arbeitsraum entfernt werden muss. Das Profil bewegt sich in den Arbeitsraum hinein und wieder heraus.

Type de document:
Information produit
Titre Version
Auslegerachse mit Zahnriemen ELCC
Auslegerachse mit Zahnriemen ELCC
Cantilever axis with toothed belt ELCC
Cantilever axis with toothed belt ELCC
Eje en voladizo con correa dentada ELCC
Eje en voladizo con correa dentada ELCC