Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Titre:
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Sous-titre:
SS1, STO, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c
Description:

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicherer Stop, zeitgesteuert (SS1-t), sichere Momentabschaltung (STO) und Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für 5/3-, 3/2- und 2/2-Wegeventile.

Type de document:
Fiche application Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Titre Version

 

Application Note - Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik:


SS1 Kategorie 1, bis zu PL c;
STO Kategorie 1, bis zu PL c;
PUS Kategorie 1, bis zu PL c

Application Note - Safety sub-Functions Pneumatik:

 

SS1 category 1, up to PL c;
STO category 1, up to PL c;
PUS category 1, up to PL c;