Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Titre:
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Sous-titre:
STO, PUS, SLS, Kategorie 1, bis zu PL c
Description:

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sichere Momentabschaltung (STO), Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) und sicher begrenzte GEschwindigkeit (SLS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen mit permanenter oder schaltbarer sicher begrenzter Geschwindigkeit (SLS).

Type de document:
Fiche application Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Titre Version

Application Note - Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik:


STO Kategorie 1, bis zu PL c;
PUS Kategorie 1, bis zu PL c;
SLS Kategorie 1, bis zu PL c

Application Note - Safety sub-Functions Pneumatic:


STO category 1, up to PL c;
PUS category 1, up to PL c;
SLS category 1, up to PL c