Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description Version
Firmware

Firmware für den integrierten Antrieb EMCA-EC-67-...-EP (Ethernet/IP)

  • v1.4.0.2
  • v1.2.0.24
  • v1.2.0.8
  • v1.0.0.70


Unterstützte Systeme:

  • Integrierter Antrieb EMCA-EC-67- (1509036)
  • Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TE-EP (8061202)
  • Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-EP (8061204)
  • Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-S-1TE-EP (8061201)
  • Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-S-1TM-EP (8061203)
1.4.0.44
08.07.2019
PROFINET GSDML GSDML-Datei für CPX-AP-I
20.06.2019
Firmware Motion Terminal VTEM

Firmware für VTEM

Unterstützte Systeme:

  • Motion Terminal VTEM (8047502)
4.12.2
13.05.2019
CDSU USB IO-Link Master Tool

Das CDSU-Tool ist eine PC-Software zur Verwendung des USB IO-Link Masters CDSU-1 in Verbindung mit IO-Link Devices. Folgende Funktionen werden zur Verfügung gestellt

- Darstellung der IO-Link Device Description (IODD)

- Automatisches Laden der IODD von https://ioddfinder.io-link.com

- Konfiguration von Parametern und Speicherung von Parametersätzen

- Monitoring der Prozessdaten und Diagnosemeldungen

1.1.3
01.02.2019
Festo Automation Suite Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo

Neue Funktionen:

  • EtherCAT-Scan (nur nicht-modulare Geräte)
  • Zugriff auf Handbücher auch für Motoren, Achsen und Getrieben


Behobene Fehler:

  • Firmware wird nach dem Herunterladen ins Repository nicht korrekt angezeigt
  • Verbindungen zwischen Geräten gehen beim Kopieren und Einfügen verloren
  • Öffnen der Scanansicht bei reduzierter Fenstergröße kann zum Einfrieren der Anwendung führen


Bekannte Probleme:

  • Nach dem Import eines modularen Geräts aus dem EtherCAT-Scan müssen die Module noch von Hand konfiguriert werden.
  • Ein Firmwaredownload auf einen CMMT-AS mit ungeeigneten Netzwerkeinstellungen stoppt bei 10 %, und die Anwendung friert ein.
1.1.1.610
16.01.2019
Vision Sensor Configuration Studio

Software für Vision Sensoren SBSI/SBSC zum Ändern der Firmware, Netzwerkeigenschaften und zum Einrichten der Vision Sensoren, inkl. "Vision Sensor Device Manager".

Unterstützte Systeme: 

  • Codeleser SBSI-B-R3B-F6-W (2930232)
  • Codeleser   SBSI-B-R3B-F12-W (2930233)
  • Codeleser   SBSI-B-R3B-F6-R (2930234)
  • Codeleser   SBSI-B-R3B-F12-R (2930235)
  • Codeleser SBSI-B-R3B-F6-R-D (2930236)
  • Codeleser SBSI-B-R3B-F12-R-D (2930237)
  • Codeleser   SBSI-B-R3B-F6-NR (2930238)
  • Codeleser   SBSI-B-R3B-F12-NR (2930239)
  • Codeleser   SBSI-B-R3B-F6-NR-D (2930240)
  • Codeleser SBSI-B-R3B-F12-NR-D (2930241)
  • Codeleser   SBSI-B-R3B-F6-W-D (2930242)
  • Codeleser   SBSI-B-R3B-F12-W-D (2930243)
  • Objektsensor   SBSI-Q-R3B-F6-W (2942261)
  • Objektsensor   SBSI-Q-R3B-F12-W (2942262)
  • Objektsensor   SBSI-Q-R3B-F6-NR (2942265)
  • Objektsensor SBSI-Q-R3B-F12-NR (2942266)
  • Codeleser   SBSI-B-AF-R3B-F6-W (8058715)
  • Codeleser   SBSI-B-AF-R3B-F12-W (8058716)
  • Codeleser   SBSI-B-AF-R3B-F6-R (8058717)
  • Codeleser   SBSI-B-AF-R3B-F12-R (8058718)
  • Codeleser   SBSI-B-AF-R3B-F6-NR (8058719)
  • Codeleser   SBSI-B-AF-R3B-F12-NR (8058720)
  • Codeleser   SBSC-B-AF-R3B (8058721)
  • Codeleser   SBSC-B-AF-R2B (8058722)
  • Codeleser   SBSI-B-AF-R2B-F12-R (8058723)
  • Codeleser   SBSI-B-AF-R2B-F12-W-CS (8081671)
  • Objektsensor SBSI-Q-AF-R3B-F6-W (8058724)
  • Objektsensor SBSI-Q-AF-R3B-F12-W (8058725)
  • Objektsensor   SBSI-Q-AF-R3B-F6-NR (8058726)
  • Objektsensor SBSI-Q-AF-R3B-F12-NR (8058727)
  • Objektsensor   SBSC-Q-AF-R3B (8058728)
  • Objektsensor   SBSC-Q-AF-R2B (8058729)
  • Objektsensor   SBSI-Q-AF-R2B-F12-W (8058730)
  • Farbsensor   SBSI-F-R3C-F6-W (8058731)
  • Farbsensor   SBSI-F-R3C-F12-W (8058732)
  • Farbsensor   SBSI-F-AF-R3C-F6-W (8058733)
  • Farbsensor   SBSI-F-AF-R3C-F12-W (8058734)
  • Farbsensor   SBSC-F-AF-R3C (8058735)
  • Universalsensor SBSC-U-AF-R2B (8058736)
  • Universalsensor SBSC-U-AF-R3B (8058737)
V1.23.2.2
14.01.2019
Firmware CPX-E-CEC-C1/M1 Bootloader für CODESYS V3.5 SP12 Patch6 pbF
1.0.8
17.10.2018
Firmware CPX-E-CEC-C1/M1 Firmware für CODESYS V3.5 SP12 Patch6 pbF
1.0.2
17.10.2018
Firmware CPX-E-CEC-C1/M1-PN/EP Bootloader für CODESYS V3.5 SP12 Patch6 pbF
1.1.15
25.10.2018
Firmware CPX-E-CEC-C1/M1-PN/EP Firmware für CODESYS V3.5 SP12 Patch6 pbF
1.1.18
25.10.2018
USB Treiber CPX-E-PB Busmodul Version: 22.02.2016

Festo Virtual Communications Port

Unterstützte Systeme:

  • Busmodul CPX-E-PB Revision 01
22.02.2016
Firmware Firmware CDSB-A1

V 1.0.0

V0.3.19
Souscrire au flux RSS