Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description Version
Festo CAD-Plugin für Solid Edge Sicheres Bindeglied zwischen Festo PARTdataManager und Ihrem Solid Edge.

In Ihrem CAD-System wird ein zusatzliches „Festo“ Menu angelegt, mit dem Sie die Teileauswahl nahtlos integrieren können.

 

Vorteile:

• Erheblich schnellere Bauteilmodellierung inklusive Matings

• Produktauswahl in Ihrem CAD-System

• Verwendung Ihrer Systemvorlagen

• Individuelle Konfiguration der Schnittstellendetails

 

PARTdataManager Version: unterstützte CAD-Systemversionen:

2020:    Solid Edge ST6 - ST9 und 2019 - 2020

2019:    Solid Edge ST6 - ST9 und 2019

2018:    Solid Edge ST7 - ST9

2017-1: Solid Edge ST4 - ST8 

2017-2: Solid Edge ST9

 

Bitte beachten: Festo PARTdataManager muss installiert sein.

2020 (V11 SP8)
01.01.2020
FCT - Festo Configuration Tool - PlugIn Konfigurations- und Inbetriebnahme-Software für den Motorcontroller CMMP-AS

Versionshistorie:

  • FCT Plugin CMMP-AS V2.14.1.11 für Firmware V4.0.1501.2.4
  • FCT Plugin CMMP-AS V2.13.1.1 für Firmware V4.0.1501.2.4
  • FCT Plugin CMMP-AS V2.12.0.174 für Firmware V4.0.1501.2.4
  • FCT Plugin CMMP-AS V2.11.0.262 für Firmware V4.0.1501.2.4
  • FCT Plugin CMMP-AS V2.10.0.150 für Firmware V4.0.1501.2.4
  • FCT Plugin CMMP-AS V2.9.0.255 für Firmware V4.0.1501.2.4
  • FCT Plugin CMMP-AS V2.8.0.554 für Firmware V4.0.1501.2.3
  • FCT Plugin CMMP-AS V2.7.0.154 für Firmware V4.0.1501.2.3
  • Festo Configuration Tool V1.4.2.1



Unterstützte Systeme:

  • Motorcontroller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 (1501328)
  • Motorcontroller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3-C1 (2106335)
  • Motorcontroller CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 (3215473)
  • Motorcontroller CMMP-AS-C2-3A-M3 (1501325)
  • Motorcontroller CMMP-AS-C2-3A-M3-C1 (2106332)
  • Motorcontroller CMMP-AS-C5-11A-P3-M3 (1501327)
  • Motorcontroller CMMP-AS-C5-11A-P3-M3-C1 (2106334)
  • Motorcontroller CMMP-AS-C5-3A-M3 (1501326)
  • Motorcontroller CMMP-AS-C5-3A-M3-C1 (2106333)
2.14.1.11
27.03.2020
FCT - Festo Configuration Tool - PlugIn Konfigurations- und Inbetriebnahme-Software für den Motorcontroller CMMO-ST

Versionshistorie:

  • FCT Plugin CMMO-ST V1.11.0.23
  • FCT Plugin CMMO-ST V1.10.0.112
  • FCT Plugin CMMO-ST V1.9.0.176
  • FCT Plugin CMMO-ST V1.8.0.274
  • FCT Plugin CMMO-ST V1.7.0.168
  • FCT Plugin CMMO-ST V1.6.0.162
  • FCT Plugin CMMO-ST V1.5.2.1
  • FCT Plugin CMMO-ST V1.4.0.303
  • Festo Configuration Tool V1.4.2.1



Unterstützte Systeme:

  • Motorcontroller CMMO-ST-C5-1-DIOP (1512316)
1.11.0.23
27.03.2020
FCT - Festo Configuration Tool Konfigurations- und Inbetriebnahmesoftware für den Motorcontroller CMMS-ST

Versionshistorie:

  • FCT Plugin CMMS-ST V2.7.0.24
  • FCT Plugin CMMS-ST V2.6.0.117
  • FCT Plugin CMMS-ST V2.5.0.177
  • FCT Plugin CMMS-ST V2.4.0.234
  • FCT Plugin CMMS-ST V2.3.0.113
  • FCT Plugin CMMS-ST V2.2.0.180
  • FCT Plugin CMMS-ST V2.1.0.622
  • FCT Plugin CMMS-ST V2.0.1.28
  • Festo Configuration Tool V1.4.2.1



Unterstützte Systeme:

  • Motorcontroller CMMS-ST-C8-7-G2 (572211)
2.7.0.24
27.03.2020
PositioningDrives
PositioningDrives Elektrische Einzelachssysteme

Auswahl und Dimensionierung von elektrischer Achse, Motor und Getriebe - ein Kinderspiel.

Version 2.3.32
03.04.2020
FCT - Festo Configuration Tool - PlugIn Konfigurations- und Inbetriebnahme-Software für den integrierten Antrieb EMCA-EC-67-...

 

Konfigurations- und Inbetriebnahme-Software für den integrierten Antrieb EMCA-EC-67-...

  • FCT Plugin EMCA V1.8.0.24
  • FCT Plugin EMCA V1.7.0.123
  • FCT Plugin EMCA V1.6.0.148
  • FCT Plugin EMCA V1.5.0.137
  • FCT Plugin EMCA V1.4.0.96
  • FCT Plugin EMCA V1.3.0.256
  • FCT Plugin EMCA V1.2.0.136
  • FCT Plugin EMCA V1.1.1.1
  • Festo Configuration Tool V1.4.2.1



Unterstützte Systeme:

  • Integrierter Antrieb EMCA-EC-67- (1509036)
  • Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TE-CO (8034239)
  • Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-CO (8034241)
  • Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-S-1TE-CO (8034238)
  • Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-S-1TM-CO (8034240)
1.8.0.24
27.03.2020
Quick Search Plus
Quick Search Plus La version plus du Quick Search

Plus une interface sobre avec zoom

Plus un champ de recherche unique pour réf., désignation, configuration

Plus la recherche de match code intégrée

Plus la recherche instantanée de code de configuration

Plus l’indication de la gamme standard

Plus la sélection multiple pour comparaison, ajout au panier et copie dans le presse-papier

Plus les accessoires à côté du produit

 

Nécessite Windows 7 ou supérieur et une connexion internet haut débit

2020.03
27.03.2020
Pneumatische Antriebe
Pneumatische Antriebe

Perfekte Simulationen ersetzen teure Realitätstests! GSED hilft bei der Auswahl und Konfiguration der gesamten pneumatischen Steuerungskette im Sinne eines Expertensystems. Wenn eine Eingabegröße geändert wird, passt das Programm automatisch alle weiteren Parameter an.

Festo CAD-Plugin für Autodesk Inventor Sicheres Bindeglied zwischen Festo PARTdataManager und Ihrem Inventor.

In Ihrem CAD-System wird ein zusatzliches „Festo“ Menu angelegt, mit dem Sie die Teileauswahl nahtlos integrieren können.

 

Vorteile:

• Erheblich schnellere Bauteilgenerierung inklusive Matings

• Produktauswahl in Ihrem CAD-System

• Verwendung Ihrer Systemvorlagen

• Individuelle Konfiguration der Schnittstellendetails

 

PARTdataManager Version: unterstützte CAD-Systemversionen:

2020: Autodesk Inventor 2014 - 2020

2019: Autodesk Inventor 2014 - 2019

2018: Autodesk Inventor 2014 - 2018

2017: Autodesk Inventor 2011 - 2017

 

Bitte beachten: Festo PARTdataManager muss installiert sein.

2020 (V11.00 SP8)
01.01.2020
Festo CAD-Plugin für NX Sicheres Bindeglied zwischen Festo PARTdataManager und Ihrem NX.

In Ihrem CAD-System wird ein zusatzliches „Festo“ Menu angelegt, mit dem Sie die Teileauswahl nahtlos integrieren können.

 

Vorteile:

• Erheblich schnellere Bauteilgenerierung inklusive Matings

• Produktauswahl in Ihrem CAD-System

• Verwendung eigener Vorlagedateien

 

PartdataManager Version: unterstützte CAD-Systemversionen:

2020: NX 8.0 - 12.0 sowie 1847, 1872

2019: NX 8.0 - 12.0

2018: NX 8.0 - 11.0

2017: NX 7.5 - 11.0

 

Bitte beachten: Festo PARTdataManager muss installiert sein.

2020 (V11.00 SP8)
01.01.2020
Festo CAD-Plugin für Pro/Engineer und Creo Parametric Sicheres Bindeglied zwischen Festo PARTdataManager und Ihrem CAD-System.

In Ihrem CAD-System wird ein zusatzliches „Festo“ Menu angelegt, mit dem Sie die Teileauswahl nahtlos integrieren können.

 
Vorteile:

• Erheblich schnellere Bauteilgenerierung inklusive Matings

• Produktauswahl in Ihrem CAD-System

• Verwendung Ihrer Systemvorlagen

• Individuelle Konfiguration der Schnittstellendetails

 

Bitte beachten: Festo PARTdataManager muss installiert sein.

 

PARTdataManager Version: unterstützte CAD-Systemversionen:

 

2020:

    • Pro/Engineer WF5

    • Creo Parametric 1 - 6

 

2019:

    • Pro/Engineer WF5

    • Creo Parametric 1 - 5

 

2018:

    • Pro/Engineer WF5

    • Creo Parametric 1 - 4

 

2017:

    • Pro/Engineer WF5

    • Creo Parametric 1 - 3

2020 (V11 SP8)
01.12.2019
Festo CAD-Plugin für SolidWorks 2012-2020 Sicheres Bindeglied zwischen Festo PARTdataManager und Ihrem SolidWorks.

In Ihrem CAD-System wird ein zusatzliches „Festo“ Menu angelegt, mit dem Sie die Teileauswahl nahtlos integrieren können.

 

Vorteile:

• Erheblich schnellere Bauteilmodellierung inklusive Matings

• Produktauswahl in Ihrem CAD-System

• Verwendung Ihrer Systemvorlagen

• Individuelle Konfiguration der Schnittstellendetails

 

PARTdataManager Version:  unterstützte CAD-Systemversionen

 

2020: SolidWorks 2014 - 2019 und 2020

2019: SolidWorks 2014 - 2018

2018: SolidWorks 2012 - 2017

 

Für die PARTdataManager Version 2020 ist die entsprechende CAD-Schnittstelle für SolidWorks 2020 als separates Setup enthalten.

 

Bitte beachten:

Festo PARTdataManager muss installiert sein.

 

2020 (SWX 2014-2020)
01.01.2020
Festo CAD-plugin Update für SolidWorks 2020 Sicheres Bindeglied zwischen Festo PARTdataManager und Ihrem SolidWorks.

Update für PARTdataManager 2020 für SolidWorks 2020.

 

In Ihrem CAD-System wird ein zusatzliches „Festo“ Menu angelegt, mit dem Sie die Teileauswahl nahtlos integrieren können.

 

Vorteile:
• Erheblich schnellere Bauteilmodellierung inklusive Matings
• Produktauswahl in Ihrem CAD-System
• Verwendung Ihrer Systemvorlagen
• Individuelle Konfiguration der Schnittstellendetails

 

Bitte beachten: Festo PARTdataManager 2020 muss installiert sein.

 

Für die PARTdataManager Version 2020 sind die entsprechenden CAD-Schnittstellen für die SolidWorks Versionen 2014-2019 in einem separaten Setup hier im Support Portal verfügbar:
 
2020-1: SoldWorks 2014-2019

2020 (V11.00 swx 2020)
01.01.2020
Festo CAD-Plugin für AutoDesk AutoCAD Sicheres Bindeglied zwischen Festo PARTdataManager und AutoCAD.

In Ihrem CAD-System wird ein zusatzliches „Festo“ Menu angelegt, mit dem Sie die Teileauswahl nahtlos integrieren können.

 

Vorteile:

• Erheblich schnellere Bauteilgenerierung inklusive Matings

• Produktauswahl in Ihrem CAD-System

• Verwendung Ihrer Systemvorlagen

• Individuelle Konfiguration der Schnittstellendetails

 

PARTdataManager Version: unterstützte CAD-Systemversionen:

 

2020: Autodesk AutoCAD 2014 - 2020

2019: Autodesk AutoCAD 2014 - 2019

2018: Autodesk AutoCAD 2014 - 2018

2017: Autodesk AutoCAD 2011 - 2017

 

Bitte beachten: Festo PARTdataManager muss installiert sein.

2020 (V11 SP8)
01.01.2020
Target Support Package CODESYS

Unterstützte Systeme:

  • Automatisierungssystem CPX-E (5237644)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1 (5226780)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-EP (4252742)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-PN (4252741)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1 (5266781)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-EP (4252744)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-PN (4252743)
3.5.12.75
24.10.2018
Festo PARTdataManager
Festo PARTdataManager Aufwand reduzieren – durch 2D/3D-CAD-Daten für alle Produkte in millionenfachen Ausprägungen

Festo PARTdataManager ist als separate Anwendung installierbar. Nutzen Sie die komfortable Volltextsuche für z. B. Teilenummern, Produktfamilien und -bezeichnungen sowie Funktionen wie geometrischer Produktvergleich und geometrische Suche auf Basis eines importierten 3D-Modells.

 

2D/3D-CAD-Schnittstellen für:

• AutoCAD

• Autodesk Inventor™

• CATIA V5

• Pro/ENGINEER

• NX™

• SOLID EDGE

• SolidWorks

2020 (V11.00 SP8 Build 185135)
01.01.2020
Process Valve Automation Tool (PVA-Tool)
Process Valve Automation Tool (PVA-Tool) Benutzerfreundliche Software zur Dimensionierung und Auswahl der geeigneten Schwenkantriebe zur Automatisierung von Klappen und Kugelhähnen

Die Momentverlaufskurve des ausgewählten Antriebs wird für eine visuelle Bestätigung angezeigt werden. Die Angabe der Anwendung kann jederzeit geändert werden und damit werden die Ergebnisse automatisch auf die neuen Anforderungen angepasst werden.

1.1.4
21.01.2020
EPLAN Daten via QuickSearch
EPLAN Daten via QuickSearch Schneller und einfacher Zugriff auf EPLAN Daten

In der QuickSearch werden im Menü >>CAD<< Einträge für EPLAN hinzugefügt:

- EPLAN Data Portal

- EPLAN DXF Download

- EPLAN Warenkorb

 

Damit ist ein schneller und einfacher Zugriff auf EPLAN Daten für Produkte von Festo gegeben. Insbesondere die Möglichkeit mit einem Klick, ein Produkt oder eine komplette Projektliste in den EPLAN Warenkorb zu übertragen ist eine goße Arbeitserleichterung und Zeitersparnis.

2019.07
01.07.2019
Ventil-Ansteuermodul VAEM GUI
1.1.4.0
30.10.2019
Ventil-Ansteuermodul VAEM Firmware
1.1.7.0
22.10.2019
Ventil-Ansteuermodul VAEM API
1.1.1.0
22.10.2019
Target Support Package CODESYS CPX-CEC Package für CODESYS V3.5 SP12 Patch6 pbF

Unterstützte Systeme:

  • Steuerblock CPX-CEC-C1-V3 (3473128)
  • Steuerblock CPX-CEC-M1-V3 (3472765)
  • Steuerblock CPX-CEC-S1-V3 (3472425)
3.5.12.174
06.08.2019
Firmware Bootloader kompatibel mit Codesys pdF 3.5 SP12 Patch 6

Unterstützte Systeme:

  • Steuerblock CPX-CEC-C1-V3 (3473128)
  • Steuerblock CPX-CEC-M1-V3 (3472765)
  • Steuerblock CPX-CEC-S1-V3 (3472425)
3.0.8
05.06.2019
Firmware Firmware kompatibel mit Codesys pdF 3.5 SP12 Patch 6

Unterstützte Systeme:

  • Steuerblock CPX-CEC-C1-V3 (3473128)
  • Steuerblock CPX-CEC-M1-V3 (3472765)
  • Steuerblock CPX-CEC-S1-V3 (3472425)
3.0.8
05.06.2019
FMT - Festo Maintenance Tool

Das CPX-FMT ist ein hilfreiches Tool für die Inbetriebnahme, Konfiguration und erweiterte Diagnose einer CPX-Ventilinsel. Bei der Verwendung von Industrial Ethernet Feldbusknoten wie Ethernet/IP, ProfiNet und Modbus/TCP kann das CPX-FMT direkt über eine Ethernet-Verbindung mit dem CPX-Terminal kommunizieren. Bei herkömmlichen Feldbussen kann die Software über einen USB-Adapter (Typ NEFC-M12G5-0,3-U1G5) mit dem CPX-Terminal verbunden werden.

Unterstützte Systeme:

  • Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5 (547432)
  • Busknoten CPX-FB11 (526172)
  • Busknoten CPX-FB13 (195740)
  • Busknoten CPX-FB14 (526174)
  • Busknoten CPX-FB23-24 (526176)
  • Busknoten CPX-FB32 (541302)
  • Busknoten CPX-FB33 (548755)
  • Busknoten CPX-FB36 (1912451)
  • Busknoten CPX-FB38 (552046)
  • Busknoten CPX-FB6 (195748)
  • Busknoten CPX-M-FB20 (572334)
  • Busknoten CPX-M-FB21 (572221)
  • Busknoten CPX-M-FB34 (548751)
  • Busknoten CPX-M-FB35 (548749)
  • Steuerblock CPX-CEC (567346)
  • Steuerblock CPX-FEC-1-IE (529041)
  • Terminal CPX (197330)
  • Ventilinsel MPA-FB-VI (530411)
  • Ventilinsel MPAF-FB-VI (544397)
  • Ventilinsel MPAL-VI (569926)
  • Ventilinsel VTSA-FB (539217)
  • Ventilinsel VTSA-FB-NPT (539218)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB (547965)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB-NPT (547966)
4.21.210
11.03.2019
Festo Automation Suite Update Container - nur für integrierte Update-Funktion

Der Update Container wird von der Festo Automation Suite für die integrierte Online-Update Funktion genutzt und kann nicht manuell installiert werden. Bitte laden und installieren Sie die reguläre Installationsdatei, falls Sie das Update auf einem Computer ohne Internetverbindung durchführen möchten.

1.1.1.610
16.01.2019
Festo Automation Suite - Erweiterung Netzwerkscan - nur für integrierte Update-Funktion

Die Erweiterung ist bereits im Setup der Festo Automation Suite enthalten und muss nicht separat heruntergeladen werden.

1.1.0.259
16.01.2019
Festo Automation Suite Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo

Neue Funktionen:

  • EtherCAT-Scan (nur nicht-modulare Geräte)
  • Zugriff auf Handbücher auch für Motoren, Achsen und Getrieben


Behobene Fehler:

  • Firmware wird nach dem Herunterladen ins Repository nicht korrekt angezeigt
  • Verbindungen zwischen Geräten gehen beim Kopieren und Einfügen verloren
  • Öffnen der Scanansicht bei reduzierter Fenstergröße kann zum Einfrieren der Anwendung führen


Bekannte Probleme:

  • Nach dem Import eines modularen Geräts aus dem EtherCAT-Scan müssen die Module noch von Hand konfiguriert werden.
  • Ein Firmwaredownload auf einen CMMT-AS mit ungeeigneten Netzwerkeinstellungen stoppt bei 10 %, und die Anwendung friert ein.
1.1.1.610
16.01.2019
Funktionsbausteine Siemens PCS 7

Treiberbausteine für die nahtlose Integration von CPX-Terminals mit oder ohne angebaute Ventilinseln (MPA, VTSA) in das Prozessleitsystem Siemens SIMATIC PCS 7 über Profibus DP; volle Unterstützung der Funktion „Baugruppentreiber erzeugen“

Unterstützte Systeme:

  • Elektrisches Terminal CPX
  • Ventilinsel MPA mit CPX-Terminal
  • Ventilinsel MPA-F mit CPX-Terminal
  • Ventilinsel VTSA mit CPX-Terminal
  • Ventilinsel VTSA-F mit CPX-Terminal



Unterstützte Systeme:

  • Busknoten CPX-FB13 (195740)
  • Busknoten CPX-FB33 (548755)
  • Busknoten CPX-M-FB34 (548751)
  • Busknoten CPX-M-FB35 (548749)
  • Busknoten-SET CPX-FB13 (195741)
  • Busknoten-SET CPX-M-FB34-M3 (548752)
  • Terminal CPX (197330)
  • Ventilinsel MPA-FB-VI (530411)
  • Ventilinsel MPAF-FB-VI (544397)
  • Ventilinsel MPAL-VI (569926)
  • Ventilinsel VTSA-FB (539217)
  • Ventilinsel VTSA-FB-NPT (539218)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB (547965)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB-NPT (547966)
V2.1.3.0
14.11.2017
FCT - Festo Configuration Tool - PlugIn CPX-CMAX-C1-1, PlugIn-Release 2.3

Eigenschaften:

  • unterstützt Achscontroller CPX-CMAX-C1-1 (548932)
  • empfohlen für CMAX Firmware-Version 2.3
  • abwärtskompatible zur Firmware-Version 1.1
  • Details stehen unter FCT-Hilfe "Was ist neu in dieser Version"
2.3.1.333
13.09.2017
Afficher 30 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS