Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description Version
Funktionsbausteine Siemens

Funktionsbausteine für verschiedene Siemens Steuerungen: • TIA Portal V15, V14 und V13 zur Verwendung mit S7-1200, S7-1500, S7-300 und S7-400 • gültig ab FW-Version 4.12.x

Unterstützte Systeme:

  • Motion Terminal VTEM (8047502)
Vx.x.2
12.11.2018
FCT - Festo Configuration Tool - PlugIn CPX-CMAX-C1-1, PlugIn-Release 2.3

Eigenschaften:

  • unterstützt Achscontroller CPX-CMAX-C1-1 (548932)
  • empfohlen für CMAX Firmware-Version 2.3
  • abwärtskompatible zur Firmware-Version 1.1
  • Details stehen unter FCT-Hilfe "Was ist neu in dieser Version"
2.3.1.333
13.09.2017
Firmware CPX-CMAX-C1-1, Release 2.3

Versionsänderungen:
Firmware-Downloaddateien für den CPX-CMAX-C1-1

  • Firmware 2.3.1 (Neu)
  • Firmware 2.2.5
  • Firmware 2.2.4
  • Firmware 1.9
  • Firmware 1.8
  • Firmware 1.1
  • ErrorMessages 2.3


Neu in 2.3:

  • Erweiterung der Satzliste auf 128 Sätze
  • Zielposition und Zielkraft können in getrennten 16 Bit-Werten in den Steuerdaten übertragen werden
  • Lebensbit in SPOS.B0 zur Funktionsüberwachung durch SPS
  • Klemmeinheit des DGCI kann extern angesteuert werden
  • Nebenistwert kann Fehler und Warnung übertragen
  • Fehler E76 ist quittierbar ohne Datenreset

 


Unterstützte Systeme:

  • Achscontroller CPX-CMAX-C1-1 (548932)
  • Terminal CPX (197330)
2.3.1.14
25.08.2017
DeviceNet EDS

Nécessaire pour la configuration d’un scanner DeviceNet pour la communication avec le SPC200.

Unterstützte Systeme:

  • Abdeckplatte SPC200-BP (170229)
  • Achscontroller SPC200/P01 (170521)
  • Achscontroller SPC200/P02 (170522)
  • Achscontroller SPC200/P04 (187812)
  • Achscontroller SPC200/P05 (187813)
  • Achscontroller SPC200/P07 (187815)
  • Achscontroller SPC200/P08 (187816)
  • Achscontroller-Gehäuse SPC200-CPU-4 (170173)
  • Achscontroller-Gehäuse SPC200-CPU-6 (170174)
  • Bediengerät SPC200-MMI-1 (170226)
  • Busanschaltung SPC200-COM-DN2 (540305)
  • Busanschaltung SPC200-COM-IBS (170225)
  • Busanschaltung SPC200-COM-PDP (170224)
  • Digital-Ein-/Ausgang SPC200-DIO (170179)
  • Seriell-Schnittstelle SPC200-MMI-DIAG (170176)
  • Sollwertmodul SPC200-2AI-U (170177)
  • Spannungsversorgung SPC200-PWR-AIF (170175)
  • Subcontroller SPC200-SCU-AIF (178311)
1.2
Firmware

Ce firmware peut être téléchargé à l’aide de WinPISA dans le contrôleur. Logiciel correspondant : WinPISA 4.1a Actionneurs supportés : gamme d'actionneurs DGPL et DGPIL et moteurs pas à pas Communication de bus de terrain : Profibus et Interbus (automate E/S pur)

Unterstützte Systeme:

  • Abdeckplatte SPC200-BP (170229)
  • Achscontroller SPC200/P01 (170521)
  • Achscontroller SPC200/P02 (170522)
  • Achscontroller SPC200/P04 (187812)
  • Achscontroller SPC200/P05 (187813)
  • Achscontroller SPC200/P07 (187815)
  • Achscontroller SPC200/P08 (187816)
  • Achscontroller-Gehäuse SPC200-CPU-4 (170173)
  • Achscontroller-Gehäuse SPC200-CPU-6 (170174)
  • Bediengerät SPC200-MMI-1 (170226)
  • Busanschaltung SPC200-COM-DN2 (540305)
  • Busanschaltung SPC200-COM-IBS (170225)
  • Busanschaltung SPC200-COM-PDP (170224)
  • Digital-Ein-/Ausgang SPC200-DIO (170179)
  • Seriell-Schnittstelle SPC200-MMI-DIAG (170176)
  • Sollwertmodul SPC200-2AI-U (170177)
  • Spannungsversorgung SPC200-PWR-AIF (170175)
  • Subcontroller SPC200-SCU-AIF (178311)
3.80
Firmware

Ce firmware peut être téléchargé à l’aide de WinPISA dans le contrôleur.Logiciel correspondant : WinPISA 4.31Modifications vis-à-vis de la mise à jour I :- Gamme d’actionneurs DNC, DNCM, DSMI- Nouvelles commandes : M39, M40, M41 (activation directe du distributeur proportionnel)- Bus de terrain : DeviceNet avec automate E/S- Bus de terrain : Profibus peut lire les positions réelles, lecture et écriture de tous les registres SPC200 via les données d’automobiles

Unterstützte Systeme:

  • Abdeckplatte SPC200-BP (170229)
  • Achscontroller SPC200/P01 (170521)
  • Achscontroller SPC200/P02 (170522)
  • Achscontroller SPC200/P04 (187812)
  • Achscontroller SPC200/P05 (187813)
  • Achscontroller SPC200/P07 (187815)
  • Achscontroller SPC200/P08 (187816)
  • Achscontroller-Gehäuse SPC200-CPU-4 (170173)
  • Achscontroller-Gehäuse SPC200-CPU-6 (170174)
  • Bediengerät SPC200-MMI-1 (170226)
  • Busanschaltung SPC200-COM-DN2 (540305)
  • Busanschaltung SPC200-COM-IBS (170225)
  • Busanschaltung SPC200-COM-PDP (170224)
  • Digital-Ein-/Ausgang SPC200-DIO (170179)
  • Seriell-Schnittstelle SPC200-MMI-DIAG (170176)
  • Sollwertmodul SPC200-2AI-U (170177)
  • Spannungsversorgung SPC200-PWR-AIF (170175)
  • Subcontroller SPC200-SCU-AIF (178311)
4.63
Firmware

Ce firmware peut être téléchargé à l’aide de WinPISA dans le contrôleur. Logiciel de programmation correspondant : WinPISA 4.41 Modifications vis-à-vis de la mise à jour II : - Gamme d’actionneurs DNCI - Les registres de position supportent les commandes M -Pogrammation d’une valeur de consigne via Profibus - Flags d’état des axes

Unterstützte Systeme:

  • Abdeckplatte SPC200-BP (170229)
  • Achscontroller SPC200/P01 (170521)
  • Achscontroller SPC200/P02 (170522)
  • Achscontroller SPC200/P04 (187812)
  • Achscontroller SPC200/P05 (187813)
  • Achscontroller SPC200/P07 (187815)
  • Achscontroller SPC200/P08 (187816)
  • Achscontroller-Gehäuse SPC200-CPU-4 (170173)
  • Achscontroller-Gehäuse SPC200-CPU-6 (170174)
  • Bediengerät SPC200-MMI-1 (170226)
  • Busanschaltung SPC200-COM-DN2 (540305)
  • Busanschaltung SPC200-COM-IBS (170225)
  • Busanschaltung SPC200-COM-PDP (170224)
  • Digital-Ein-/Ausgang SPC200-DIO (170179)
  • Seriell-Schnittstelle SPC200-MMI-DIAG (170176)
  • Sollwertmodul SPC200-2AI-U (170177)
  • Spannungsversorgung SPC200-PWR-AIF (170175)
  • Subcontroller SPC200-SCU-AIF (178311)
4.82
WinPISA Update V

WinPISA ist die Software zur Konfiguration, Inbetriebnahme, Programmierung und Diagnose des Positioniercontrollers SPC200.
Das Handbuch finden Sie unter "Datei- und Sprachversionen".

4.51
01.10.2009
WinPISA mise à jour I Version 4.1a, édition 06/2002
WinPISA est le logiciel de configuration, mise en service, programmation et diagnostic du contrôleur de positionnement SPC200.<br>Cette version requiert le firmware 3.80 dans le SPC200.<br>Elle remplace la version précédente 3.30.<br>Après l’installation, veuillez lire le fichier README.
WinPISA mise à jour II Version 4.31, édition 10/2003
WinPISA est le logiciel de configuration, mise en service, programmation et diagnostic du contrôleur de positionnement SPC200.<br>Cette version requiert le firmware 4.63 dans le SPC200.<br>Elle est compatible avec une version postérieure à la version 4.1 (mise à jour I).<br>Après l’installation, veuillez lire le fichier README.
WinPISA mise à jour III Version 4.41, édition 05/2005
WinPISA est le logiciel de configuration, mise en service, programmation et diagnostic du contrôleur de positionnement SPC200.<br>Cette version requiert le firmware 4.82 dans le SPC200.<br>Elle est compatible avec une version postérieure à la version 4.31 (mise à jour II).<br>Après l’installation, veuillez lire le fichier README.
Souscrire au flux RSS
Motion Terminal