Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Front Unit – Drehen, Greifen, Vakuum
Front Unit – Drehen, Greifen, Vakuum Übersicht Produktauswahl

Übersicht der pneumatischen und elektrischen Greifer, inklusive technischer Merkmale und Konstruktionsprinzipien. Ergänzend die Vakuumgreifer, Saugerformen und Vakuumerzeugung.

Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen
Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen Extrem verschleißarm!

Hohe Leistung, extrem verschleißarm, lange Lebensdauer im

Auf-/Zu-Betrieb ebenso wie bei geregelten Proportional-Anwendungen:

Das Heavy-Duty-Quetschventil ist ideal im Einsatz, wenn

es um abrasive oder korrosive Fluide, Pasten, Schlämme, Pulver

oder Medien mit hohem Feststoffgehalt geht. Zum Beispiel in der

Mineralverarbeitung, in der Zement- und Bauindustrie, der Eisen und

Stahlerzeugung, in der Metallurgie und in Gießereien oder in

der Aluminiumerzeugung.

Les Essentiels 2019
Les Essentiels 2019

La gamme Festo en un coup d'oeil !

Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles
Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles Plus rapide et plus facile...

Passez au digital ! Maintenant ! Le gestionnaire de maintenance digitale destiné aux responsables de production et aux opérateurs système assure enfin la gestion de la maintenance sans papier. Smartenance offre un plan et une évaluation clairs de la maintenance de votre système et vous permet de procéder à une transition facile et rapide vers la maintenance digitale.

Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Catalogue produits
Catalogue produits
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Poster Mailing: Stars der Pneumatik
Poster Mailing: Stars der Pneumatik Was Maschinen wollen!

Automatisierungsanlagen produktiver machen – kein Problem mit unseren Stars, alle Könner ihres Fachs: Zylinder, Antriebe, Ventile, Sensoren, Zubehör, pneumatische Verbindungstechnik und Wartungseinheiten. Sie sind besonders wirtschaftlich, passen ideal zusammen, machen die tägliche Arbeit einfacher und verschaffen garantiert Produktivitätsvorteile.

"Les stars de la pneumatique" - nouvelle gamme standard de Festo, Easy Clip
Safety@Festo Poster de
Safety@Festo Poster de
Actionneurs standard
Actionneurs standard
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Consignes d'élimination
Consignes d'élimination
Souscrire au flux RSS