Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Das Festo Kernprogramm
Das Festo Kernprogramm Einfach: Teil der Lösung
Automatisation électrique
Automatisation électrique L'automatisation électrique sans compromis

Faites confiance à un partenaire qui définit des normes technologiques depuis des décennies. Que ce soit en matière d'automatisation pneumatique ou électrique. Vous pouvez compter sur un ensemble complet, des systèmes mécaniques jusqu'aux solutions intégrées de contrôle des mouvements et aux sous-systèmes.

Logiciel de mise en service Festo Automation Suite
Logiciel de mise en service Festo Automation Suite Mise en service rapide !

Le logiciel Festo Automation Suite sur PC combine le paramétrage, la programmation et la maintenance des composants Festo en une seule plateforme. Il permet la mise en service de l’ensemble de l’architecture, du système mécanique au système de commande. En bref, il est l’outil idéal qui rend l’automatisation industrielle simple, efficace et intuitive.

Dezentrale Steuerungskonzepte
Dezentrale Steuerungskonzepte

Installations- und Steuerungskonzepte beeinflussen sich gegenseitig immer stärker – erst recht auf dem Weg zu Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT). Denn nur im guten Zusammenspiel dieser Architekturen

werden modulare, flexible und wandelbare Produktionskonzepte mit dezentraler Intelligenz, Vorverarbeitung, autarken Maschinen oder Subsystemen, Cyber-Physical-Systems, kurz: Smart Factories zum Erfolg.

Stoppeur électrique EFSD
Stoppeur électrique EFSD Tout électrique !

Couvrir les distances en peu de temps et s'arrêter à temps. Donner un retour et continuer sur commande. Le stoppeur électrique le fait ! Amortissement, arrêt, émission d’un signal capteur en passant par la commande directe via l’API.

Auslegerachse mit Zahnstange EHMH
Auslegerachse mit Zahnstange EHMH Ideal für schwere Lasten

Verbaut in Handlingsystemen bewegt die Auslegerachse EHMH hohe Nutzlasten bis 200 kg äußerst dynamisch und mit präziser Leichtigkeit, z. B. beim Palettieren und Stapeln in der Verpackungsund Automobilindustrie oder beim Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen. Die Zahnstangen-Ritzel-Technologie zeichnet sich zudem durch lange Lebensdauer aus.

Axes électriques à vis et à courroie crantée ELGC et mini-chariots EGSC
Axes électriques à vis et à courroie crantée ELGC et mini-chariots EGSC Compact !

Parfaits pour les applications exigeant des dimensions compactes, ces axes peuvent être combinés dans des systèmes de manipulation extrêmement ompacts, qui s'intègrent facilement dans des systèmes de montage, des systèmes de test et d'inspection, des unités de manipulation de petites pièces, des applications de bureau et dans l'industrie électronique. Les axes linéaires ELGC à faible coût et les mini-chariots EGSC offrent un rapport optimal entre espace d'installation et espace de travail. Ils se caractérisent par une approche systémique et une  architecture de plateforme communes et, avantage important, par des connexions sans adaptateur.

Mini-chariot électrique EGSC-BS
Mini-chariot électrique EGSC-BS Positionnement compact !

Que ce soit dans l'industrie électronique, les postes de travail, les

systèmes d'assemblage de petites pièces ou les bancs de test et

d'inspection, le mini-chariot électrique EGSC est le premier choix en

termes de compacité et d'espace d'installation optimisé. C'est le

complément idéal de l'actionneur rotatif ERMO et de l'axe linéaire

ELGC dans les systèmes 2D et 3D hautes performances.

Axe électrique à vis ELGC-BS et à courroie crantée ELGC-TB
Axe électrique à vis ELGC-BS et à courroie crantée ELGC-TB Mouvement compact !

Dès que l'on recherche un système compact, la série d'axes économiques

ELGC est idéale. Ses caractéristiques sont un avantage évident

dans les systèmes d'assemblage, les systèmes de test et d'inspection,

la manipulation de petites pièces, l'industrie électronique et

sur les postes de travail. Les axes à vis et à courroie crantée conviennent

à tous les mouvements horizontaux et verticaux et complètent

parfaitement l'axe de guidage ELFC ou le minichariot EGSC.

Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

World of Automation
World of Automation Kompetenz von der Komponente bis zur Steuerung

Diese mehrteilige statische Systemdarstellung zeigt umfassend,

• wie sich Produkte von Festo an die diversen Feldbus- und Ethernetprotokolle dieser Welt anschließen und integrieren lassen

• wie die Hierarchien der Kommunikation zueinander in Beziehung stehen

• und welche Vernetzungs- und Installationskonzepte Festo unterstützt: für Fluid- und Motion Control für Fabrik- und Prozessautomatisierung (FA/PA)

Handling Guide Online
Handling Guide Online In wenigen Schritten zum passenden Handlingsystem

Konfigurieren und bestellen Sie Ihr Standard-Handlingsystem mit dem neuen Online Tool "Handling Guide Online" in Rekordzeit.

Kompakt und modular: Drehen – Heben – Greifen
Kompakt und modular: Drehen – Heben – Greifen

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Rotatives Umsetzen von Werkstücken
    Freies positionieren von 0° bis 360°
    Kompaktes einbaufertiges Tischmodul
Festo Configuration Tool FCT
Festo Configuration Tool FCT Paramétrage et mise en service efficace de systèmes d’axes

Efficace et sûr : FCT, le Festo Configuration Tool, facilite le paramétrage et
la mise en service de systèmes d’axes. Toutes les commandes d’une installation sont représentées de manière claire et se laissent gérer et archiver au sein d’un projet. Que ce soit en mode autonome, au niveau du bureau, ou en mode connecté, au niveau de la machine, FCT vous apporte un support dans le cadre d’une configuration confortable et vous offre une sécurité maximale.

Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Mise en service Festo – Support pour systèmes d’axes
Mise en service Festo – Support pour systèmes d’axes Pour des performances système maximales.

La mise en service de systèmes d’axes par nos spécialistes a des avantages à tous égards : rapidité, sûreté, harmonisation optimale. Car la productivité maximale de l’outil de production dépend de l’interaction harmonieuse des systèmes d’axes avec le reste de l’installation.

Consignes d'élimination
Consignes d'élimination
Neuheiten 2020
Neuheiten 2020 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Catalogue produits
Catalogue produits
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Souscrire au flux RSS