Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
PSI+ préhension
PSI+ préhension Le préhenseur : l'interface avec votre pièce

Festo propose une large gamme de composants destinés à la préhension, permettant la réalisation de mouvements simples mais également la rotation ou le vissage de pièces, ainsi que le déplacement de l’unité frontale.

Les Essentiels 2019
Les Essentiels 2019

La gamme Festo en un coup d'oeil !

Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Vakuumbausteine für verbessertes Vereinzeln
Vakuumbausteine für verbessertes Vereinzeln Modular, kompakt und einfach

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Sparsam und kompakt: Modularer Vakuumbaustein direkt am Saugnapf
    Individuelle Größen, variierbares Rastermaß, kompakte Einheiten durch flexibel kombinierbare Einzelmodule
    Reduzierte Bauteile: Eine Einheit für Greifen und Ablegen
Grundlagen der Vakuumtechnik, Kurzübersicht
Grundlagen der Vakuumtechnik, Kurzübersicht
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Consignes d'élimination
Consignes d'élimination
Festo DGTZ PSI DE142458
Festo DGTZ PSI DE142458 Kompakt und langlebig

Die Produktivität unserer Kunden zu erhöhen, ist ein klares Unternehmensziel

von Festo. Sie haben uns gesagt, wo Sie der Schuh drückt. Der bauraumoptimierte Doppelkolbenzylinder DGTZ ist das

Ergebnis Ihrer Anforderungen, die Sie an uns kommuniziert haben.

Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO)
Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO) Leistung im neuen Look

Wenn es eng hergeht, wenn jedes gesparte Gramm zählt, wenn nur

das Wichtigste benötigt wird: Dann ist der ADN-…-C am richtigen

Platz. Sein robustes Design nach ISO-Standard und mehr als 350

Varianten in unterschiedlichsten Größen, Längen und Dämpfungen

machen ihn extrem attraktiv für viele Anwendungen.

Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-...
Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-... Die Schlanken - ideal für Problemzonen

ISO-Standard DSNU oder den kleineren und noch schlankeren

DSNU-S? Mit den Rundzylindern DSNU liegen Sie immer richtig,

wenn es um gute Leistung und kompakte Ausmaße geht. Und

seine universellen Varianten machen ihn ideal im Einsatz, wenn z.B.

Leichtlauf, chemische oder Korrosionsbeständigkeit gefragt sind.

Neuheiten 2020
Neuheiten 2020 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

PSI_148_3_DACS_de_V04
PSI_148_3_DACS_de_V04 Haltebremse DACS / Zylinder mit Haltebremse DFLC / DFLG

Von 100 auf null in kürzester Zeit: Die Funktionsweise dieser

Haltebremse lässt Bremsvorgänge zu, die besonders im Falle von

Safety-Anwendungen äußerst wichtig sind. Geht ein Signal ein,

steht die durchgeführte Kolbenstange auch schon – trotz Belastung

und voller Fahrt.

Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX Einfachste Inbetriebnahme durch Auto teach-in

Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung.

Er macht es so einfach wie nie einen Zylinderschalter in

Betrieb zu nehmen. Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt

er sich einfach und sicher installieren, gerade wenn die Montage

erschwert ist. SDBT-MSX eignet sich Ideal für alle Standardapplikationen

insbesondere in der Fabrikautomatisierung und Elektronikindustrie

/Kleinteilehandling.

Haltebremse DACS und Zylinder mit Haltebremse DFLC/DFLG
Haltebremse DACS und Zylinder mit Haltebremse DFLC/DFLG Hohe Haltekraft
Adaptiver Formgreifer DHEF
Adaptiver Formgreifer DHEF Sanft greifen!

 Die Inspiration kam aus der Natur. Sie hat sich eine Lösung einfallen lassen, die mit nur einem einzigen Prinzip das Greifen von höchst unterschiedlichen Beuteobjekten ermöglicht. Dieses Prinzip können Sie jetzt auch in Ihrer Fabrikhalle und Ihrer Anwendung nutzen.

 

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Catalogue produits
Catalogue produits
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Souscrire au flux RSS