Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Mastering machinery safety 2
Mastering machinery safety 2

When several machines are combined we are dealing with an Integrated Manufacturing System (IMS). Information about IMS can be found in the harmonised standard EN ISO 11161:2010 Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements.

Mastering machinery safety 1
Mastering machinery safety 1

Since December 2009 it has been compulsory to use the “new” machinery directive 2006/42/EC. This requirement together with the harmonised standards could translate into a significant change in your organisation. Alongside several small modifications and additions, the new IIB declaration (referred to as the Declaration of Incorporation) is also introduced. Technical files and user manuals with information about transportation, installation, commissioning, adjustment, maintenance, disassembly, scrapping and recycling must be created and delivered with the partially completed machinery.

Bases de la pneumatique et de l'électropneumatique approfondissement technique du vide
Bases de la pneumatique et de l'électropneumatique approfondissement technique du vide

Les applications du vide se référent à un type particulier de préhenseur. Il s'agit notamment de ventouses, de générateurs de vide et de distributeurs. Vous apprendrez les particularités de l'application du vide. La conception de systèmes de vide sera enseignée à l'aide d'exemples pratiques. 

Energy saving dans les systèmes pneumatiques
Energy saving dans les systèmes pneumatiques

Les questions liées aux économies d'énergie sont chaque jour de plus en plus essentielles. Dans les entreprises ou dans les petits ateliers, l'utilisation intelligente de chaque source d'énergie, le dimensionnement correct et la sélection de composants permettent d'économiser des montants significatifs au niveau des coûts, du temps et des gaspillages. L'air comprimé est une source très importante pour la production industrielle. Les possibilités pour économiser les coûts de production et de consommation de l'air comprimé sont énormes. La première étape commence par la sensibilisation des employés. Le stage traite du potentiel d'amélioration dans les domaines de la production, de la distribution, de la préparation de l'air comprimé ainsi que les circuits pneumatiques.

Systematic safety improvement in pneumatic systems
Systematic safety improvement in pneumatic systems

Just like good functionality and economic efficiency, safety is essential to the success of any product. What is more, the European directives and standards require intelligent solutions and raise the level of professional skills required. As a result, there is a wide range of different products, information and qualifications for safety engineering. However, most of them focus on the control level. This course familiarises participants with integrated control and pneumatic solutions for the right commissioning, troubleshooting, set-up, maintenance and simple optimisation of a system.

Souscrire au flux RSS