Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Mediengetrenntes Magnetventil VYKA
Mediengetrenntes Magnetventil VYKA Kompakt!

Dosieren oder im Continuous Flow betreiben? Mit dem mediengetrennten Magnetventil VYKA können Sie beides! Das Kraftpaket dosiert kleinste Mengen sehr präzise bei sehr kompakten Baumaßen.

Ventil-Ansteuermodul VAEM
Ventil-Ansteuermodul VAEM Präzises Schalten von Magnetventilen

Mit dem Ventil-Ansteuermodul VAEM wird das präzise Schalten von Magnetventilen so einfach wie nie. Bis zu 8 Kanäle sind individuell parametrierbar. Eine zeitliche Auflösung von nur 0,2 ms und die Steuerung der Ventile über Strom – nicht Spannung – ermöglichen höchste Präzision z.B. für Dosieranwendungen. Die Haltestromabsenkung spart Energie und minimiert den Wärmeeintrag.

Textilindustrie
Textilindustrie

Die Produkte aus dem Kernprogramm von Festo machen es Ihnen einfach, die Produktivität Ihrer Textilmaschinen zu steigern. Egal ob beim Spinnen, Strecktexturieren, Weben, Rundstricken, Flachstricken oder bei der Textilveredelung - Festo bietet die richtigen Produkte für Ihre Anwendung.

Les Essentiels 2019
Les Essentiels 2019

La gamme Festo en un coup d'oeil !

Selection rapide - Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Selection rapide - Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux

Cet outil de sélection des terminaux de distributeurs vous guidera rapidement vers la solution idéale, du sitributeur individuel à la plateforme d'automatisation complète.

Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Mediengetrennte Magnetventile VODA
Mediengetrennte Magnetventile VODA Von der Einzelkomponente zur Integrationslösung

Ideal für die Laboranalyse von klinischer Analytik bis Probenvorbereitung: hochintegrierte Fluid-Technologie von Festo. Durchdachte Technik, eine ausgefeilte Ansteuerungselektronik und höchste Fertigungspräzision garantieren exakte Dosierergebnisse der Festo Liquid Handling-Lösungen.

Low Demand Mode
Low Demand Mode Technischer Report VI/2016

Kurzfassung:

Dieser technische Report  weist darauf hin, dass die meisten Ventile im High-Demand-Mode nach IEC 61508 betrieben werden müssen.

Informationen zur Zwangsdynamisierung bei Ventilen
Informationen zur Zwangsdynamisierung bei Ventilen Technischer Report V/2016

Kurzfassung:

Bei Ventilen ist der Wert „Zwangsdynamisierung“ definiert. Dieser technische Report erklärt die Hintergründe für diese Angabe und gibt konkrete Empfehlungen für die Anwendung von Ventilen, die länger nicht geschaltet werden.

Poster Mailing: Stars der Pneumatik
Poster Mailing: Stars der Pneumatik Was Maschinen wollen!

Automatisierungsanlagen produktiver machen – kein Problem mit unseren Stars, alle Könner ihres Fachs: Zylinder, Antriebe, Ventile, Sensoren, Zubehör, pneumatische Verbindungstechnik und Wartungseinheiten. Sie sind besonders wirtschaftlich, passen ideal zusammen, machen die tägliche Arbeit einfacher und verschaffen garantiert Produktivitätsvorteile.

White Paper: Proportionalventile für die Regelung inerter Gase in der Prozessautomation
White Paper: Proportionalventile für die Regelung inerter Gase in der Prozessautomation

In der Prozessautomation werden in vielen Anwendungen Gase in Druck und Durchfluss geregelt. Aufgrund von Explosionsschutz-Anforderungen wird in Tanks, Reaktoren und  Prozessapparaten einer Anlage oftmals eine inerte Atmosphäre geschaffen und gehalten. Erfahren Sie hier die Vorteile der Proportionalventiltechnik.

Distributeurs
Distributeurs
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
Consignes d'élimination
Consignes d'élimination
Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles
Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles Plus rapide et plus facile...

Passez au digital ! Maintenant ! Le gestionnaire de maintenance digitale destiné aux responsables de production et aux opérateurs système assure enfin la gestion de la maintenance sans papier. Smartenance offre un plan et une évaluation clairs de la maintenance de votre système et vous permet de procéder à une transition facile et rapide vers la maintenance digitale.

Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Catalogue produits
Catalogue produits
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
"Les stars de la pneumatique" - nouvelle gamme standard de Festo, Easy Clip
Safety@Festo Poster de
Safety@Festo Poster de
Souscrire au flux RSS
Motion Terminal