Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Concepts d'automatisation pneumatiques
Concepts d'automatisation pneumatiques Comparaison entre distributeurs individuels et terminaux de distributeurs

Distributeur individuel ou terminal pour commande de vannes automatisées de manière pneumatique ? Quelles sont les différences techniques et économiques des deux possibilités ? Une comparaison de coûts s'impose. Quelles sont les différences lors de la mise en service ? Quelles sont les possibilités existantes de diagnostic pour les terminaux de distributeurs, permettant de réduire les arrêts imprévus ? L'article traite ces questions.

Le Dock réfléchit aussi
Le Dock réfléchit aussi Commande décentralisée dans la manipulation des produits en vrac

Au premier abord,la manipulation des produits en vrac semble être simple : transporter, remplir, livrer. Pourtant, l’art de la manipulation de différents matériaux réside dans les détails, comme c’est le cas avec l’arrimage et le désarrimage des récipients à des stations de pesage. Au cours de ces opérations, il y a un risque de contaminations croisées et de libération de poussières et c’est ce qu’empêche AZO CleanDock. Sa nouvelle version

va même plus loin : elle réfléchit. Directement installée sur le Dock, la commande intégrée CEC du terminal modulaire électrique CPX Festo apporte plus de sécurité aux processus et raccourcit les temps de service.

Textilindustrie
Textilindustrie

Die Produkte aus dem Kernprogramm von Festo machen es Ihnen einfach, die Produktivität Ihrer Textilmaschinen zu steigern. Egal ob beim Spinnen, Strecktexturieren, Weben, Rundstricken, Flachstricken oder bei der Textilveredelung - Festo bietet die richtigen Produkte für Ihre Anwendung.

Terminal de distributeurs ISO VTSA - un maximum
Terminal de distributeurs ISO VTSA - un maximum de fonctionnalités jusqu’à la taille ISO 2 (52 mm)
Selection rapide - Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Selection rapide - Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux

Cet outil de sélection des terminaux de distributeurs vous guidera rapidement vers la solution idéale, du sitributeur individuel à la plateforme d'automatisation complète.

Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

World of Automation
World of Automation Kompetenz von der Komponente bis zur Steuerung

Diese mehrteilige statische Systemdarstellung zeigt umfassend,

• wie sich Produkte von Festo an die diversen Feldbus- und Ethernetprotokolle dieser Welt anschließen und integrieren lassen

• wie die Hierarchien der Kommunikation zueinander in Beziehung stehen

• und welche Vernetzungs- und Installationskonzepte Festo unterstützt: für Fluid- und Motion Control für Fabrik- und Prozessautomatisierung (FA/PA)

Poster Mailing: Stars der Pneumatik
Poster Mailing: Stars der Pneumatik Was Maschinen wollen!

Automatisierungsanlagen produktiver machen – kein Problem mit unseren Stars, alle Könner ihres Fachs: Zylinder, Antriebe, Ventile, Sensoren, Zubehör, pneumatische Verbindungstechnik und Wartungseinheiten. Sie sind besonders wirtschaftlich, passen ideal zusammen, machen die tägliche Arbeit einfacher und verschaffen garantiert Produktivitätsvorteile.

Ventilinsellösung zum Steuern von Flüssigkeitsspeicherbehälter
Ventilinsellösung zum Steuern von Flüssigkeitsspeicherbehälter

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Integration aller Funktionen in einer Ventilinsel
    Direkte Feldbusansteuerung
    Schnelle Abwicklung von einfachen Sonderlösungen
    Eine Reihenschaltung von Ventilen möglich
Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
10 optimisations : check up pour terminal
10 optimisations : check up pour terminal
Ventilinselvielfalt für jeden Einsatzfall
Ventilinselvielfalt für jeden Einsatzfall Ventilinselkonzept: Die Applikation entscheidet
Consignes d'élimination
Consignes d'élimination
Vérins cylindriques DSNU-S-..., DSNU-...
Vérins cylindriques DSNU-S-..., DSNU-... Pour les petits espaces !

DSNU normalisé ISO ou DSNU-S plus petit et encore plus mince ? Le vérin cylindrique DSNU est toujours le bon choix en termes de performances et de dimensions compactes. Ses variantes universelles le rendent idéal dans les applications qui nécessitent un faible frottement, une résistance chimique ou une résistance à la corrosion.

Vérin à double piston DGTZ
Vérin à double piston DGTZ Compact et durable

Augmenter la productivité de nos clients est un objectif cher à Festo. Vous nous avez fait part de points d'amélioration. Comme solution pour répondre à vos exigences, nous avons développé le DGTZ, un vérin à double piston, avec une compacité optimale.

Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO)
Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO) Leistung im neuen Look

Wenn es eng hergeht, wenn jedes gesparte Gramm zählt, wenn nur

das Wichtigste benötigt wird: Dann ist der ADN-…-C am richtigen

Platz. Sein robustes Design nach ISO-Standard und mehr als 350

Varianten in unterschiedlichsten Größen, Längen und Dämpfungen

machen ihn extrem attraktiv für viele Anwendungen.

Neuheiten 2020
Neuheiten 2020 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

PSI_148_3_DACS_de_V04
PSI_148_3_DACS_de_V04 Haltebremse DACS / Zylinder mit Haltebremse DFLC / DFLG

Von 100 auf null in kürzester Zeit: Die Funktionsweise dieser

Haltebremse lässt Bremsvorgänge zu, die besonders im Falle von

Safety-Anwendungen äußerst wichtig sind. Geht ein Signal ein,

steht die durchgeführte Kolbenstange auch schon – trotz Belastung

und voller Fahrt.

Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX Einfachste Inbetriebnahme durch Auto teach-in

Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung.

Er macht es so einfach wie nie einen Zylinderschalter in

Betrieb zu nehmen. Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt

er sich einfach und sicher installieren, gerade wenn die Montage

erschwert ist. SDBT-MSX eignet sich Ideal für alle Standardapplikationen

insbesondere in der Fabrikautomatisierung und Elektronikindustrie

/Kleinteilehandling.

Pince adaptative DHEF
Pince adaptative DHEF Tout en douceur

Inspirée par la nature. Dans la nature, c'est une solution permettant

de saisir des proies très diversifiées avec un seul principe. Vous

pouvez maintenant utiliser ce principe dans votre usine et votre

application.

Adaptiver Formgreifer DHEF
Adaptiver Formgreifer DHEF Sanft greifen!

Die Inspiration kam aus der Natur. Sie hat sich eine Lösung einfallen lassen, die mit nur einem einzigen Prinzip das Greifen von höchst unterschiedlichen Beuteobjekten ermöglicht. Dieses Prinzip können Sie jetzt auch in Ihrer Fabrikhalle und Ihrer Anwendung nutzen.

 

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Catalogue produits
Catalogue produits
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Souscrire au flux RSS
Motion Terminal