Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme Komplettes Programm aller Sensoren und Bildverarbeitungssysteme

Näherungsschalter, Positionssensoren, Signalwandler, Drucksensoren, Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, induktive Sensoren, optische Sensoren, Luftspaltsensoren, Sensorboxen, Bildverarbeitungssysteme zur Funktionsüberwachung und Lageerkennung, Checkbox, Verbindungsleitungen, Steckverbinder, Sensortaster

Vérins cylindriques DSNU-S-..., DSNU-...
Vérins cylindriques DSNU-S-..., DSNU-... Pour les petits espaces !

DSNU normalisé ISO ou DSNU-S plus petit et encore plus mince ? Le vérin cylindrique DSNU est toujours le bon choix en termes de performances et de dimensions compactes. Ses variantes universelles le rendent idéal dans les applications qui nécessitent un faible frottement, une résistance chimique ou une résistance à la corrosion.

Vérin à double piston DGTZ
Vérin à double piston DGTZ Compact et durable

Augmenter la productivité de nos clients est un objectif cher à Festo. Vous nous avez fait part de points d'amélioration. Comme solution pour répondre à vos exigences, nous avons développé le DGTZ, un vérin à double piston, avec une compacité optimale.

Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO)
Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO) Leistung im neuen Look

Wenn es eng hergeht, wenn jedes gesparte Gramm zählt, wenn nur

das Wichtigste benötigt wird: Dann ist der ADN-…-C am richtigen

Platz. Sein robustes Design nach ISO-Standard und mehr als 350

Varianten in unterschiedlichsten Größen, Längen und Dämpfungen

machen ihn extrem attraktiv für viele Anwendungen.

Neuheiten 2020
Neuheiten 2020 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

PSI_148_3_DACS_de_V04
PSI_148_3_DACS_de_V04 Haltebremse DACS / Zylinder mit Haltebremse DFLC / DFLG

Von 100 auf null in kürzester Zeit: Die Funktionsweise dieser

Haltebremse lässt Bremsvorgänge zu, die besonders im Falle von

Safety-Anwendungen äußerst wichtig sind. Geht ein Signal ein,

steht die durchgeführte Kolbenstange auch schon – trotz Belastung

und voller Fahrt.

Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX Einfachste Inbetriebnahme durch Auto teach-in

Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung.

Er macht es so einfach wie nie einen Zylinderschalter in

Betrieb zu nehmen. Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt

er sich einfach und sicher installieren, gerade wenn die Montage

erschwert ist. SDBT-MSX eignet sich Ideal für alle Standardapplikationen

insbesondere in der Fabrikautomatisierung und Elektronikindustrie

/Kleinteilehandling.

Pince adaptative DHEF
Pince adaptative DHEF Tout en douceur

Inspirée par la nature. Dans la nature, c'est une solution permettant

de saisir des proies très diversifiées avec un seul principe. Vous

pouvez maintenant utiliser ce principe dans votre usine et votre

application.

Smart Camera SBRD
Smart Camera SBRD Schnell und sicher prüfen!

Die Smart Camera SBRD ist für Einsteiger und für Profis bestens geeignet. Seine hochauflösenden Kameras, der speziell konzipierte Machine-Vision-Controller und die leistungsstarke Software eröffnen Ihnen neue Optionen für Automation und Robotik. Alles mit der bewährten Leistungsfähigkeit von Festo.

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Sensoren
Sensoren Übersicht der Sensoren

Näherungsschalter, Positionstransmitter, Druck- und Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, Induktive Näherungsschalter und -sensoren, Optische Sensoren, Kompaktkamerasysteme, Verbindungstechnik, Branchenspezifische Sensoren

Catalogue produits
Catalogue produits
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Checkbox Compact CHB-C-N
Checkbox Compact CHB-C-N Kamerabasiertes Sortieren, Prüfen und Zählen von Montageteilen

 Die CHB-C-N ist ein intelligentes System mit adaptiver Teileflusssteuerung und optischer Werkstückidentifikation. Sie sortiert Kleinteile nach Typ, Lageorientierung, Qualität und auch nach Stückzahl. Besonders bei hohen Teileraten und großer Typenvielfalt eignet sie sich zum störungsfreien Zuführen von Kleinteilen an Montage- und Fertigungsautomaten

Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Flexible Zuführung für Ihre Anwendung
Flexible Zuführung für Ihre Anwendung Tripod EXPT und Kompaktkamera SBOC-Q

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Detektion von Teilen auf dem Band oder einer statischen Position
    Hohe Dynamik für hohe Teilerate
    Typumschaltung per Software durch Kameradetektion
    Standardisierte Schaltschranklösung
Front Unit – Drehen, Greifen, Vakuum
Front Unit – Drehen, Greifen, Vakuum Übersicht Produktauswahl

Übersicht der pneumatischen und elektrischen Greifer, inklusive technischer Merkmale und Konstruktionsprinzipien. Ergänzend die Vakuumgreifer, Saugerformen und Vakuumerzeugung.

Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Sensoren und Kamerasysteme von Festo
Sensoren und Kamerasysteme von Festo Übersicht der Sensoren und Kamerasysteme

Näherungsschalter, Positionstransmitter, Anschlusstechnik, Drucksensoren, Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, induktive Näherungsschalter, optische Sensoren, Kamerasysteme

Consignes d'élimination
Consignes d'élimination
Souscrire au flux RSS