Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
PSI_332_1_PVC_NEBB_de_L
PSI_332_1_PVC_NEBB_de_L Verbindungsleitungen NEBB

Höchst wirtschaftlich!

 

Immer wenn’s um statische Anwendungen ohne Bewegung geht, verbinden Sie Ihre Anlagen mit NEBB höchst wirtschaftlich! Die kostenoptimierten NEBB mit einem Kabelmantel aus hochwertigem PVC glänzen durch über 30 Varianten, hohe Schutzarten IP65, 68 und 69k, sowie korrosionsfreie, vergoldete Steckkontakte. Die 3-, 4- oder 5-poligen NEBB gibt es in 2,5, 5 oder 10 m Länge, Mindestbestellmenge ist 1 Stück.

 

Verbindungsleitungen, universell
Verbindungsleitungen, universell
SPBA
SPBA
Verbindungsleitungen NEBU: drehbare NEBU-Dose
Verbindungsleitungen NEBU: drehbare NEBU-Dose

Macht Sie beweglicher: die drehbare NEBU Dose.

Beengte Einbauräume sind damit kein Problem mehr! Denn die uneingeschränkt drehbare NEBU Dose ist beim elektrischen Anschluss von Sensoren oder Aktuatoren höchst flexibel. Für besonders schwierige Einbauverhältnisse konzipiert, erweitert sie die vielen Kombinationsmöglichkeiten an Anschlussdosen, Kabellängen, Kabelqualitäten und Steckern im Kabelbaukasten NEBU nochmals.

NEBU-SIM
NEBU-SIM
Câbles modulaires NEBU
Câbles modulaires NEBU
Connecteurs femelles et câble de connexion avec prise
Connecteurs femelles et câble de connexion avec prise
Livre blanc
Livre blanc Quelques points à considérer pour choisir des actionneurs à guidage ou chariots pneumatiques

Ce document technique traite des sujets suivants :

 

 

• Le fonctionnement des actionneurs à guidage et des chariots pneumatiques

• Pneumatique ou électrique ? Là où la pneumatique excelle

• Actionneur à guidage ou chariot, lequel choisir?

• Possibilités de personnalisation: roulements, amortisseurs et plus

• Modèles pour situations particulières

• Dimensionnement de l’actionneur ou du chariot pour votre application

Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles
Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles Plus rapide et plus facile...

Passez au digital ! Maintenant ! Le gestionnaire de maintenance digitale destiné aux responsables de production et aux opérateurs système assure enfin la gestion de la maintenance sans papier. Smartenance offre un plan et une évaluation clairs de la maintenance de votre système et vous permet de procéder à une transition facile et rapide vers la maintenance digitale.

Boîtier de mesure de débit SGFA
Boîtier de mesure de débit SGFA Mesure et analyse efficaces

Le coffret d'analyse prêt à être raccordé et utilisé contient tout le matériel nécessaire pour une mesureefficace et flexible du débit et de la consommation d'air comprimé sur l'installation.

Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Sensoren
Sensoren Übersicht der Sensoren

Näherungsschalter, Positionstransmitter, Druck- und Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, Induktive Näherungsschalter und -sensoren, Optische Sensoren, Kompaktkamerasysteme, Verbindungstechnik, Branchenspezifische Sensoren

Catalogue produits
Catalogue produits
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
World of Automation
World of Automation Kompetenz von der Komponente bis zur Steuerung

Diese mehrteilige statische Systemdarstellung zeigt umfassend,

• wie sich Produkte von Festo an die diversen Feldbus- und Ethernetprotokolle dieser Welt anschließen und integrieren lassen

• wie die Hierarchien der Kommunikation zueinander in Beziehung stehen

• und welche Vernetzungs- und Installationskonzepte Festo unterstützt: für Fluid- und Motion Control für Fabrik- und Prozessautomatisierung (FA/PA)

Poster Mailing: Stars der Pneumatik
Poster Mailing: Stars der Pneumatik Was Maschinen wollen!

Automatisierungsanlagen produktiver machen – kein Problem mit unseren Stars, alle Könner ihres Fachs: Zylinder, Antriebe, Ventile, Sensoren, Zubehör, pneumatische Verbindungstechnik und Wartungseinheiten. Sie sind besonders wirtschaftlich, passen ideal zusammen, machen die tägliche Arbeit einfacher und verschaffen garantiert Produktivitätsvorteile.

"Les stars de la pneumatique" - nouvelle gamme standard de Festo, Easy Clip
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme Komplettes Programm aller Sensoren und Bildverarbeitungssysteme

Näherungsschalter, Positionssensoren, Signalwandler, Drucksensoren, Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, induktive Sensoren, optische Sensoren, Luftspaltsensoren, Sensorboxen, Bildverarbeitungssysteme zur Funktionsüberwachung und Lageerkennung, Checkbox, Verbindungsleitungen, Steckverbinder, Sensortaster

Safety@Festo Poster de
Safety@Festo Poster de
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Sensoren und Kamerasysteme von Festo
Sensoren und Kamerasysteme von Festo Übersicht der Sensoren und Kamerasysteme

Näherungsschalter, Positionstransmitter, Anschlusstechnik, Drucksensoren, Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, induktive Näherungsschalter, optische Sensoren, Kamerasysteme

Consignes d'élimination
Consignes d'élimination
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.