Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Absperrklappen VZAF
Absperrklappen VZAF Produktübersicht und technische Daten
Absperrklappen VZAV
Absperrklappen VZAV Produktübersicht und technische Daten
Schrägsitzventil VZXA
Schrägsitzventil VZXA Flexibel im Einsatz!

Maximale Flexibilität – minimaler Aufwand bei der Gestaltung Ihrer Anwendung: VZXA passt sich durch seine Varianten ganz einfach an die jeweilige Aufgabe an. Die sorgfältig durchdachte Produktarchitektur im pflegeleichten Clean Design ermöglicht es Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Das modulare Produktkonzept unterstützt Sie bei Modifikationen sowie bei der Wartung der Anlagen – ohne Ausbau des gesamten Ventils!

Vérins cylindriques DSNU-S-..., DSNU-...
Vérins cylindriques DSNU-S-..., DSNU-... Pour les petits espaces !

DSNU normalisé ISO ou DSNU-S plus petit et encore plus mince ? Le vérin cylindrique DSNU est toujours le bon choix en termes de performances et de dimensions compactes. Ses variantes universelles le rendent idéal dans les applications qui nécessitent un faible frottement, une résistance chimique ou une résistance à la corrosion.

Vérin à double piston DGTZ
Vérin à double piston DGTZ Compact et durable

Augmenter la productivité de nos clients est un objectif cher à Festo. Vous nous avez fait part de points d'amélioration. Comme solution pour répondre à vos exigences, nous avons développé le DGTZ, un vérin à double piston, avec une compacité optimale.

Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO)
Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO) Leistung im neuen Look

Wenn es eng hergeht, wenn jedes gesparte Gramm zählt, wenn nur

das Wichtigste benötigt wird: Dann ist der ADN-…-C am richtigen

Platz. Sein robustes Design nach ISO-Standard und mehr als 350

Varianten in unterschiedlichsten Größen, Längen und Dämpfungen

machen ihn extrem attraktiv für viele Anwendungen.

Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen
Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen

Unsere Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen eignen sich für alle Industriesegmente, in denen Prozessvorgänge mit Gas, Öl, Kohle oder Biomasse betrieben werden und die Luftzufuhr höchst genau und zuverlässig geregelt sein muss.

Neuheiten 2020
Neuheiten 2020 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

PSI_148_3_DACS_de_V04
PSI_148_3_DACS_de_V04 Haltebremse DACS / Zylinder mit Haltebremse DFLC / DFLG

Von 100 auf null in kürzester Zeit: Die Funktionsweise dieser

Haltebremse lässt Bremsvorgänge zu, die besonders im Falle von

Safety-Anwendungen äußerst wichtig sind. Geht ein Signal ein,

steht die durchgeführte Kolbenstange auch schon – trotz Belastung

und voller Fahrt.

Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen
Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen Extrem verschleißarm!

Hohe Leistung, extrem verschleißarm, lange Lebensdauer im

Auf-/Zu-Betrieb ebenso wie bei geregelten Proportional-Anwendungen:

Das Heavy-Duty-Quetschventil ist ideal im Einsatz, wenn

es um abrasive oder korrosive Fluide, Pasten, Schlämme, Pulver

oder Medien mit hohem Feststoffgehalt geht. Zum Beispiel in der

Mineralverarbeitung, in der Zement- und Bauindustrie, der Eisen und

Stahlerzeugung, in der Metallurgie und in Gießereien oder in

der Aluminiumerzeugung.

Prozessautomation - Produkte und Lösungen
Prozessautomation - Produkte und Lösungen
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX Einfachste Inbetriebnahme durch Auto teach-in

Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung.

Er macht es so einfach wie nie einen Zylinderschalter in

Betrieb zu nehmen. Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt

er sich einfach und sicher installieren, gerade wenn die Montage

erschwert ist. SDBT-MSX eignet sich Ideal für alle Standardapplikationen

insbesondere in der Fabrikautomatisierung und Elektronikindustrie

/Kleinteilehandling.

Produktkatalog Prozessautomation
Produktkatalog Prozessautomation
Pince adaptative DHEF
Pince adaptative DHEF Tout en douceur

Inspirée par la nature. Dans la nature, c'est une solution permettant

de saisir des proies très diversifiées avec un seul principe. Vous

pouvez maintenant utiliser ce principe dans votre usine et votre

application.

Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG Clever kombiniert!

Eine ideale Kombination, die deutlich kompakter als bisher ist: der Schaltschrankaufbau mit dem Automatisierungssystem CPX-E und der  Ventilinsel VTUG. Die Komplettlösung ist mit geringem Aufwand für die Schlauchverlegung einfach zu installieren.

 

Automatisation de Process - Produits et solutions
Automatisation de Process - Produits et solutions

Depuis des années, Festo développe des solutions d’automatisation pour de nombreux secteurs industriels. En transférant notre expérience d'une industrie à l'autre, nous profitons de synergies précieuses et nous créons des économies d'échelle.

 

Les produits et solutions d’automatisation de process Festo servent tous les niveaux de la pyramide de l'automatisation, du niveau supervision aux solutions de terrain.

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Catalogue produits
Catalogue produits
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Souscrire au flux RSS