Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Boîtier de mesure de débit SGFA
Boîtier de mesure de débit SGFA Mesure et analyse efficaces

Le coffret d'analyse prêt à être raccordé et utilisé contient tout le matériel nécessaire pour une mesureefficace et flexible du débit et de la consommation d'air comprimé sur l'installation.

Textilindustrie
Textilindustrie

Die Produkte aus dem Kernprogramm von Festo machen es Ihnen einfach, die Produktivität Ihrer Textilmaschinen zu steigern. Egal ob beim Spinnen, Strecktexturieren, Weben, Rundstricken, Flachstricken oder bei der Textilveredelung - Festo bietet die richtigen Produkte für Ihre Anwendung.

Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen
Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen

Unsere Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen eignen sich für alle Industriesegmente, in denen Prozessvorgänge mit Gas, Öl, Kohle oder Biomasse betrieben werden und die Luftzufuhr höchst genau und zuverlässig geregelt sein muss.

Solutions d'emmanchement sous pression
Solutions d'emmanchement sous pression Emmanchement sous pression électrique et pneumatique

L'emmanchement sous pression est essentiel dans la production et constitue un aspect important de l’automatisation manufacturière. C’est pourquoi nous proposons aussi des systèmes autonomes dans ce domaine.

Servopneumatische Antriebslösung für Schweißzangen
Servopneumatische Antriebslösung für Schweißzangen Schweißen in höchster Qualität!

Beim Schweißen im Automobil-Rohbau herrschen hohe Anforderungen

an Präzision und Robustheit. Speziell dafür sind die Komponenten

von Festo für servopneumatisch angetriebene Schweißzangen

ausgelegt. Ob X- oder C-Zange – das entscheiden Sie.

Unsere verschiedenen Typen und Ausführungen machen Pneumatik

beim Punktschweißen auf jeden Fall hocheffizient.

Partenaire dans l'automatisation de l'assemblage et de l'électronique
Partenaire dans l'automatisation de l'assemblage et de l'électronique
Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Catalogue produits
Catalogue produits
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Souscrire au flux RSS