Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Ausschreibungstext - Endschalterbox Typ SRBG
Ausschreibungstext - Endschalterbox Typ SRBG
SRBG
SRBG
Sensorbox SRBG
Sensorbox SRBG Platzsparender Doppelsensor

Die neue Sensorbox SRBG ist die kompakte und kostengünstige Lösung, wenn es um die optische Stellungsanzeige und elektrische Stellungsrückmeldung von automatisierten oder manuell betätigten Prozessventilen geht. Sie können einfach direkt ohne weiteres Zubehör montiert werden und minimieren ideal den Platzbedarf.

Livre blanc
Livre blanc Quelques points à considérer pour choisir des actionneurs à guidage ou chariots pneumatiques

Ce document technique traite des sujets suivants :

 

 

• Le fonctionnement des actionneurs à guidage et des chariots pneumatiques

• Pneumatique ou électrique ? Là où la pneumatique excelle

• Actionneur à guidage ou chariot, lequel choisir?

• Possibilités de personnalisation: roulements, amortisseurs et plus

• Modèles pour situations particulières

• Dimensionnement de l’actionneur ou du chariot pour votre application

Stopperzylinder DFST
Stopperzylinder DFST Stoppen auf dem Punkt

Der neue DFST mit Dämpfung: Ideal überall da, wo Objekte in Transfer-

oder Fördersystemen der Automobilindustrie, der Kleinteilemontage,

der Holz- oder der Elektronikindustrie gestoppt, vereinzelt

oder zeitlich synchronisiert werden müssen. Seine vielen Varianten

bewältigen schwere und empfindliche Werkstücke, Paletten etc.

mühelos – und das zum günstigen Preis.

Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles
Smartenance – l’application de gestion de la maintenance digitale via dispositifs mobiles Plus rapide et plus facile...

Passez au digital ! Maintenant ! Le gestionnaire de maintenance digitale destiné aux responsables de production et aux opérateurs système assure enfin la gestion de la maintenance sans papier. Smartenance offre un plan et une évaluation clairs de la maintenance de votre système et vous permet de procéder à une transition facile et rapide vers la maintenance digitale.

Produktkatalog Prozessautomation
Produktkatalog Prozessautomation
Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen
Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen Extrem verschleißarm!

Hohe Leistung, extrem verschleißarm, lange Lebensdauer im

Auf-/Zu-Betrieb ebenso wie bei geregelten Proportional-Anwendungen:

Das Heavy-Duty-Quetschventil ist ideal im Einsatz, wenn

es um abrasive oder korrosive Fluide, Pasten, Schlämme, Pulver

oder Medien mit hohem Feststoffgehalt geht. Zum Beispiel in der

Mineralverarbeitung, in der Zement- und Bauindustrie, der Eisen und

Stahlerzeugung, in der Metallurgie und in Gießereien oder in

der Aluminiumerzeugung.

Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG Clever kombiniert!

Eine ideale Kombination, die deutlich kompakter als bisher ist: der Schaltschrankaufbau mit dem Automatisierungssystem CPX-E und der  Ventilinsel VTUG. Die Komplettlösung ist mit geringem Aufwand für die Schlauchverlegung einfach zu installieren.

 

Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Automatisation de Process - Produits et solutions
Automatisation de Process - Produits et solutions

Depuis des années, Festo développe des solutions d’automatisation pour de nombreux secteurs industriels. En transférant notre expérience d'une industrie à l'autre, nous profitons de synergies précieuses et nous créons des économies d'échelle.

 

Les produits et solutions d’automatisation de process Festo servent tous les niveaux de la pyramide de l'automatisation, du niveau supervision aux solutions de terrain.

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Catalogue produits
Catalogue produits
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Sensorbox SRBE
Sensorbox SRBE Spezialist für Explosive Umgebung

Die neue Sensorbox SRBE ist die zuverlässige und kostengünstige Lösung, wenn es um die optische Stellungsanzeige und elektrische Stellungsrückmeldung von automatisierten oder manuell betätigten Prozessventilen geht. Ideal immer in explosionsgefährdeten Bereichen: SRBE ist weltweit nach den gängigen Ex-Standards zertifiziert. Die robuste Ausführung in IP67/NEMA4X eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

Sensorbox SRBC für Schwenkantriebe
Sensorbox SRBC für Schwenkantriebe Generalist mit Ex-Schutz

Die neue Sensorbox SRBC ist die zuverlässige und kostengünstige

Lösung, wenn es um die elektrische Stellungsrückmeldung und

optische Stellungsanzeige von automatisierten Prozessventilen

geht. Ideal für den Innen- und Außenbereich, auch bei aggressiven

oder korrosiven Umgebungen: die robuste Ausführung in IP67 und

NEMA 4/4X.

"Les stars de la pneumatique" - nouvelle gamme standard de Festo, Easy Clip
Safety@Festo Poster de
Safety@Festo Poster de
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.