Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Batteriefertigung
Batteriefertigung

Partner für Automatisierung: Festo bietet Ihnen Lösungen für zahlreiche Prozessschritte der Batteriefertigung

Raccord en acier inoxydable NPQR
Raccord en acier inoxydable NPQR Priorité : la sécurité

Le NPQR est le premier choix en matière de sécurité alimentaire. Votre technologie de connexion reste simple et sûre. Vous pouvez utiliser le raccord en inox dans de nombreux domaines de l’industrie agroalimentaire, de la fabrication de batteries ou de l'automobile.

Neuheiten 2020
Neuheiten 2020 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Pneumatique et hydraulique
Pneumatique et hydraulique Systèmes d’apprentissage et services pour la formation technique

Festo Didactic s‘est fixé pour objectif de rendre l‘apprentissage encore plus efficace et met à profit ses 50 ans d‘expérience pour développer des solutions d‘apprentissage, des équipements de laboratoire et d‘atelier pour la formation.

Dezentrale Steuerungskonzepte
Dezentrale Steuerungskonzepte

Installations- und Steuerungskonzepte beeinflussen sich gegenseitig immer stärker – erst recht auf dem Weg zu Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT). Denn nur im guten Zusammenspiel dieser Architekturen

werden modulare, flexible und wandelbare Produktionskonzepte mit dezentraler Intelligenz, Vorverarbeitung, autarken Maschinen oder Subsystemen, Cyber-Physical-Systems, kurz: Smart Factories zum Erfolg.

Génie électrique et électronique
Génie électrique et électronique Systèmes d’apprentissage et services pour la formation technique

The guide includes both CE and non-CE products.

Productivité maximale : terminal CPX
Productivité maximale : terminal CPX

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation, partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Systèmes de manipulation
Systèmes de manipulation Toute la diversité des différents systèmes de manipulation : standard, hautement dynamique, faible encombrement, solutions sur-mesure

Festo propose une grande diversité de systèmes de manipulation pour les applications les plus variées. Des solutions standard pour toutes les applications courantes aux solutions personnalisées adaptées à vos exigences individuelles. De plus, nos systèmes prêts-à-installer, nos logiciels et notre service après-vente vous garantissent un maximum de sérénité. Nous vous accompagnons de l'étude de projet à la mise en service en passant par le montage. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre coeur de métier et augmenter votre productivité.

Catalogue produits
Catalogue produits
Automatisation industrielle:
Automatisation industrielle: Systèmes d’apprentissage et services pour la formation technique

Le développement du secteur manufacturier, dépend fortement des techniques de mécatronique et d’automatisation, ce qui en fait des branches d’activité qui connaissent un développement fulgurant.

Festo Didactic : systèmes didactiques LabVolt Series
Festo Didactic : systèmes didactiques LabVolt Series Toute une nouvelle gamme de possibilités

L'histoire de LabVolt Series chez Festo Didactic

 

Depuis 50 ans, Festo Didactic est reconnue dans le monde entier pour le développement de systèmes didactiques intuitifs de grande qualité destinés à la formation technique.

 

En juin 2014, Festo Didactic a renforcé sa position de leader en tant que fournisseur international de solutions d'apprentissage technique en rachetant le fabricant canado-américain LabVolt Systems. La gamme de produits Lab-Volt, présentée sous le nom de « LabVolt Series », fait désormais partie intégrante de l'offre globale de Festo Didactic.

Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait Plateforme d’automatisation 4.0!

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation,
partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce
terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la
plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le
terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de
commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et
flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques
aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Technique pour la formation et la science
Technique pour la formation et la science L’offre actuelle de Festo Didactic
MecLab®
MecLab® Système mécatronique modulaire pour filières scientifiques, technologiques et professionnelles

Technique de l'automatisation à l'école


La technique de l'automatisation est l'une des technologies de croissance les plus importantes dans le monde. De nos jours, les systèmes automatisés font partie du quotidien.

Stoffverbotsnorm
Stoffverbotsnorm FN 940106 - Verbot / Deklaration Inhaltsstoffe

Die Festo Norm FN 940106 definiert Vorgaben für verbotene und deklarationspflichtige Inhaltsstoffe in Materialien.

AquaJellies 2.0 – Autonomes Verhalten im Kollektiv
AquaJellies 2.0 – Autonomes Verhalten im Kollektiv Bionische Technologieträger für die Wassertechnik

Die künstlichen Quallen verfügen über eine intelligente, adaptive Mechanik und sind mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet. Ihre integrierte Kommunikations- und Sensortechnik sowie die Echtzeitdiagnose ermöglichen ein abgestimmtes, kollektives Verhalten auch auf begrenztem Raum.

Sensoren - Bildverarbeitungssysteme
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme Komplettes Programm aller Sensoren und Bildverarbeitungssysteme

Näherungsschalter, Positionssensoren, Signalwandler, Drucksensoren, Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, induktive Sensoren, optische Sensoren, Luftspaltsensoren, Sensorboxen, Bildverarbeitungssysteme zur Funktionsüberwachung und Lageerkennung, Checkbox, Verbindungsleitungen, Steckverbinder, Sensortaster

Souscrire au flux RSS