Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
DRRD
DRRD
Film de produit Vérins oscillants DRRD 2013, FR, 1.43min MP4
PSI_117_2 Doppelkolben-Schwenkantrieb DRRD
PSI_117_2 Doppelkolben-Schwenkantrieb DRRD Kraftpaket!

Der neue Doppelkolben-Schwenkantrieb DRRD kombiniert höhere Belastbarkeit und Genauigkeit mit enormer Wirtschaftlichkeit. In mehreren Baugrößen stellt er die geforderten Drehmomente von 0,2 bis 112 Nm schon bei vergleichsweise kleineren Abmessungen und daher deutlich preisgünstiger zur Verfügung.

Animation Kolbenschwenkantrieb DRRD
Animation Kolbenschwenkantrieb DRRD
"Les stars de la pneumatique" - nouvelle gamme standard de Festo, Easy Clip
Poster Mailing: Stars der Pneumatik
Poster Mailing: Stars der Pneumatik Was Maschinen wollen!

Automatisierungsanlagen produktiver machen – kein Problem mit unseren Stars, alle Könner ihres Fachs: Zylinder, Antriebe, Ventile, Sensoren, Zubehör, pneumatische Verbindungstechnik und Wartungseinheiten. Sie sind besonders wirtschaftlich, passen ideal zusammen, machen die tägliche Arbeit einfacher und verschaffen garantiert Produktivitätsvorteile.

Stama Maschinenfabrik GmbH
Stama Maschinenfabrik GmbH Article d‘application:

Centres de fraisage-tournage de la Stama avec une solution d’automatisation intégrée de Festo

Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Systèmes de manipulation
Systèmes de manipulation Toute la diversité des différents systèmes de manipulation : standard, hautement dynamique, faible encombrement, solutions sur-mesure

Festo propose une grande diversité de systèmes de manipulation pour les applications les plus variées. Des solutions standard pour toutes les applications courantes aux solutions personnalisées adaptées à vos exigences individuelles. De plus, nos systèmes prêts-à-installer, nos logiciels et notre service après-vente vous garantissent un maximum de sérénité. Nous vous accompagnons de l'étude de projet à la mise en service en passant par le montage. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre coeur de métier et augmenter votre productivité.

Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link Point á point!

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins en matériel minimes.

Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Pressen
Pressen Kurzes Anwendungsbeispiel

Beispielanwendung

Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Kurzes Anwendungsbeispiel

Qualitätsprüfung von Bipolarplatten für Brennstoffzellen

trends in automation 2.2014
trends in automation 2.2014 Le magazine clients de Festo

Dossier : Sécurité

De l'Artique à Shanghai

 

Lisez dans ce numéro de trends in automation comment rendre vos processus encore plus sûrs et fiables.

Catalogue produits 2017-2018
Catalogue produits 2017-2018
Auslegerachse mit Zahnriemen ELCC
Auslegerachse mit Zahnriemen ELCC Kraftvoll und dynamisch für kürzere Taktzeiten

Extrem steif und leicht, schnell und sicher. Die kräftigen Auslegerachsen

ELCC glänzen in vielen Rollen. Z.B. beim Palettieren oder Aufrichten von Kartons in der Verpackungsindustrie, bei unterschiedlichsten Positionieraufgaben mit langen Hüben vertikal, horizontal oder in anderen Einbauwinkeln, wenn die Achse aus dem Arbeitsraum entfernt werden muss. Das Profil bewegt sich in den Arbeitsraum hinein und wieder heraus.

Elektromobilität
Elektromobilität Fertigung von Batterie und Antriebsstrang

Von der Batteriezelle über das Modul bis zum Einsetzen in das Elektrofahrzeug: Wir haben für jede Produktion die ideale Automatisierungslösung. Überzeugen Sie sich!

Front Unit
Front Unit Ihre Schnittstelle zum Werkstück

Festo bietet Komponenten rund

um das Greifen von der reinen

Greifbewegung bis hin zu Elementen,

die das Drehen eines

Werkstücks, das Schrauben,

das Verfahren der Front Unit

(des als Einheit betrachteten

Kopfapparates)

leisten.

Partenaire dans l'automatisation de l'assemblage et de l'électronique
Partenaire dans l'automatisation de l'assemblage et de l'électronique
SupraMotion 2016
SupraMotion 2016 Schwebendes Transportieren und Greifen

Mit SupraMotion 2016 präsentiert Festo drei weitere supraleitende Applikationen und ihre Potenziale für die Fabrik- und Prozessautomation.



SupraMotion 3.0 - Automatisierungsmodule mit Supraleitung
SupraMotion 3.0 - Automatisierungsmodule mit Supraleitung Supraleiter und ihre Potenziale für die Industrieautomation

Um Objekte schwebend zu lagern und zu bewegen, gibt es bereits verschiedene Technologien. Mit den verblüffenden Eigenschaften von Supraleitern sind für die Automation jedoch ganz neue Anwendungen denkbar.

Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Einkaufsleitfaden / Purchasing guidelines 2018/2019
Einkaufsleitfaden / Purchasing guidelines 2018/2019
Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Produktübersicht Reinraum
Produktübersicht Reinraum Reinraumtaugliche Serienprodukte von Festo
  • geprüft nach VDI 2083-9.1
  • klassifiziert gemäß ISO 14664-1
Expertise, savoir-faire et solutions
Expertise, savoir-faire et solutions Industries de l'agroalimentaire et de l'emballage
Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.