Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Vérin normalisé DSBC
DSBC
DSBC
Normzylinder DSBC nach ISO 15552
Normzylinder DSBC nach ISO 15552 Clever gedämpft mit PPS

Der neue Normzylinder DSBC mit der selbsteinstellenden pneumatischen Endlagendämpfung PPS passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitswechsel an.

DSBC in Action: 500 Zylinder tanzen synchron Video, 2015, 3.22 min, MP4 HD

Präzise und hochproduktiv:

Weniger Wartung, höherer Output, mehr Prozesssicherheit:

Deshalb setzt die NSM Magnettechnik Gmbh auf den Normzylinder DSBC

Produktfilm Normzylinder DSBC nach ISO 15552
"Les stars de la pneumatique" - nouvelle gamme standard de Festo, Easy Clip
Poster Mailing: Stars der Pneumatik
Poster Mailing: Stars der Pneumatik Was Maschinen wollen!

Automatisierungsanlagen produktiver machen – kein Problem mit unseren Stars, alle Könner ihres Fachs: Zylinder, Antriebe, Ventile, Sensoren, Zubehör, pneumatische Verbindungstechnik und Wartungseinheiten. Sie sind besonders wirtschaftlich, passen ideal zusammen, machen die tägliche Arbeit einfacher und verschaffen garantiert Produktivitätsvorteile.

Mehr Produktivität durch optimal gedämpfte Pneumatikzylinder
Mehr Produktivität durch optimal gedämpfte Pneumatikzylinder White Paper

 Mit der richtigen Endlagendämpfung kann man die Wirtschaflichkeit der gesamten pneumatischen Anlage deutlich steigern. Optimal eingesetzt, lassen sich Taktzeiten erhöhen und ggf. sogar Baugrößen verringern.

Tänzersteuerung
Tänzersteuerung kompakt, energieeffizient und sicher

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Einfache Realisierung einer konstanten Bandspannung
    Unkomplizierte Ansteuerung des Systems
    Gut lesbare Anzeige der Bandspannung
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Stark und robust!
Stark und robust! Randschichtgehärtete Kolbenstangen

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Randschichtgehärtete Kolbenstange für alle Zylindervarianten
    Noch langlebiger und widerstandsfähiger als Standardkolbenstangen
  • Weniger Verschleiß bei Quer- und Scherkräften
Solutions d'emmanchement sous pression
Solutions d'emmanchement sous pression Emmanchement sous pression électrique et pneumatique

L'emmanchement sous pression est essentiel dans la production et constitue un aspect important de l’automatisation manufacturière. C’est pourquoi nous proposons aussi des systèmes autonomes dans ce domaine.

Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Emballage fin de ligne
Emballage fin de ligne
Partenaire de l’industrie automobile et de ses équipementiers
Partenaire de l’industrie automobile et de ses équipementiers

Votre objectif : créer des sites de production de pointe de manière économique

Notre solution : des systèmes électriques et pneumatiques efficaces et fiables

trends in automation 2.2013
trends in automation 2.2013 Le magazine clients de Festo

Dossier : L'each, enjeu planétaire

L'automatisation moderne épargne les ressources

 

Ce numéro de trends in automation montre comment les technologies de process et d'automatisation modernes permettent d'optimiser la gestion de la ressource l'eau.

trends in automation 2.2014
trends in automation 2.2014 Le magazine clients de Festo

Dossier : Sécurité

De l'Artique à Shanghai

 

Lisez dans ce numéro de trends in automation comment rendre vos processus encore plus sûrs et fiables.

Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link Point á point!

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins en matériel minimes.

Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo
trends in automation 1.2016
trends in automation 1.2016 Le magazine clients de Festo

Dossier : Communication

Des fourmis, des machines et des hommes

 

Apprenez dans ce numéro quel rôle joue l'industrie 4.0 chez Festo, comment les BionicANTs « s'entretiennent » et comment une étroite communication assure la réussite de projets.

Dosieren in Perfektion – bdtronic GmbH
Dosieren in Perfektion – bdtronic GmbH Kurzes Anwendungsbeispiel

Vollautomatische Produktionslinie zum Dosieren von elektronischen Bauteilen

 

Einkaufsleitfaden / Purchasing guidelines 2018/2019
Einkaufsleitfaden / Purchasing guidelines 2018/2019
Elektrische und pneumatische Systeme - Tecdisma
Elektrische und pneumatische Systeme - Tecdisma Kurzes Anwendungsbeispiel

Hochgeschwindigkeit mit elektrischen und pneumatischen Systemen bei der Fertigung von Spezialmetallrohren

 

Festo Motion Terminal VTEM
Festo Motion Terminal VTEM La pneumatique digitalisée
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Les Essentiels 2019
Les Essentiels 2019

La gamme Festo en un coup d'oeil !

Festo Know-how in der Textilindustrie
Festo Know-how in der Textilindustrie Ausführlicher Anwenderbericht

Zuverlässige Zulieferer sichern Textilmaschinen

Systèmes de manipulation
Systèmes de manipulation Toute la diversité des différents systèmes de manipulation : standard, hautement dynamique, faible encombrement, solutions sur-mesure

Festo propose une grande diversité de systèmes de manipulation pour les applications les plus variées. Des solutions standard pour toutes les applications courantes aux solutions personnalisées adaptées à vos exigences individuelles. De plus, nos systèmes prêts-à-installer, nos logiciels et notre service après-vente vous garantissent un maximum de sérénité. Nous vous accompagnons de l'étude de projet à la mise en service en passant par le montage. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre coeur de métier et augmenter votre productivité.

Wero Swiss, Wernli AG
Wero Swiss, Wernli AG Kurzes Anwendungsbeispiel

Pneumatische Feder zur Spannung von Kettbäumen in Webstühlen bei der Wernli AG

Afficher 25 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.