Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
DSBF
DSBF
Clean Design Normzylinder DSBF
Clean Design Normzylinder DSBF Clever gedämpft!

Glatte Oberflächen und große Radien: Der DSBF mit Abmessungen nach ISO 15552 bietet erhöhten Korrosionsschutz und ist vielfältig einsetzbar. NSF-H1 Befettung und FDA-konformes Material der Dichtung sind in der Grundausführung inklusive. Optional: Trockenlaufdichtung und selbsteinstellende Dämpfung PPS.

Tänzersteuerung
Tänzersteuerung kompakt, energieeffizient und sicher

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Einfache Realisierung einer konstanten Bandspannung
    Unkomplizierte Ansteuerung des Systems
    Gut lesbare Anzeige der Bandspannung
Hygienesicher automatisieren in der Lebensmittelproduktion 2011, 1.37 Min

Display PD7308, Produkte: Clean Design, CRDSNU, DGRF, CDV, DSBF, PPSV

Mehr Produktivität durch optimal gedämpfte Pneumatikzylinder
Mehr Produktivität durch optimal gedämpfte Pneumatikzylinder White Paper

 Mit der richtigen Endlagendämpfung kann man die Wirtschaflichkeit der gesamten pneumatischen Anlage deutlich steigern. Optimal eingesetzt, lassen sich Taktzeiten erhöhen und ggf. sogar Baugrößen verringern.

Vérin normalisé DSBC
Terminal de distributeurs Clean Design MPA-C
Terminal de distributeurs Clean Design MPA-C

Le MPA-C est la perfection du Clean Design. Il est très simple à nettoyer, hautement résistant à la corrosion, extrêmement robuste et on ne peut plus fonctionnel. Il dispose de nombreuses fonctions de distributeur, d’embases modulaires pour jusqu’à 32 distributeurs ou bobines, un indice de protection IP69K, des matériaux homologués FDA, Bus de terrain/Ethernet via le CTEU – tout ce que vous pourriez demander!

Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Edelstahl Rundzylinder CRHD mit Trockenlaufdichtabstreifer
Edelstahl Rundzylinder CRHD mit Trockenlaufdichtabstreifer

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Trockenlaufdichtabstreifer A3 für den Einsatz bei trocken laufenden Kolbenstangen
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
PPS Flyer "Endlich weniger."
PPS Flyer "Endlich weniger." Die Zukunft der Normzylinder

...hier erfahren sie mehr, warum es bei Normzylindern jetzt heißt: "Endlich weniger"

Les Essentiels 2019
Les Essentiels 2019

La gamme Festo en un coup d'oeil !

2D/3D CAD-Daten Guide
2D/3D CAD-Daten Guide 3D CAD Modelle / 2D CAD Zeichnungen für alle Produkte
Catalogue produits
Catalogue produits
White Paper: Reinigung ist Pflicht!
White Paper: Reinigung ist Pflicht!

Reinigung ist ein absolutes Muss, wenn Lebensmittel hygienisch hergestellt werden sollen. Keimbildung zu vermeiden und Fremdpartikeln auszuschließen, genießt hier höchste Priorität. Durch richtige Reinigung verringern Sie die Stillstandszeiten Ihrer Anlage, schützen den Verbraucher und Ihre Herstellermarke.

Partenaire de l’industrie automobile et de ses équipementiers
Partenaire de l’industrie automobile et de ses équipementiers

Votre objectif : créer des sites de production de pointe de manière économique

Notre solution : des systèmes électriques et pneumatiques efficaces et fiables

Plaquette_F-FR_EU
Plaquette_F-FR_EU Festo - partenaire des utilisateurs finaux

Festo, spécialiste du mouvement industriel automatisé
L’automatisation industrielle au service de vos exigences

Plaquette_F-FR_OEM
Plaquette_F-FR_OEM Festo - Partenaire des constructeurs de machines

Festo, spécialiste du mouvement industriel automatisé

L’automatisation industrielle au service de vos exigences

Partenaire de l’industrie agro-alimentaire et de l’emballage
Partenaire de l’industrie agro-alimentaire et de l’emballage
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link Point á point!

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins en matériel minimes.

Expertise, savoir-faire et solutions
Expertise, savoir-faire et solutions Industries de l'agroalimentaire et de l'emballage
Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Produktübersicht Reinraum
Produktübersicht Reinraum Reinraumtaugliche Serienprodukte von Festo
  • geprüft nach VDI 2083-9.1
  • klassifiziert gemäß ISO 14664-1
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme Komplettes Programm aller Sensoren und Bildverarbeitungssysteme

Näherungsschalter, Positionssensoren, Signalwandler, Drucksensoren, Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, induktive Sensoren, optische Sensoren, Luftspaltsensoren, Sensorboxen, Bildverarbeitungssysteme zur Funktionsüberwachung und Lageerkennung, Checkbox, Verbindungsleitungen, Steckverbinder, Sensortaster

White Paper - Food Safety
White Paper - Food Safety Hygienegerechte Automatisierungstechnik in der Lebensmittelproduktion

Der Schutz der Verbraucher und der Marke des Herstellers stehen im Fokus einer hygienegerechten und effizienten Automatisierung in der Nahrungsmittelproduktion. Eine hohe Produktivität und auch ein perfekter Lebensmittelgenuss sind die Ziele.

Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.