Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
SBSI
SBSI
Vision Sensoren SBSI
Vision Sensoren SBSI Kinderleicht gecheckt!

So steigen Sie unkompliziert in die industrielle Bildverarbeitung ein: Mit dem Vision Sensor SBSI realisieren Sie einfache Kamera- Applikationen zügig und kostengünstig – auch ohne Experten wissen. Ob Sie Codes lesen oder einfache Qualitätsprüfungen vornehmen wollen: In nur 3 Schritten ist der SBSI in Betrieb genommen. Optik und Beleuchtung, Auswertung und Kommunikation sind komplett integriert.

Industrie 4.0
Industrie 4.0 De la vision à la réalité - Etat des lieux 2017-2018

De nombreux concepts du passé ont été balayés par la quatrième révolution industrielle : modèles économiques, partenariats, interfaces client, chaînes de création de valeur et même la structure pyramidale traditionnelle de l'environnement d'automatisation. En tant qu'innovateur et pionnier des technologies de bus de terrain, Festo apporte une contribution majeure avec de nouveaux concepts pour l'Industrie 4.0.

Industrielle Bildverarbeitung mit Vision Sensoren, Smart Camera und Checkbox
Industrielle Bildverarbeitung mit Vision Sensoren, Smart Camera und Checkbox Ihre Produktivität im Blick: mit industrieller Bildverarbeitung von Festo

Machine Vision Systeme von Festo sind entscheidend daran beteiligt, dass Input und Output stimmen. Sie überwachen den Prozess und stabilisieren ihn: ob beim Code-Lesen oder der Lageerkennung für Handlingsaufgaben. In manchen Fällen steuern Sie sogar den Prozess selbst. Und Sie prüfen die Qualität vom Wareneingang bis zum fertigen Produkt.

Das macht Ihre Arbeit einfacher. Ihre Maschine und Anlagen werden produktiver und flexibler. Und Ihr Materialeinsatz ist noch effektiver.

 

Erfahren Sie mehr...

Studie Delta-Kinematik mit CPX/EMCA
Studie Delta-Kinematik mit CPX/EMCA Robotik ohne Schaltschrank!

Robotik auf dem Weg zur Industrie 4.0: Das High-Speed-Handling EXPT mit CPX/EMCA. Die CPX-Steuerungstechnik von Festo aus dem IP65/67-Umfeld und zahlreiche Funktionsintegrationen im neuen „integrierten Antrieb“ EMCA ermöglichen eine fast revolutionäre Robotik-Funktionalität ganz ohne Schaltschrank. Die wegweisende und kostengünstig realisierbare Kombination aus Standardkomponenten profitiert von neuester Hard- und Software aus dem Hause Festo. Und bietet sogar noch mehr:

Partenaire dans l'automatisation de l'assemblage et de l'électronique
Partenaire dans l'automatisation de l'assemblage et de l'électronique
Catalogue produits
Catalogue produits
Les Essentiels 2019
Les Essentiels 2019

La gamme Festo en un coup d'oeil !

LifeTech - Technologie für Life Sciences
LifeTech - Technologie für Life Sciences Komponenten für die Medizintechnik und Laborautomatisierung

Der Gesundheitssektor steht weltweit vor immer größeren Herausforderungen, die es auch in der industriellen Automatisierung zu lösen gilt. Der Bereich LifeTech von Festo liefert darauf zukunftsweisende Antworten – mit innovativen Lösungen für die Medizintechnik und Laborautomatisierung. Festo unterstützt Anlagen- und Gerätehersteller mit Komponenten und kundenspezifischen Lösungen, die höchste Qualität mit maximaler Effizienz verbinden.

LifeTech - Technologie für Life Sciences
LifeTech - Technologie für Life Sciences Komponenten für die Medizintechnik und Laborautomatisierung

Der Gesundheitssektor steht weltweit vor immer

größeren Herausforderungen, die es auch in der

industriellen Automatisierung zu lösen gilt. Der Bereich

LifeTech von Festo liefert darauf zukunftsweisende

Antworten – mit innovativen Lösungen für die Medizintechnik

und Laborautomatisierung. Festo unterstützt

Anlagen- und Gerätehersteller mit Komponenten und

kundenspezifischen Lösungen, die höchste Qualität mit

maximaler Effizienz verbinden.

White Paper: Tipps für eine hohe Gesamtanlageneffektivität (OEE) in der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung
White Paper: Tipps für eine hohe Gesamtanlageneffektivität (OEE) in der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung

Höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit ist kein Zufall, sondern Ergebnis vorausschauenden Handelns. Denn die zeitgenaue und wirtschaftliche Verarbeitung von Lebensmitteln ist ein Muss. Sonst drohen Produktionsausfall und der Verlust der zu verarbeitenden Rohstoffe.

Die Betrachtung der Gesamtanlageneffektivität liefert eindeutige Hinweise zur Maximierung der Produktivität und damit dem wirtschaftlichen Betrieb der Anlage. Doch welche Einflussfaktoren bestimmen die Gesamtanlageneffekitivität und wo genau gibt es Ansatzpunkte zur Optimierung?

World of Automation
World of Automation Kompetenz von der Komponente bis zur Steuerung

Diese mehrteilige statische Systemdarstellung zeigt umfassend,

• wie sich Produkte von Festo an die diversen Feldbus- und Ethernetprotokolle dieser Welt anschließen und integrieren lassen

• wie die Hierarchien der Kommunikation zueinander in Beziehung stehen

• und welche Vernetzungs- und Installationskonzepte Festo unterstützt: für Fluid- und Motion Control für Fabrik- und Prozessautomatisierung (FA/PA)

Expertise, savoir-faire et solutions
Expertise, savoir-faire et solutions Industries de l'agroalimentaire et de l'emballage
Elektronik, Montage und Test: Lösungen und Produkte
Elektronik, Montage und Test: Lösungen und Produkte

Applikationen für Kleinteilemontage und Test bilden das Herzstück in der

Elektroindustrie. Dafür gibt es bei Festo vielfältige Lösungen und Produkte: pneumatisch, elektrisch oder im Mix. Und alles zum fairen Preis.

Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Elektrische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.