Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description Version
Process Valve Automation Tool (PVA-Tool)
Process Valve Automation Tool (PVA-Tool) Benutzerfreundliche Software zur Dimensionierung und Auswahl der geeigneten Schwenkantriebe zur Automatisierung von Klappen und Kugelhähnen

Die Momentverlaufskurve des ausgewählten Antriebs wird für eine visuelle Bestätigung angezeigt werden. Die Angabe der Anwendung kann jederzeit geändert werden und damit werden die Ergebnisse automatisch auf die neuen Anforderungen angepasst werden.

1.1.4
21.01.2020
Soft Stop
Soft Stop Gedämpfte Antriebssysteme

Mit wenigen Projektdaten können Sie ein aktiv gedämpftes Antriebssystem fehlerfrei konfigurieren. Alle benötigten Soft Stop-Komponenten einschließlich der Zubehörteile werden ausgegeben.

4.0.0.38
26.04.2016
Umrechnung von technischen und physikalischen Einheiten
Umrechnung von technischen und physikalischen Einheiten

Umrechnen von Einheiten:

- Längen

- Flächen

- Volumen

- Druck

- Durchfluss

- Temperatur

- Masse

- Geschwindigkeiten

- Dichte

Berechnung:

- Durchfluss (Luft)

- Kraft mittels Druck und Fläche (z.B. für Zylinderkraft)

Parallelgreifer
Parallelgreifer

Ein sicherer Griff ist eine Sache der Berechnung. In diesem Falle von Gewicht, Bewegungsrichtung, Abständen, usw. Das Tool präsentiert sofort, welchen der parallelen, radialen, Winkel- oder 3-Punkte-Greifer, in welcher Dimensionierung, Sie einsetzen können und am besten Ihren Anforderungen entspricht.

Sélection de composants pour le vide
Sélection de composants pour le vide

Quelle ventouse et quel venturi pour un type de surface et un mouvement définis? Ne testez pas, simulez! Ce logiciel permet de sélectionner tous les composants pour une préhension par le vide, du venturi à la ventouse en passant par tous les accessoires nécessaires.

3.22.2.18
01.10.2012
Massenträgheitsmoment
Massenträgheitsmoment

Das maximal zulässige Trägheitsmoment ist das Auswahlkriterium für einen Drehantrieb. Ob Scheibe, Quader, Welle, Aufsteckflansche und Greifer: Dieses Tool berechnet Ihnen sofort das jeweilige Massenträgheitsmoment.

Version 4.0.2.1
24.01.2005
AirCon
AirCon Luftverbrauch von pneumatisch betätigten Armaturen

Hiermit lässt sich der Druckluftbedarf von pneumatisch betätigten Armaturen in wassertechnischen Anlagen berechnen. Darüber hinaus können der gewünschte Druckluftspeicher ermittelt, sowie Armaturen zu Festo Antrieben automatisch konfiguriert werden.

Version 2.12
Festo AirDryer: Trocknerkalkulation für Membran- und Adsorptionstrockner Version 1.0.2.0 (2007-12-10)

Dieses Programm errechnet die korrekten Baugrößen von Festo Trocknern und zeigt die möglichen Auswahlmöglichkeiten für individuelle Applikationen an. Anschließend wird man durch Links zum Online-Katalog geleitet.
Maßeinheiten wie Celsius oder Fahrenheit können ganz einfach gewechselt werden, so dass spezifischen Notwendigkeiten berücksichtigt werden. Außerdem gibt das Programm eine kurze Übersicht über die verschiedenen Trocknungsprinzipien.

Version 1.0.2.0
10.12.2007
Stoßdämpferauswahl
Stoßdämpferauswahl

Ob schräg oder senkrecht, im Bogen oder geradeaus, ob als Hebel oder Scheibe: Alle Fälle von gedämpften Bewegungen werden hier berücksichtigt. Und das Tool schlägt Ihnen immer den richtigen Stoßdämpfer vor.

Version 5.10.0.8
01.02.2011
PPS-Check
PPS-Check Mit dieser Software können Sie eine Abschätzung für die Funktionsfähigkeit Ihres Zylinders mit PPS Dämpfung bekommen.

Unterstützte Produkte:

  • ADN
  • ADNGF
  • DSNU
  • CRDSNU
  • DSBC
  • DSBF
  • DSBG

 

Voraussetzungen: .net-Framework 3.5

1.2
Camera Configuration Studio CCS Camera Configuration Studio

Machine Vision Engineering-Software zum Einrichten, Anpassen, Anzeigen und Protokollieren von Prüf-Jobs des Kamerasystems SBRD-Q

Unterstützte Systeme:

  • Steuerung SBRD-Q (8067301)
1.1.19323.0
10.12.2019
PositioningDrives
PositioningDrives Elektrische Einzelachssysteme

Auswahl und Dimensionierung von elektrischer Achse, Motor und Getriebe - ein Kinderspiel.

Version 2.3.28
20.05.2019
Funktionsbausteine Siemens PCS 7

Treiberbausteine für die nahtlose Integration von CPX-Terminals mit oder ohne angebaute Ventilinseln (MPA, VTSA) in das Prozessleitsystem Siemens SIMATIC PCS 7 über Profibus DP; volle Unterstützung der Funktion „Baugruppentreiber erzeugen“

Unterstützte Systeme:

  • Elektrisches Terminal CPX
  • Ventilinsel MPA mit CPX-Terminal
  • Ventilinsel MPA-F mit CPX-Terminal
  • Ventilinsel VTSA mit CPX-Terminal
  • Ventilinsel VTSA-F mit CPX-Terminal



Unterstützte Systeme:

  • Busknoten CPX-FB13 (195740)
  • Busknoten CPX-FB33 (548755)
  • Busknoten CPX-M-FB34 (548751)
  • Busknoten CPX-M-FB35 (548749)
  • Busknoten-SET CPX-FB13 (195741)
  • Busknoten-SET CPX-M-FB34-M3 (548752)
  • Terminal CPX (197330)
  • Ventilinsel MPA-FB-VI (530411)
  • Ventilinsel MPAF-FB-VI (544397)
  • Ventilinsel MPAL-VI (569926)
  • Ventilinsel VTSA-FB (539217)
  • Ventilinsel VTSA-FB-NPT (539218)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB (547965)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB-NPT (547966)
V2.1.3.0
14.11.2017
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.