Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Servomoteurs EMMS-AS et contrôleurs moteur CMMP-AS avec fonctionnalités étendues
Servomoteurs EMMS-AS et contrôleurs moteur CMMP-AS avec fonctionnalités étendues
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux

Cet outil de sélection des terminaux de distributeurs vous guidera rapidement vers la solution idéale, du sitributeur individuel à la plateforme d'automatisation complète.

Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait Plateforme d’automatisation 4.0!

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation,
partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce
terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la
plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le
terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de
commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et
flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques
aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Productivité maximale : terminal CPX
Productivité maximale : terminal CPX

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation, partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

White Paper: Die künftige Rolle von Ethernet und der Trend zu dezentralen Steuerungslösungen
White Paper: Die künftige Rolle von Ethernet und der Trend zu dezentralen Steuerungslösungen Feldbus / Industrial Ethernet

Die treibende Kraft hinter dem Fortschritt der Industrieautomation in den letzten zwanzig Jahren war die Vernetzung von Automatisierungsprodukten über Bussysteme. Die Bedeutung der industriellen Kommunikation in Maschinen und Anlagen wird immer größer und wird imRahmen der jüngsten Industrie 4.0 Diskussion (Internet of Things) sogar exponentiell steigen. Gleichzeitig ermöglicht der Anschluss von (teilweise intelligenten) Front-End-Geräten, Sensoren und Aktuatoren ein dezentrales Networking anstelle der reinen Kommunikation

auf Steuerungsebene.

Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link Point á point!

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins en matériel minimes.

Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Automatisierung mit Funktionsintegration
Automatisierung mit Funktionsintegration Die pneumatischen und elektrischen Module der Ventilinsel CPX/MPA/VTSA

Eine Übersicht zur Automatisierungsplattform CPX:

 

Lösen Sie mit einer Plattform

• Digitale und analoge Standardaufgaben

• Anspruchsvolle E/A-Aufgaben mit Einzelkanaldiagnose & Parametrierung

• Messaufgaben für Temperatur, Weg und Druck

• Sicherheitsfunktionen – elektrisch und pneumatisch

• Integrierte umfassende Diagnose und Condition Monitoring

• Unterlagertes dezentrales Installationssystem

 

Kombinieren Sie diese Informationen direkt mit den Aktionen im Prozess

• Vorsteuer- oder Prozessventile

• Steuerventile fur Zylinder, Greifer, Vakuum

• Druckregelventile

• Servopneumatische Positioniersysteme

• Elektrische Antriebe und Achsen

 

Steuern Sie wahlweise über Feldbus/Ethernet als Remote I/O oder mit den Front-End-Controllern

• CPX-FEC (Festo Kleinsteuerung)

• CPX-CEC (CODESYS-Steuerung mit 32 Bit Prozessor)

• PC Worx (Controller fur Steuerungsumgebungen von Phoenix Contact)

Terminal de distributeurs ISO VTSA - un maximum
Terminal de distributeurs ISO VTSA - un maximum de fonctionnalités jusqu’à la taille ISO 2 (52 mm)
Création de nouveaux potentiels avec la pneumatique proportionnelle
Création de nouveaux potentiels avec la pneumatique proportionnelle
Catalogue produits
Catalogue produits
Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Produktkatalog Prozessautomation
Produktkatalog Prozessautomation
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.