Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Balancier servopneumatique YHBP
Balancier servopneumatique YHBP Déplacez sans effort !

Les opérateurs qui déplacent continuellement des charges ont besoin d'un soutien technique et ergonomique. Avec les systèmes servopneumatiques, les charges lourdes peuvent être déplacées d'une simple pression du doigt. La solution d'entraînement sûre et puissante YHBP Festo est au coeur du balancier. Il offre une détection de variation du poids extrêmement rapide et automatique et une sécurité jusqu'au niveau de performance PL d, parfait pour les industries automobile, électronique, alimentaire et de l'emballage.

YHBP
YHBP
Souscrire au flux RSS