11/06/2019

Actionneurs électriques Plug and work

Actionneurs électriques Plug and work

Simplified Motion Series Festo basée sur les E/S numériques et IO-Link®
Résoudre des tâches avec des mouvements électriques simples et communiquer intelligemment du contrôleur au cloud via IO-Link®.

Les Simplified Motion Series Festo permettent   désormais de résoudre des tâches avec des mouvements électriques simples et de   communiquer intelligemment du contrôleur au cloud via IO-Link®. La série d’actionneurs   électriques allie la simplicité de la pneumatique aux avantages de   l'automatisation électrique.

 

Les actionneurs électriques de la série Simplified Motion sont des solutions avec motorisation intégrée pour les tâches de mouvement simples qui permettent un fonctionnement sans logiciel conformément au principe plug and work. Les paramètres pour la vitesse d'avance et de retour, ainsi que la force de pression et de serrage, peuvent être définis directement sur l’actionneur, ainsi que la référence pour la position finale, l'amortissement et le fonctionnement manuel.

 

Mise en service intuitive

Grâce à la mise en service intuitive, rapide et facile directement sur l’axe, la configuration ne nécessite ni logiciel, ni savoir-faire spécifique. Le mouvement peut être simplement contrôlé via une E/S numérique (DIO), comme un distributeur pneumatique. Le retour de position finale, similaire au retour d'un capteur de proximité standard, fournit des informations sur l'achèvement de la tâche de déplacement.

 

Des fonctions utilisateur avancées sont fournies via IO-Link®, notamment une télécommande pratique, une copie des paramètres, une fonction de sauvegarde et des fonctions de lecture pour les paramètres de processus avancés. IO-Link® permet aux actionneurs de communiquer intelligemment des contrôleurs jusqu'au cloud - pour des mouvements simples ainsi que pour une manipulation, une mise en service et un actionnement faciles.

 

Les E/S numériques et IO-Link® sont toujours automatiquement intégrés. Cela signifie que les produits de la série Simplified Motion contiennent en standard deux types de contrôleurs.

 

Fonctionnalité simplifiée, mais complète

Leur fonctionnement simplifié rend les actionneurs parfaits pour les mouvements simples entre deux positions finales mécaniques, sans avoir à sacrifier des caractéristiques de mouvement. Cela permet aussi d'avancer et de se rétracter sans à-coup dans les positions de fins de course ou d’effectuer une fonction de pression et de serrage simplifiée.

Lors de son lancement, la série Simplified Motion comprendra les actionneurs électriques suivants : axes à vis à billes et à courroie crantée ELGS-BS / -TB, mini-chariot EGSS, axe à courroie crantée ELGE-TB, vérin électrique EPCS et actionneur rotatif ERMS .

 

www.festo.com/sms

Contact:

Christopher Haug

+49(711)347-4032
+49(711)34754-4032

Festo Media Service

 
 

Photos

Caption Download
Simplified Motion Series Les solutions Simplified Motion Series Festo en un coup d’œil. (Photo : Festo)
EPCS Positionnement très économique avec le vérin électrique compact EPCS. (Photo : Festo)
EGSS Positionnement précis et économique avec le mini-chariot EGSS. (Photo : Festo)
ERMS Rotation simple et précise avec l’actionneur rotatif ERMS. (Photo : Festo)