Bases de la pneumatique pour techniciens
Bases de la pneumatique pour techniciens

Ce stage, qui s’adresse plus particulièrement aux techniciens, présente les outils, les méthodes et les principes de base de la pneumatique.

Conception optimisée sur systèmes automatisés de production (Energie, Qualité, Maintenabilité)
Conception optimisée sur systèmes automatisés de production (Energie, Qualité, Maintenabilité)

750 euros : c'est approximativement le coût d'une fuite d'air sur 1 mm de diamètre en un an. Nombreux sont les autres phénomènes qui ont une influence directe sur les coûts énergétiques de production, la fiabilité et la capabilité des équipements ainsi que la protection des intervenants. Festo vous propose un perfectionnement ciblé sur les bonnes pratiques de conception et maintenance des systèmes automatisés de production.

Normes et directives sur la sécurité machines
Normes et directives sur la sécurité machines

Les machines sont construites afin de rendre la tâche des hommes plus aisées, plus efficace et plus performante. De toutes les qualités d'une machine, on ne peut aujourd'hui faire l'impasse sur la sécurité. Elle fait partie intégrante de celle-ci et cela dès sa conception. Les machines doivent être construites de manière à protéger l'homme, les biens et l'environnement. L'objectif est de prévenir des dommages physiques de toutes natures en ayant l'assurance de mettre en place des mesures de sécurité conforme aux différentes normes harmonisées de la Directive Machines : EN ISO 13849-1 et EN IEC 62061.

La nouvelle norme EN ISO 13849-1 (directive machine 2006/42/CE) remplace l’ancienne norme DIN EN 954-1 (directive machines 98/37/CE) depuis la fin 2011. Cette formation vous permettra de mieux apréhender la norme ISO 13849-1 et vous donnera les bases concrètes pour utiliser de façon efficace SISTEMA (logiciel d’évaluation de la performance des fonctions de sécurité - IFA/CETIM) sur un exemple pneumatique.

Systematic safety improvement in pneumatic systems
Systematic safety improvement in pneumatic systems

Just like good functionality and economic efficiency, safety is essential to the success of any product. What is more, the European directives and standards require intelligent solutions and raise the level of professional skills required. As a result, there is a wide range of different products, information and qualifications for safety engineering. However, most of them focus on the control level. This course familiarises participants with integrated control and pneumatic solutions for the right commissioning, troubleshooting, set-up, maintenance and simple optimisation of a system.

Souscrire au flux RSS