Terminal de distributeurs MPA-L
Terminal de distributeurs MPA-L
Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Terminal de distributeurs MPA - Bus interne de communication pour un concept de diagnostic complet
Product video: VTUG-plug and MPA-L
Product video: VTUG-plug and MPA-L 2012; EN, 2.15 min MP4

Cost-optimised valve terminals VTUG plug-in and MPA-L are now providing us with an extensive offer for less complicated machine concepts.

VTUG plug-in: a small, clever valve terminal with a great price-performance ratio. MPA-L: cost-effective and highly modular. New bus node CTEU for easy and modular fieldbus technology

Animation Valve terminals MPA-L
Animation Valve terminals MPA-L
Product movie Universal valve terminals MPA-L 2013, EN, 3.10 min MP4
Terminal de distributeurs Clean Design MPA-C
Terminal de distributeurs Clean Design MPA-C

Le MPA-C est la perfection du Clean Design. Il est très simple à nettoyer, hautement résistant à la corrosion, extrêmement robuste et on ne peut plus fonctionnel. Il dispose de nombreuses fonctions de distributeur, d’embases modulaires pour jusqu’à 32 distributeurs ou bobines, un indice de protection IP69K, des matériaux homologués FDA, Bus de terrain/Ethernet via le CTEU – tout ce que vous pourriez demander!

Détendeur proportionnel VPPM-MPA
Détendeur proportionnel VPPM-MPA La nouvelle dimension: la technique proportionnelle sur bus de terrain
Productivité maximale : terminal CPX
Productivité maximale : terminal CPX

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation, partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Terminal de distributeurs MPA-F
Terminal de distributeurs MPA-F Embases à débit optimisé
Selection rapide - Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Selection rapide - Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
White Paper: Quality and an attractive price - The right way to buy valves/valve terminals -
White Paper: Quality and an attractive price - The right way to buy valves/valve terminals -

The global market for valves and valve terminals today is so large that it is almost impossible to maintain an overview. Often, price seems the only buying criterion. But it pays to look more closely, particularly with regard to higher productivity and process reliability. Users of Festo's attractively priced and long-lasting high-quality valves benefit in tough everyday practical applications from the meticulous development processes, including numerous simulation tests and the correct choice of technologies and materials.

 

 This White Paper provides information on:

 

  • Care pays for itself: the development process of valves and valve terminals
  • Caution: not all manufacturer data is comparable 1 to 1!
  • Small differences with a great impact: how to choose the right valves/valve terminals

 

Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux
Sélection rapide ! Votre outil pour choisir les distributeurs et les terminaux

Cet outil de sélection des terminaux de distributeurs vous guidera rapidement vers la solution idéale, du sitributeur individuel à la plateforme d'automatisation complète.

Création de nouveaux potentiels avec la pneumatique proportionnelle
Création de nouveaux potentiels avec la pneumatique proportionnelle
Terminal de distributeurs MPA-C
Terminal de distributeurs MPA-C
Terminal de distributeurs MPA-S
Terminal de distributeurs MPA-S
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait Plateforme d’automatisation 4.0!

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation,
partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce
terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la
plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le
terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de
commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et
flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques
aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link Point á point!

La technologie standardisée IO-Link (IEC 61131-9) simplifie la communication avec les capteurs et les actionneurs et permet de réduire les coûts. Résultat d’un développement évolutif, cette technologie peu coûteuse avec trois ou cinq fils permet une connexion point-à-point sans câblage complexe et avec des besoins en matériel minimes.

Distributeurs
Distributeurs
Catalogue produits 2017-2018
Catalogue produits 2017-2018
Poster: Your partner for process automation
Poster: Your partner for process automation
Decentralised installation and control concepts
Decentralised installation and control concepts

Installation and control concepts are influencing each other more than ever before, especially as we move towards Industry 4.0 and the Internet of Things (IoT). It is only through effective interaction between these architectures that modular, flexible and adaptable production concepts with decentralised intelligence, pre-processing, autonomous machines or subsystems, cyber-physical systems – in other words, smart factories – will be successful.

Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Battery manufacturing
Battery manufacturing

 

Partner for Automation: Festo offers solutions for numerous process steps in battery manufacturing

Partenaire dans l'automatisation de l'assemblage et de l'électronique
Partenaire dans l'automatisation de l'assemblage et de l'électronique
Partenaire de l’industrie automobile et de ses équipementiers
Partenaire de l’industrie automobile et de ses équipementiers

Votre objectif : créer des sites de production de pointe de manière économique

Notre solution : des systèmes électriques et pneumatiques efficaces et fiables

ExoHand
ExoHand Human-Machine cooperation

New scope for interaction between humans and machines

The ExoHand from Festo is an exoskeleton that can be worn like

a glove. The fingers can be actively moved and their strength amplified; the operator’s hand movements are registered and transmitted to the robotic hand in real time.

Partner for automation with DeviceNet and EtherNet/IP
Partner for automation with DeviceNet and EtherNet/IP Fieldbus protocol for valve terminals

DeviceNet and EtherNet/IP

Partner for automation with CANopen, Modbus TCP and EtherCAT
Partner for automation with CANopen, Modbus TCP and EtherCAT Fieldbus protocol for valve terminals

CANopen, Modbus TCP and EtherCAT

Terminal CPX<br/>Bloc de connexion CPX-AB M12-5POL / M8-4POL
Terminal CPX
Bloc de connexion CPX-AB M12-5POL / M8-4POL
Partner for automation with Profibus and ProfiNet
Partner for automation with Profibus and ProfiNet Fieldbus protocol for valve terminals
Afficher 30 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.