Festo Configuration Tool FCT
Festo Configuration Tool FCT Paramétrage et mise en service efficace de systèmes d’axes

Efficace et sûr : FCT, le Festo Configuration Tool, facilite le paramétrage et
la mise en service de systèmes d’axes. Toutes les commandes d’une installation sont représentées de manière claire et se laissent gérer et archiver au sein d’un projet. Que ce soit en mode autonome, au niveau du bureau, ou en mode connecté, au niveau de la machine, FCT vous apporte un support dans le cadre d’une configuration confortable et vous offre une sécurité maximale.

Optimised Motion Series
Optimised Motion Series Vérin électrique EPCO et contrôleur de moteur CMMO-ST

Le concept Optimised Motion Series : des produits économiques aux performances améliorées.

 

 

Chaque série est la combinaison optimale  d'un axe, d'un moteur et d'un contrôleur. Le premier ensemble, le vérin électrique EPCO associé au contrôleur CMMO-ST, offre la simplicité d'un vérin pneumatique avec la flexibilité et la performance d'un asservisement électrique de pointe. le positionnement est ainsi rendu très facile et plus abordable que jamais.

 

Interface multi-axe CPX-CMXX pour actionneurs électriques
Interface multi-axe CPX-CMXX pour actionneurs électriques
Interface multi-axe CPX-CMXX pour actionneurs électriques
Interface multi-axe CPX-CMXX pour actionneurs électriques
Servomoteurs EMMS-AS et contrôleurs moteur CMMP-AS avec fonctionnalités étendues
Servomoteurs EMMS-AS et contrôleurs moteur CMMP-AS avec fonctionnalités étendues
Moteur pas à pas EMMS-ST
Moteur pas à pas EMMS-ST Contrôleur moteur CMMS-ST
Module de positionnement servopneumatique CMAX pour terminal CPX
Module de positionnement servopneumatique CMAX pour terminal CPX
Axe à courroie crantée ELGR
Axe à courroie crantée ELGR
service2see
service2see Un service que vous pouvez voir : Nouvelle chaîne Youtube Festo Service

Pratique, convivial, facile à comprendre. Les tutoriels vidéo Festo sont créés par des professionnels pour des professionnels. Nous proposons une gamme toujours plus étendue de vidéos intéressantes sur nos services, abordant différents thèmes, notamment la mise en service, la maintenance et les réparations.

Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Commande robotique CMXR
Commande robotique CMXR
Animation Planar surface gantry EXCM
Automatisation électrique
Automatisation électrique L'automatisation électrique sans compromis

Faites confiance à un partenaire qui définit des normes technologiques depuis des décennies. Que ce soit en matière d'automatisation pneumatique ou électrique. Vous pouvez compter sur un ensemble complet, des systèmes mécaniques jusqu'aux solutions intégrées de contrôle des mouvements et aux sous-systèmes.

Motion Control
Motion Control Sous-systèmes complets chez un seul fournisseur

Des sous-systèmes complets couvrant l’ensemble des process d’automatisation et des séquences de contrôle - voilà ce que Festo vous offre en tant que partenaire de l’automatisation de vos process.

Services et assistance pour une valeur ajoutée maximale
Services et assistance pour une valeur ajoutée maximale

Bénéficiez globalement de processus plus rapides, de coûts réduits et d'une fiabilité maximale - grâce à nos produits de première classe et à notre gamme complète de services et d'assistance, de l'ingénierie à l'exploitation en passant par la modernisation.

Proportional pressure regulator VPPX
Proportional pressure regulator VPPX
Partenaire de l’industrie automobile et de ses équipementiers
Partenaire de l’industrie automobile et de ses équipementiers

Votre objectif : créer des sites de production de pointe de manière économique

Notre solution : des systèmes électriques et pneumatiques efficaces et fiables

Energy Efficiency@Festo
Energy Efficiency@Festo Des solutions pour un avenir rentable et durable

Notre mission: une gestion économique durable et une valorisation à long terme pour nos clients, notre entreprise, nos employés et nos partenaires.

Festo Handling and Positioning Profile FHPP
Festo Handling and Positioning Profile FHPP Programmation et commande homogène de contrôleurs de moteurs

Rendre facile le raccordement bus des contrôleurs de moteurs : une programmation et une commande homogène de contrôleurs de moteurs, indépendamment du profil de bus utilisé ? FHPP, le profil Festo pour des tâches de maniement et de positionnement le rend possible. Le profil des
données permet la commande des contrôleurs de moteurs de Festo par
l’intermédiaire d’octets de commande et d’état.

Solutions d'emmanchement sous pression
Solutions d'emmanchement sous pression Emmanchement sous pression électrique et pneumatique

L'emmanchement sous pression est essentiel dans la production et constitue un aspect important de l’automatisation manufacturière. C’est pourquoi nous proposons aussi des systèmes autonomes dans ce domaine.

Festo Teach Language FTL
Festo Teach Language FTL Programming handling systems
Catalogue produits 2017-2018
Catalogue produits 2017-2018
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait
Terminal CPX avec système CPI - Périphériques électriques pour un réseau parfait Plateforme d’automatisation 4.0!

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation,
partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce
terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la
plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le
terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de
commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et
flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques
aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Productivité maximale : terminal CPX
Productivité maximale : terminal CPX

Le terminal CPX est idéal comme plateforme d'automatisation, partenaire de terminal de distributeurs ou E/S décentralisées : ce terminal est électrique, ouvert et direct. Il est également la plateforme parfaite pour les périphériques électriques. Avec le terminal CPX, vous pouvez intégrer à la perfection des chaînes de commandes électriques et pneumatiques avec facilité, rapidité et flexibilité, dans toutes les architectures et standards spécifiques aux entreprises (ainsi que dans l'industrie 4.0) !

Economies d'énergie
Economies d'énergie
Robotic controller CMXR-C2
Robotic controller CMXR-C2
Motor controllers SFC-LAC
Motor controllers SFC-LAC

The motor controller SFC-LAC serves as a positioning controller and closed loop position controller

Integrated electric drive EMCA
Integrated electric drive EMCA

The EMCA is the perfect complete solution for positioning drives or
for format changes. The integrated drive comprises a maintenanceand
wear-free EC motor as well as power electronics and open- and
closed-loop control electronics. It can be installed directly in the
system thanks to the optional high protection to IP65 for the housing
and connection technology.

Testing – Visatronic GmbH
Testing – Visatronic GmbH Brief application example

Automated testing of PCBs

PSI 909.7: EHMD rotary gripping module
PSI 909.7: EHMD rotary gripping module Rotation and gripping

The most compact rotary gripping module in its class is ideal for handling small objects in a wide variety of applications. With wipe-down surfaces and a number of features in a clean, compact design, the EHMD is particularly suitable for laboratory automation and the easy opening of a large range of bottles and vials.

 

Afficher 30 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.