Standard valve VSVA to ISO 15407-1 and ISO 5599-1 with M8 or M12 central plug
Title:
Standard valve VSVA to ISO 15407-1 and ISO 5599-1 with M8 or M12 central plug
Document type:
Product information in brief PSI 232.1
Title Version
Standard valve VSVA to ISO 15407-1 and ISO 5599-1 with M8 or M12 central plug
Standard valve VSVA to ISO 15407-1 and ISO 5599-1 with M8 or M12 central plug
Normventil VSVA nach ISO 15407-1 und ISO 5599-1 mit M8- oder M12-Zentralstecker
Normventil VSVA nach ISO 15407-1 und ISO 5599-1 mit M8- oder M12-Zentralstecker
Válvula normalizada VSVA según ISO 15407-1 y ISO 5599-1 con conector central M8 o M12
Válvula normalizada VSVA según ISO 15407-1 y ISO 5599-1 con conector central M8 o M12
Distributeur normalisé VSVA selon ISO 15407-1 et 5599-1 avec connecteur central M8 ou M12
Distributeur normalisé VSVA selon ISO 15407-1 et 5599-1 avec connecteur central M8 ou M12
Valvole VSVA a norme ISO 15407-1 con connettore centrale M8 oppure M12
Valvole VSVA a norme ISO 15407-1 con connettore centrale M8 oppure M12
标准阀VSVA ,符合ISO 15407-1标准,带M8或M12中间接头
标准阀VSVA ,符合ISO 15407-1标准,带M8或M12中间接头