Safety sub-functions: SS1-t, STO category 3, up to PL d or category 4, up to PL e - Crosswiring
Titolo:
Safety sub-functions: SS1-t, STO category 3, up to PL d or category 4, up to PL e - Crosswiring
Sottotitolo:
CMMT-AS-…-S1
Descrizione:

Application Note for the cross wiring of several servo drives and the realization of the safety sub-functions safe stop 1 (SS1) and safe torque off (STO). Depending on the safe outputs, wiring and fault exclusions is category 3, up to PL d or category 4, up to PL e possible. This Application Note contains possible circuits for the servo drive CMMT-AS-…-S1.

Tipo di documento:
Application Note 100241
Titolo Versione

Application Note - Safety Sub-Functions SS1-t, STO

Servo Drive CMMT-AS-…-S1; Cross Wiring of Servo Drives

 

Application Note for the cross wiring of several servo drives and the realization of the safety sub-functions safe stop 1 (SS1) and safe torque off (STO). Depending on the safe outputs, wiring and fault exclusions is category 3, up to PL d or category 4, up to PL e possible. This Application Note contains possible circuits for the servo drive CMMT-AS-…-S1.

Application Note - Sicherheits-Teilfunktionen SS1-t, STO

Servoantriebsregler CMMT-AS-…-S1, Querverdrahtung von Servoantriebsreglern

 

Application Note für die Querverdrahtung mehrerer Servoantriebsregler und die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicherer Stopp 1 (SS1) bzw. sichere Momentabschaltung (STO). In Abhängigkeit von den verwendeten sicheren Ausgängen, Verdrahtung und Fehlerausschlüssen kann entwender Kategorie 3, bis zu PL d bzw. Kategorie 4, bis zu PL e erreicht werden. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für den Servoantriebsregler CMMT-AS-…-S1