Tutto è pronto per l'automazione con IO-Link
Titolo:
Tutto è pronto per l'automazione con IO-Link
Sottotitolo:
Punto-punto!
Descrizione:

La tecnologia standardizzata IO-Link (IEC 61131-9) rende la

comunicazione con sensori e attuatori semplice e conveniente.

Questa tecnologia di connessione a 3 oppure 5 conduttori è il

risultato di uno sviluppo evolutivo che consente la connessione

punto-punto pratica e conveniente, senza necessità di cablaggi

complicati e con minimo dispendio di materiale.

Tipo di documento:
Informazione prodotto
Titolo Versione
Tutto è pronto per l'automazione con IO-Link
Tutto è pronto per l'automazione con IO-Link
All set for automation with IO-Link
All set for automation with IO-Link
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
Fin prêt pour l'automatisation avec IO-Link
带 IO-Link 的全系列产品,用于自动化
带 IO-Link 的全系列产品,用于自动化