Support Portal

Selezionare una categoria a sinistra o utilizzare la funzione di ricerca.

Cercare

Codice prodotto

Serie

Codice di ordinazione

Recenti

Adaptive shape gripper DHEF 30/06/2020 Gentle gripping

It was inspired by nature. Nature has come up with a solution with

which very different objects of prey can be grasped using just a single

principle. This principle can now also be used on your factory

floor and for your applications.

Festo DGTZ PSI EN142458
Festo DGTZ PSI EN142458 30/06/2020 Compact and durable

Increasing our customers’ productivity is a clear objective of Festo as

a company. You told us where your pinch points are. As a solution

to meet your requirements, we have developed the space-optimised

twin cylinder DGTZ.

Compact cylinder ADN-…-C (ISO),
Compact cylinder ADN-…-C (ISO), 29/06/2020 Newly designed output

When space is tight, when saving every gram counts and when only

the most essential features are required, the ADN-...C is the perfect

fit. Its sturdy design to ISO and more than 350 variants in a wide

range of sizes, lengths and cushioning options make it an extremely

attractive option for many applications.

Download Principali

EMC - Checklist
EMC - Checklist General

A checklist to avoid EMC trouble

 

1.10
08/08/2017
La sicurezza nei sistemi di comando delle macchine
La sicurezza nei sistemi di comando delle macchine

Con il 31 dicembre 2011 la Norma EN 954-1 verrà definitivamente sostituita dalla EN ISO 13849, per altro già in vigore dal 2007. La complessità della materia richiede ai tecnici del settore un approccio graduale che li introduca nell’ottica probabilistica che caratterizza la nuova norma e consenta loro di approfondire la logica dell’affidabilità reale, in relazione non solo alle tipiche architetture circuitali (canale singolo o doppio), ma anche alle prestazioni dei singoli componenti, alla qualità degli assemblaggi, al grado di copertura diagnostica e alla rigorosità del progetto.

La nuova Direttiva Macchine 2006 42/CE 1
La nuova Direttiva Macchine 2006 42/CE 1

L’incontro è imperniato sulla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010 ed entrata obbligatoriamente in vigore dal 29 dicembre 2009, in sostituzione della precedente 98/37/CE
In particolare si intende illustrare e approfondire le novità rispetto al testo precedente e i riflessi che queste sono destinate ad avere per fabbricanti, progettisti, acquirenti, tecnici aziendali e verificatori

Registrazione a RSS