Support Portal

Selezionare una categoria a sinistra o utilizzare la funzione di ricerca.

Cercare

Codice prodotto

Serie

Codice di ordinazione

Descrizione
La sicurezza nei sistemi di comando delle macchine
La sicurezza nei sistemi di comando delle macchine

Con il 31 dicembre 2011 la Norma EN 954-1 verrà definitivamente sostituita dalla EN ISO 13849, per altro già in vigore dal 2007. La complessità della materia richiede ai tecnici del settore un approccio graduale che li introduca nell’ottica probabilistica che caratterizza la nuova norma e consenta loro di approfondire la logica dell’affidabilità reale, in relazione non solo alle tipiche architetture circuitali (canale singolo o doppio), ma anche alle prestazioni dei singoli componenti, alla qualità degli assemblaggi, al grado di copertura diagnostica e alla rigorosità del progetto.

La nuova Direttiva Macchine 2006 42/CE 1
La nuova Direttiva Macchine 2006 42/CE 1

L’incontro è imperniato sulla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010 ed entrata obbligatoriamente in vigore dal 29 dicembre 2009, in sostituzione della precedente 98/37/CE
In particolare si intende illustrare e approfondire le novità rispetto al testo precedente e i riflessi che queste sono destinate ad avere per fabbricanti, progettisti, acquirenti, tecnici aziendali e verificatori

Systematic safety improvement in pneumatic systems
Systematic safety improvement in pneumatic systems

Just like good functionality and economic efficiency, safety is essential to the success of any product. What is more, the European directives and standards require intelligent solutions and raise the level of professional skills required. As a result, there is a wide range of different products, information and qualifications for safety engineering. However, most of them focus on the control level. This course familiarises participants with integrated control and pneumatic solutions for the right commissioning, troubleshooting, set-up, maintenance and simple optimisation of a system.

Energy saving in pneumatic systems
Energy saving in pneumatic systems

The issues related to energy saving are becoming more vital each day. In the factories or even in the small workshops, the intelligent use of every energy source and the right sizing and selection of components save significant amounts of cost, time, waste etc. Compressed air is a very important energy source for industrial production. The possibilities to save costs from production to consumption of compressed air are enormous. But everything begins with the attention of the people who work with it. The training course focuses on peoples’ attention of costs and improving the areas of compressed air production, distribution, preparation and the pneumatic circuits. This training especially matches the customers’ training needs who had already received a Festo Energy Saving Service.

Manutenzione per sistemi pneumatici
Manutenzione per sistemi pneumatici

Manutentori e tecnici operanti su impianti con soluzioni pneumatiche ed elettropneumatiche con compiti di primo intervento, installatori e tecnici di assistenza; indicato anche per neo manutentori.

Registrazione a RSS
Informazioni dettagliate sono ottenibili inserendo codice prodotto e codice di ordinazione (per es. supporto CAD e dati tecnici).
Se non fossero disponibili, utilizzare la funzione Selezionare prodotto nel catalogo.