Support Portal

Please select a category on the left or use the search.

Search

Part number

Series

Order code

Description
Vacuümtechniek (Basiskennis)
Vacuümtechniek (Basiskennis)

Wanneer in het bedrijf vacuümtechniek wordt toegepast is dit een noodzakelijke module voor uw training op maat. De basisprincipes voor het verkrijgen, sturen en behouden van vacuüm worden in theorie en praktijk gebracht.

Energie besparen door verminderen van luchtlekkage (Specialist)
Energie besparen door verminderen van luchtlekkage (Specialist)

In deze cursus leren de deelnemers een effectieve energiebesparing te realiseren op een pneumatische installatie. De deelnemers leren omgaan met de beschikbare meetmiddelen voor het herkennen, lokaliseren, verhelpen en rapporteren van perslucht lekkages.

Elektrotechniek voor (niet elektro) technici 1
Elektrotechniek voor (niet elektro) technici 1

Voor degene die als niet-elektrotechnicus (bijvoorbeeld als onderhoudstechnicus, werktuigbouwkundige, operator, machinist of sales engineer) regelmatig in aanraking komt met elektrische schakeltechniek en er te weinig van weet. Ook geschikt als om-, bij- en herscholingstraject.

Inleiding in de PLC techniek CoDeSys (Basiskennis)
Inleiding in de PLC techniek CoDeSys (Basiskennis)

Deze cursus is gericht op technisch personeel dat in de praktijk met CoDeSys software te maken heeft. U maakt kennis met de CoDeSys software en de gebruiksmogelijkheden. Door het programmeren krijgt u inzicht in de opbouw van de verschillende programmeertalen. In de cursus wordt de ingebouwde Soft PLC gebruikt in combinatie met het programmeerpakket CoDeSys.

Maintenance and troubleshooting of electropneumatic systems using PLC controls
Maintenance and troubleshooting of electropneumatic systems using PLC controls

This course allows you to extend your specialist knowledge of complex pneumatic systems and improve your methodological skills. Practical exercises on training equipment for setup, commissioning, troubleshooting and fault elimination facilitate the transfer of knowledge to your day-to-day work.

Programmeren volgens IEC 61131-3 met CoDeSys (Gevorderd)
Programmeren volgens IEC 61131-3 met CoDeSys (Gevorderd)

U maakt kennis met programma’s en talen voor machinebesturingen. In de oefeningen worden complexe besturingsproblemen behandeld, die u oplost met behulp van praktische leermiddelen. De nadruk ligt op het gebruik van de flexibiliteit van de PLC. De deelnemer programmeert de PLC in een of een combinatie van talen uit de IEC 61131-3. In de cursus wordt een Festo PLC gebruikt in combinatie met het programmeerpakket CoDeSys.

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to CoDeSys
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to CoDeSys

Flexibility despite a high degree of automation is one of the most important challenges in manufacturing companies. It demands the integration and networking of different controls in a complex automation system. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user interface, functionality and command sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

Systematic safety improvement in pneumatic systems
Systematic safety improvement in pneumatic systems

Just like good functionality and economic efficiency, safety is essential to the success of any product. What is more, the European directives and standards require intelligent solutions and raise the level of professional skills required. As a result, there is a wide range of different products, information and qualifications for safety engineering. However, most of them focus on the control level. This course familiarises participants with integrated control and pneumatic solutions for the right commissioning, troubleshooting, set-up, maintenance and simple optimisation of a system.

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming

In order to master the fast-changing requirements of embedded and PC-controlled industrial applications, it is increasingly important to master and apply different programming languages. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user-interface, functionality and commands sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

Moderne industriële pneumatiek
Moderne industriële pneumatiek

Deze basiscursus geeft een up-to-date overzicht van alle componenten die in de pneumatiek gebruikt worden en maakt duidelijk hoe deze op een juiste manier gecombineerd moeten worden. Bovendien leert men de internationale standaarden met betrekking tot schematechniek en veiligheid. Van alle behandelde theorie worden de schakelingen van industriële toepassingen direct in de praktijk gebracht doordat de cursus continu in het practicum wordt gegeven.

Machine veiligheid 1 - Theoretisch
Machine veiligheid 1 - Theoretisch

In de Europese richtlijnen en normen zijn de eisen die gesteld worden aan machines en installaties beschreven. Hierbij wordt zowel van elektrische als van pneumatische aandrijvingen en/of besturingen gebruik gemaakt. In deze training maakt u kennis met beide kanten en leert u het samenspel optimaal toe te passen. Profiteer van de kennis van de specialisten op dit gebied.

Machine veiligheid 2 - Praktisch
Machine veiligheid 2 - Praktisch

In de Europese richtlijnen en normen zijn de eisen die gesteld worden aan machines en installaties beschreven. Hierbij wordt zowel van elektrische als van pneumatische aandrijvingen en/of besturingen gebruik gemaakt. In deze training gaat u praktisch aan de slag met de elektropneumatische oplossingen. Bespaar veel tijd en profiteer van onze praktische ervaring van onze specialisten op dit gebied.

Subscribe to RSS
When searching, you can get detailed product information (e.g. CAD support and technical data) with part no. or order code.
If they are not available, use the Product selection in the catalogue.