Wyspa zaworowa ISO VTSA – maksymalna funkcjonalność
Tytuł:
Wyspa zaworowa ISO VTSA – maksymalna funkcjonalność
Podtytuł:
Wysokie wartości przepływu!
Opis:

Wyspa VTSA jest idealnym rozwiązaniem dla maksymalnej integracji funkcji pneumatycznych i elektrycznych. Na uwagę zasługuje nowatorskie rozwiązanie polegające na umieszczeniu kombinacji 5 wielkości zaworów na jednej wyspie bez konieczności korzystania z adapterów aż do wielkości 2. Wyspa VTSA jest w pełni zgodna z normami ISO 15407-2 i ISO 5599-2, a zatem łatwo ją wkomponować w istniejący układ. Może stanowić kompletne rozwiązanie dla bardzo dużych maszyn. Dostępna jest również wersja VTSA-F o zwiększonym przepływie.

Typ dokumentu:
Informacje o produkcie PSI+ VTSA
Tytuł Wersja
ISO valve terminal VTSA – maximum functionality
ISO valve terminal VTSA – maximum functionality
Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität
Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad