Duży siłownik DSBG ze szpilkami ściągającymi
Tytuł:
Duży siłownik DSBG ze szpilkami ściągającymi
Podtytuł:
Moc, która napędza
Opis:

Nowe siłowniki DSBG o dużych rozmiarach średnic 160 / 200 / 250 /

320 są mocne, wydajne, trwałe i zaawansowane technicznie.

Standardowo wyposażone w elastyczną amortyzację typu P albo

z regulowaną pneumatycznie amortyzację PPV. Wiele opcji wykonania dzięki modułowemu systemowi do indywidualnej konfiguracji. Dostępne warianty wykonania do pracy w wysokich temperaturach do 150° C, wersja ATEX do pracy w strefie zagrożonej wybuchem oraz wersje ze zintegrowanymi trzpieniami gwintowanymi dla ułatwienia montażu pionowego lub poziomego w przemyśle wydobywczym.

Typ dokumentu:
Skrócone informacje o produkcie
Tytuł Wersja
Duży siłownik DSBG ze szpilkami ściągającymi
Duży siłownik DSBG ze szpilkami ściągającymi
Large-diameter cylinder DSBG with tie rods
Large-diameter cylinder DSBG with tie rods
Großzylinder DSBG mit Zugstangen
Großzylinder DSBG mit Zugstangen
Cilindro grande DSBG con tirantes
Cilindro grande DSBG con tirantes
大缸径气缸 DSBG,带拉杆
大缸径气缸 DSBG,带拉杆