Support Portal

Proszę wybrać kategorię po lewej stronie lub użyć wyszukiwarki.

Wyszukiwanie

Numer części

Seria

Kod zamówieniowy

Opis
Decentralised control concepts
Decentralised control concepts

Installation and control concepts are influencing each other more than ever before, especially as we move towards Industry 4.0 and the Internet of Things (IoT). It is only through effective interaction between these architectures that modular, flexible and adaptable production concepts with decentralised intelligence, pre-processing, autonomous machines or subsystems, cyber-physical systems – in other words, smart factories – will be successful.

Napęd ze śrubą lub z paskiem zębatym ELGC oraz miniaturowe napędy EGSC
Napęd ze śrubą lub z paskiem zębatym ELGC oraz miniaturowe napędy EGSC Kompaktowość!

W zastosowaniach, w których kompaktowe wymiary są kluczową kwestią, prezentowane napędy mogą być łączone w bardzo ergonomiczne systemy manipulacyjne pozwalające na łatwe zintegrowanie z systemami montażowymi, systemami kontroli i testowymi, liniami do manipulowania małymi częściami oraz systemami wykorzystywanymi w przemyśle elektronicznym. Atrakcyjne cenowo napędy liniowe ELGC oraz miniaturowe napędy EGSC oferują optymalny stosunek przestrzeni zabudowy do dostępnej przestrzeni roboczej. Napędy te oparte są na wspólnej koncepcji systemowej oraz architekturze platformowej i, co równie ważne, umożliwiają wzajemne łączenie bez stosowania dodatkowych adapterów.

Cantilever axis with gear rack EHMH
Cantilever axis with gear rack EHMH Ideal for heavy loads

Its ability to move high payloads of up to 200 kg extremely dynamically, precisely and easily makes the EHMH very suitable for handling systems. It can be used, for example, for palletising and stacking in the packaging and automotive industries or unloading and loading machine tools. The rack and pinion technology contributes to its long service life.

Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics
Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Commissioning software Festo Automation Suite
Commissioning software Festo Automation Suite Ready for operation faster!

The PC-based Festo Automation Suite software combines the parameterisation, programming and maintenance of Festo components in one program. It enables the entire drive package, from the mechanical system to the controller, to be commissioned. Perfect for making industrial automation simple, efficient and seamless.

Mini slide EGSC-BS
Mini slide EGSC-BS Compact positioning!

Whether in the electronics industry, desktop applications, assembly systems, small parts handling or test and inspection systems, the low-cost and compact mini slide EGSC is the first choice when it comes to compact dimensions and optimised installation space. It is the ideal complement to the rotary drive ERMO and the linear axis ELGC in highly efficient 2D and 3D handling systems.

Spindle axis ELGC-BS and toothed belt axis ELGC-TB
Spindle axis ELGC-BS and toothed belt axis ELGC-TB Compact movement!

When it comes to compact dimensions and optimised installation space, the low-cost axis series ELGC is ideal. These features are a clear advantage in assembly systems, test and inspection systems, small parts handling, the electronics industry and desktop applications. The spindle and toothed belt axes are suitable for all horizontal and vertical movements, and are the perfect complement to the guide axis ELFC or the mini slide EGSC.

PSI_170_1_EFSD_en_L
PSI_170_1_EFSD_en_L Electric stopper EFSD

Cover distances in a short time and then stop on the dot. Give feedback

and continue on command. The electric stopper does it, from cushioning

and stopping to outputting a sensor signal and receiving direct

commands via the PLC.

Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Centrum Aplikacyjne Festo Polska
Centrum Aplikacyjne Festo Polska Centrum Aplikacyjne EA (Electric Automation)

Do zadań Centrum Aplikacyjnego należy wsparcie klientów w następujących obszarach: konsultacje techniczne na etapie projektowania aplikacji; symulacja i programowanie aplikacji handlingowych; dobór systemów wizyjnych do kontroli jakości; opracowanie bloków funkcyjnych do komunikacji ze sterowaniem nadrzędnym; prowadzenie szkoleń z zakresu konfiguracji i programowania napędów elektrycznych.

Napędy elektryczne
Napędy elektryczne Automatyzacja z wykorzystaniem napędów elektrycznych

Zaufaj partnerowi ustalającemu od dziesięcioleci standardy technologiczne. Zarówno w automatyzacji pneumatycznej jak i elektrycznej. Możesz spodziewać się pełnego pakietu, niezależnie, czy mowa o systemie mechanicznym, czy zintegrowanych rozwiązaniach sterowania ruchem.

World of Automation
World of Automation Competency from single components through to control systems.

Our multi-part static system presentation comprehensively shows

• how Festo products can be connected to and integrated in various fieldbus and Ethernet protocols around the world

• how the communication hierarchies are related to one another

• and which networking and installation concepts Festo supports: for fluid and motion control for factory and process automation (FA/PA)

A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors
A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors

Reliable, dynamic and always the correct force: this precise and powerful handling and assembly device combines the gripping and feeding of press-fit plug connectors with an integrated assembly process. Two-way monitoring – visually and as a function of force and displacement – ensures that all the pins have been press-fitted with the appropriate force and are located correctly.

Festo commissioning support service for axis systems
Festo commissioning support service for axis systems For maximum system performance.

Having our specialists commission your axis systems brings a variety of advantages – it is fast, reliable and ensures that everything matches together perfectly. This guarantees the harmonious interaction between your axis systems and your production line

Waste management instructions
Waste management instructions
White Paper
White Paper Considerations for choosing pneumatic guided drives and slides

This whitepaper includes information on:

• How pneumatic guided drives and slides work

• Pneumatic or electric? Where pneumatic excels

• Guided drive or slide? Which to choose

• Customization possibilities: bearings, cushioning and more

• Models for special situations

• Sizing the drive or slide for your application

Smartenance – the app for mobile digital maintenance management
Smartenance – the app for mobile digital maintenance management Faster and easier ...

Smartenance – the app for mobile digital maintenance management

 

Get digital. Now! The digital maintenance manager for production managers and system operators finally makes maintenance management paperless. Smartenance provides you with a clear schedule and evaluation for your system maintenance and offers a fast and easy transition to digital maintenance.

 

- Simple, clear operation thanks to clear structure and buttons

- Reciprocal checking by system operators and production managers provides greater reliability

- Faster processing via mobile, digital apps

 

www.festo.com/smartenance

 

Nowości 2018 Cyfryzacja – klucz do zwiększonej produktywności
Nowości 2018 Cyfryzacja – klucz do zwiększonej produktywności My sprawiamy, że pneumatyka staje się cyfrowa.

Cyfryzacja jest jednym z elementów Przemysłu 4.0
Nasz App World oferuje już kilka produktów cyfrowych,
takich jak np. aplikacje dla Festo Motion Terminal.
Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że rozwiązania cyfrowe
zawsze wykorzystują wydajne komponenty sprzętowe.
Festo corocznie wprowadza na rynek wiele ciekawych innowacyjnych
komponentów.

Automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa Produkty pneumatyczne i elektryczne
Spare parts catalogue
Spare parts catalogue Spare parts finder for configured products like valve terminals and service units
Product Overview
Product Overview
Operating conditions and standards in pneumatics
Operating conditions and standards in pneumatics
Dostępny w magazynach na całym świecie: podstawowy program produkcyjny Festo
Dostępny w magazynach na całym świecie: podstawowy program produkcyjny Festo Gwiazdy pneumatyki
„Stars of pneumatic – festo core product range” , Easy Clip
Safety@Festo Poster
Safety@Festo Poster
Subskrybuj kanał RSS