Support Portal

Proszę wybrać kategorię po lewej stronie lub użyć wyszukiwarki.

Wyszukiwanie

Numer części

Seria

Kod zamówieniowy

Opis
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Meeting purity-class requirements according ISO 8573-1:2010
Meeting purity-class requirements according ISO 8573-1:2010 with service units of MS and D series

Check to see which products from the series MS y D would be best for your system. In the table you will find recommendations from Festo’s experts based on the limit values specified in ISO 8573-1:2010.

Niezawodne procesy dzięki doskonałym zespołom przygotowania sprężonego powietrza
Niezawodne procesy dzięki doskonałym zespołom przygotowania sprężonego powietrza

Każdy, kto chce poprawić niezawodność procesów i dostępność urządzeń musi zacząć od samego początku, przede wszystkim szczegółowo przeanalizować dostarczanie sprężonego powietrza. Cząsteczki, woda i oleje to naturalni wrogowie idealnie przygotowanego sprężonego powietrza. Mają bowiem szkodliwy wpływ na elementy układu i zwiększają zużycie energii. 

Poster Mailing: Stars of Pneumatics
Poster Mailing: Stars of Pneumatics What your machines want!

Making automation systems more productive – not a problem with our star products, every single one shines it its own field: cylinders, drives, valves, sensors, accessories, tubing and fittings and ser vice units.They are cost-effective, work together perfectly and are guaranteed to drive your machinery’s productivity.

Biała księga. Bezpieczeństwo żywności: jakość żywności poprzez zapewnienie wysokiej jakości sprężonego powietrza
Biała księga. Bezpieczeństwo żywności: jakość żywności poprzez zapewnienie wysokiej jakości sprężonego powietrza

Przy bezpośrednim kontakcie sprężonego powietrza z żywnością należy zachować szczególną ostrożność, gdyż powietrze takie nie jest z natury czyste. Wręcz przeciwnie, prawie zawsze zawiera ono różne stężenia różnych ciał stałych i pyłów. Podczas schładzania sprężonego powietrza wytrącają się z niego duże ilości skroplonej wilgoci. Dlatego też zachowanie jakości sprężonego powietrza odpowiadającej wymaganiom dla danych zastosowań zapewnia najlepszą ochronę żywności oraz jej konsumentów i producentów.

What must be taken into account when using Festo products?
What must be taken into account when using Festo products?
Waste management instructions
Waste management instructions
Festo DGTZ PSI EN142458
Festo DGTZ PSI EN142458 Compact and durable

Increasing our customers’ productivity is a clear objective of Festo as

a company. You told us where your pinch points are. As a solution

to meet your requirements, we have developed the space-optimised

twin cylinder DGTZ.

Compact cylinder ADN-…-C (ISO),
Compact cylinder ADN-…-C (ISO), Newly designed output

When space is tight, when saving every gram counts and when only

the most essential features are required, the ADN-...C is the perfect

fit. Its sturdy design to ISO and more than 350 variants in a wide

range of sizes, lengths and cushioning options make it an extremely

attractive option for many applications.

Round cylinders DSNU-S-..., DSNU-...
Round cylinders DSNU-S-..., DSNU-... Space savers - Ideal for small spaces

ISO standards-based DSNU or the smaller and even slimmer DSNU-S?

The round cylinder DSNU is always a solid choice when it comes

to performance and compact dimensions. Its universal variants make

it ideal in applications where low friction, chemical resistance or

corrosion resistance are required.
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
PSI_148_3_DACS_en_V02
PSI_148_3_DACS_en_V02 Holding brake DACS / Cylinder with holding brake DFLC/DFLG

From 100 to zero in the shortest possible time thanks to the operating

mode of this holding brake, which enables braking procedures

especially for safety applications. As soon as a signal is received,

the through piston rod comes to a halt, despite the load and full

speed.

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Electronic proximity switch SDBT-MSX
Electronic proximity switch SDBT-MSX Extremely easy commissioning with Auto teach-in

The first proximity switch with automatic switching point setting

makes commissioning easier than ever before. With its detection

range of 20 mm, it is easy and reliable to install, especially in appli

cations

where mounting is difficult. SDBT-MSX is ideal for all standard

applications, especially in factory automation and the electronics

industry/small parts handling.

Adaptive shape gripper DHEF
Adaptive shape gripper DHEF Gentle gripping

It was inspired by nature. Nature has come up with a solution with

which very different objects of prey can be grasped using just a single

principle. This principle can now also be used on your factory

floor and for your applications.
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
  • Use, storage and transport conditions for Festo products
  • Standards in pneumatics
  • Compressed air preparation
  • Operating conditions for valves
  • Port designations of pneumatic components to ISO 5599
  • Operating conditions for drives
  • Pressure/force table and graphBuckling load graph
  • Air consumption
  • Pneumatics and explosion protection – ATEX
  • EC directives/approvals
  • Design – Clean room suitability
  • Paint-wetting impairment substances and resistance to media
  • Corrosion resistance class CRC
  • Protection classes according to IEC/EN 60529
  • Functional earth – protective earth – PELV
  • Spark arresting
Dostępny w magazynach na całym świecie: podstawowy program produkcyjny Festo
Dostępny w magazynach na całym świecie: podstawowy program produkcyjny Festo Gwiazdy pneumatyki
Subskrybuj kanał RSS