Support Portal

Proszę wybrać kategorię po lewej stronie lub użyć wyszukiwarki.

Wyszukiwanie

Numer części

Seria

Kod zamówieniowy

Opis
The dock “thinks” for itself
The dock “thinks” for itself Decentralised Control in Bulk Material Handling

The world of bulk material handling seems easy at first glance: moving, filling, delivering. The art of dealing with a variety of different materials, however, lies in the details, such as the docking and undocking of containers at weighing stations. In the process, crosscontaminations

and the release of dusts can occur. AZO CleanDock prevents this

problem. Its latest generation can do even more: it “thinks” for itself. Directly attached to the dock, the integrated controller CEC of the modular electrical terminal CPX from Festo ensures additional process security and shortened commissioning times.

DSBG-160...320
DSBG-160...320
Process Automation - World of linear actuators
Process Automation - World of linear actuators Overview of linear actuators, positioners and suitable accessories
Duży siłownik DSBG ze szpilkami ściągającymi
Duży siłownik DSBG ze szpilkami ściągającymi Moc, która napędza

Nowe siłowniki DSBG o dużych rozmiarach średnic 160 / 200 / 250 /

320 są mocne, wydajne, trwałe i zaawansowane technicznie.

Standardowo wyposażone w elastyczną amortyzację typu P albo

z regulowaną pneumatycznie amortyzację PPV. Wiele opcji wykonania dzięki modułowemu systemowi do indywidualnej konfiguracji. Dostępne warianty wykonania do pracy w wysokich temperaturach do 150° C, wersja ATEX do pracy w strefie zagrożonej wybuchem oraz wersje ze zintegrowanymi trzpieniami gwintowanymi dla ułatwienia montażu pionowego lub poziomego w przemyśle wydobywczym.

DSBG
DSBG
PPS Flyer "Less is more."
PPS Flyer "Less is more." The future of standard cylindes.

Here you will see, why standard cylinders now stand for: "Less is more." 

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks
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
Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics
Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Product flyer for automotiv industry
Product flyer for automotiv industry Two Pager

Automation solutions for the automotive

and Tier 1 supplier industry
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
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Dostępny w magazynach na całym świecie: podstawowy program produkcyjny Festo
Dostępny w magazynach na całym świecie: podstawowy program produkcyjny Festo Gwiazdy pneumatyki
Poster Mailing: Stars of Pneumatics
Poster Mailing: Stars of Pneumatics What your machines want!

Making automation systems more productive – not a problem with our star products, every single one shines it its own field: cylinders, drives, valves, sensors, accessories, tubing and fittings and ser vice units.They are cost-effective, work together perfectly and are guaranteed to drive your machinery’s productivity.

Standard drives
Standard drives
What must be taken into account when using Festo products?
What must be taken into account when using Festo products?
Waste management instructions
Waste management instructions
Subskrybuj kanał RSS
Szczegółowe informacje o produkcie (takie jak np.: modele CAD i dane techniczne) możesz uzyskać poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru części lub kodu zamówieniowego.
Jeśli te dane nie są dostępne, użyj Wybór produktu w katalogu.