Support Portal

Proszę wybrać kategorię po lewej stronie lub użyć wyszukiwarki.

Wyszukiwanie

Numer części

Seria

Kod zamówieniowy

Opis
Partner for automation with CANopen, Modbus TCP and EtherCAT
Partner for automation with CANopen, Modbus TCP and EtherCAT Fieldbus protocol for valve terminals

CANopen, Modbus TCP and EtherCAT

Vision sensors SBSI and compact vision systems SBO…-Q
Vision sensors SBSI and compact vision systems SBO…-Q Your productivity in focus: with industrial image processing from Festo

Machine vision systems from Festo make a decisive contribution to ensuring that the input and output are right. They monitor and stabilise processes, whether they’re reading codes or detecting positions for handling tasks. In some cases they even control the process itself. And they inspect quality from when the goods come in to when they are finished.

 

That makes your work easier. It makes your machines and systems more productive and flexible. And it further optimises the use of materials.

 

Find out more ...

Automation with function integration
Automation with function integration The pneumatic and electrical modules of the valve terminal CPX/MPA/VTSA

An overview of the automation platform CPX

 

 

Single-platform solutions

• Digital and analogue standard tasks

• Demanding I/O tasks with single-channel diagnostics and parameterisation

• Temperature, displacement and pressure measurement

• Electrical and pneumatic safety functions

• Integrated, comprehensive diagnostics and condition monitoring

• Subordinate, decentralised installation system

 

Combine these functions directly with the operating elements

• Pilot or process valves

• Control valves for cylinders, grippers, vacuum

• Pressure regulators

• Servopneumatic positioning systems

• Electric drives and axes

 

For control, choose from fi eldbus/Ethernet as remote I/O or the following front-end controllers:

• CPX-FEC (Festo mini control system)

• CPX-CEC (CODESYS controller with 32-bit processor,  400 MHz, CANopen master)

• PC Worx (controller for control environments from Phoenix Contact)

Sterowanie ruchem
Sterowanie ruchem Wszystko z jednego źródła – kompletne podzespoły

Festo oferuje Państwu kompletne podsystemy do automatyzacji całych łańcuchow procesow i sterowania.

Maksymalna produktywność: Terminal CPX
Maksymalna produktywność: Terminal CPX Platforma automatyzacji

Terminal CPX jest idealny jako platforma automatyzacji, dopełnienie wyspy zaworowej albo zdalny moduł We/Wy - elektryczny, otwarty i bezpośredni.

Jest też doskonałą platformą dla peryferyjnych urządzeń elektrycznych. Dzięki CPX, można łatwo, szybko, elastycznie i płynnie integrować pneumatyczne

i elektryczne układy sterowania ze wszystkimi rozwiązaniami pneumatyki oraz standardami komunikacji w tym także w koncepcji Industry 4.0.

Maksymalna produktywność: Terminal CPX
Maksymalna produktywność: Terminal CPX Platforma automatyzacji

Terminal CPX jest idealny jako platforma automatyzacji, dopełnienie wyspy zaworowej albo zdalny moduł We/Wy - elektryczny, otwarty i bezpośredni.

Jest też doskonałą platformą dla peryferyjnych urządzeń elektrycznych. Dzięki CPX, można łatwo, szybko, elastycznie i płynnie integrować pneumatyczne

i elektryczne układy sterowania ze wszystkimi rozwiązaniami pneumatyki oraz standardami komunikacji w tym także w koncepcji Industry 4.0.

Siłownik elektryczny EPCO z pozycjonerem CMMO-ST
Siłownik elektryczny EPCO z pozycjonerem CMMO-ST

Optimised Motion Series: niskie koszty i optymalne parametry.

Zespół napędowy, który maksymalnie ułatwia pozycjonowanie i jest znacznie tańszy od konwencjonalnych elektrycznych systemów pozycjonowania. Siłownik elektryczny EPCO z silnikiem skokowym EMMS-ST i pozycjonerem silnika CMMO-ST w trybie ServoLite – napęd prosty jak siłownik pneumatyczny, ale z zaletami napędów elektrycznych.

Wyspa zaworowa ISO VTSA – maksymalna funkcjonalność
Wyspa zaworowa ISO VTSA – maksymalna funkcjonalność Wysokie wartości przepływu!

Wyspa VTSA jest idealnym rozwiązaniem dla maksymalnej integracji funkcji pneumatycznych i elektrycznych. Na uwagę zasługuje nowatorskie rozwiązanie polegające na umieszczeniu kombinacji 5 wielkości zaworów na jednej wyspie bez konieczności korzystania z adapterów aż do wielkości 2. Wyspa VTSA jest w pełni zgodna z normami ISO 15407-2 i ISO 5599-2, a zatem łatwo ją wkomponować w istniejący układ. Może stanowić kompletne rozwiązanie dla bardzo dużych maszyn. Dostępna jest również wersja VTSA-F o zwiększonym przepływie.

Napęd ze śrubą lub z paskiem zębatym ELGC oraz miniaturowe napędy EGSC
Napęd ze śrubą lub z paskiem zębatym ELGC oraz miniaturowe napędy EGSC Kompaktowość!

W zastosowaniach, w których kompaktowe wymiary są kluczową kwestią, prezentowane napędy mogą być łączone w bardzo ergonomiczne systemy manipulacyjne pozwalające na łatwe zintegrowanie z systemami montażowymi, systemami kontroli i testowymi, liniami do manipulowania małymi częściami oraz systemami wykorzystywanymi w przemyśle elektronicznym. Atrakcyjne cenowo napędy liniowe ELGC oraz miniaturowe napędy EGSC oferują optymalny stosunek przestrzeni zabudowy do dostępnej przestrzeni roboczej. Napędy te oparte są na wspólnej koncepcji systemowej oraz architekturze platformowej i, co równie ważne, umożliwiają wzajemne łączenie bez stosowania dodatkowych adapterów.

Napędy elektryczne
Napędy elektryczne Automatyzacja z wykorzystaniem napędów elektrycznych

Zaufaj partnerowi ustalającemu od dziesięcioleci standardy technologiczne. Zarówno w automatyzacji pneumatycznej jak i elektrycznej. Możesz spodziewać się pełnego pakietu, niezależnie, czy mowa o systemie mechanicznym, czy zintegrowanych rozwiązaniach sterowania ruchem.

Podręcznik konfiguracji pneumatycznych systemów sterowania instalacji wodnych
Podręcznik konfiguracji pneumatycznych systemów sterowania instalacji wodnych
CoDeSys embedded controller for CPX
CoDeSys embedded controller for CPX CPX-CEC
Modular controller CECX for electric and pneumatic drives
Modular controller CECX for electric and pneumatic drives
Integrated electric drive EMCA
Integrated electric drive EMCA

The EMCA is the perfect complete solution for positioning drives or
for format changes. The integrated drive comprises a maintenanceand
wear-free EC motor as well as power electronics and open- and
closed-loop control electronics. It can be installed directly in the
system thanks to the optional high protection to IP65 for the housing
and connection technology.

Motor controllers SFC-LAC
Motor controllers SFC-LAC

The motor controller SFC-LAC serves as a positioning controller and closed loop position controller

Automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa Produkty pneumatyczne i elektryczne
Application Report: JAM automation
Application Report: JAM automation

For the first time in automation technology, the workpiece to be inspected does not move towards the quality vision system, but vice-versa. Thanks to an integrated controller with CODESYS embedded on a Festo machine vision system linked to an axis gantry, the pictures are now starting to move.

Motor units MTR-DCI, intelligent servo motors
Motor units MTR-DCI, intelligent servo motors Attention: Products can no longer be ordered!
Hybrid rotary/linear module DSL-16- … -SA
Hybrid rotary/linear module DSL-16- … -SA

The universally suitable DSL-16-…-SA is just the right module when

it comes to tackling demanding rotary/lifting processes in the

smallest of spaces.

Boasting a compact design and offering a high level of functionality

and extremely flexible handling, it combines pneumatic stroke and

gripping motions with precisely adjustable and monitored electrical

rotation, making laboratory processes safe and reproducible.

Handling systems – Systemy manipulacyjne
Handling systems – Systemy manipulacyjne Szeroki zakres: od standardowych rozwiązań dla typowych aplikacji, poprzez kompaktowe i o wysokiej dynamice, po dopasowane do indywidualnych, specyficznych potrzeb.

Festo oferuje szeroki zakres systemów manipulacji do wielu zastosowań, od standardowych rozwiązań dla typowych aplikacji po dopasowane do indywidualnych, specyficznych potrzeb.

Ponadto nasze systemy gotowe do zainstalowania, oprogramowanie i pomoc techniczna zmniejszają nakład pracy. Zapewniamy pomoc od etapu projektowania, poprzez instalację i uruchomienie.

Animation Planar surface gantry EXCM
Pre-processing with the CPX-FEC
Pre-processing with the CPX-FEC CPX -Terminal
FHPP gateway for electric drives CPX-CM-HPP
FHPP gateway for electric drives CPX-CM-HPP
EMMS-AS servo motors and CMMP-AS motor controllers with extended functionality
EMMS-AS servo motors and CMMP-AS motor controllers with extended functionality
Handling fragile solar cells
Handling fragile solar cells Brief application example

Sample application:

Fast, precise and fully automated handling of fragile solar cells

Motor Controllers CMMP-AS, for Servo Motors
Motor Controllers CMMP-AS, for Servo Motors
Stepper motors EMMS-ST/ motor controller CMMS-ST
Stepper motors EMMS-ST/ motor controller CMMS-ST
Handling module HSP
Handling module HSP Speed!
MPA-F valve terminals
MPA-F valve terminals Flow-rate optimised manifold blocks
Partner for automation: Small parts assembly and electronic industry
Partner for automation: Small parts assembly and electronic industry

Compact and economic automation solutions for SMT, THT process and final assembly.

Pokaż więcej wyników: 30...
Subskrybuj kanał RSS
Szczegółowe informacje o produkcie (takie jak np.: modele CAD i dane techniczne) możesz uzyskać poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru części lub kodu zamówieniowego.
Jeśli te dane nie są dostępne, użyj Wybór produktu w katalogu.