Support Portal

Proszę wybrać kategorię po lewej stronie lub użyć wyszukiwarki.

Wyszukiwanie

Numer części

Seria

Kod zamówieniowy

Najnowsze

PPS-Check
PPS-Check 26.03.2019 With this engineering software you will get an estimation of the functionality for your cylinder with PPS cushioning.

Supported Products:

  • ADN
  • ADNGF
  • DSNU
  • CRDSNU
  • DSBC
  • DSBF
  • DSBG

Requirements: .net-Framework 3.5

1.2
Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics
Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics 18.03.2019 Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

5453903 - ATEX
Deklaracja zgodności 5453903 - ATEX 09.03.2019 ATEX

Associated products

  • balancer kit YHBP- (8087218)
  • standards-based cylinder DSBG-...-100- - (1646799)
  • standards-based cylinder DSBG-...-125- - (2045493)
  • standards-based cylinder DSBG-...-160- - (2036032)
  • standards-based cylinder DSBG-...-200- - (2344936)
  • standards-based cylinder DSBG-...-250- - (2732003)
  • standards-based cylinder DSBG-...-32- - (1634484)
  • standards-based cylinder DSBG-...-320- - (2776472)
  • standards-based cylinder DSBG-...-40- - (1645477)
  • standards-based cylinder DSBG-...-50- - (1646707)
  • standards-based cylinder DSBG-...-63- - (1646738)
  • standards-based cylinder DSBG-...-80- - (1646769)

Top downloads

Duży siłownik DSBG ze szpilkami ściągającymi
Duży siłownik DSBG ze szpilkami ściągającymi Moc, która napędza

Nowe siłowniki DSBG o dużych rozmiarach średnic 160 / 200 / 250 /

320 są mocne, wydajne, trwałe i zaawansowane technicznie.

Standardowo wyposażone w elastyczną amortyzację typu P albo

z regulowaną pneumatycznie amortyzację PPV. Wiele opcji wykonania dzięki modułowemu systemowi do indywidualnej konfiguracji. Dostępne warianty wykonania do pracy w wysokich temperaturach do 150° C, wersja ATEX do pracy w strefie zagrożonej wybuchem oraz wersje ze zintegrowanymi trzpieniami gwintowanymi dla ułatwienia montażu pionowego lub poziomego w przemyśle wydobywczym.

service2see: Replacing the set of wearing parts
service2see: Replacing the set of wearing parts DSBG

(Servicevideo)

Process Automation - World of linear actuators
Process Automation - World of linear actuators Overview of linear actuators, positioners and suitable accessories
Subskrybuj kanał RSS
Szczegółowe informacje o produkcie (takie jak np.: modele CAD i dane techniczne) możesz uzyskać poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru części lub kodu zamówieniowego.
Jeśli te dane nie są dostępne, użyj Wybór produktu w katalogu.