Support Portal

Proszę wybrać kategorię po lewej stronie lub użyć wyszukiwarki.

Wyszukiwanie

Numer części

Seria

Kod zamówieniowy

Opis Wersja
Function blocks Siemens PCS 7
Function blocks Siemens PCS 7

Driver block library for seamlessly integrating Festo CPX remote I/O terminals with or without attached valve terminals (MPA, VTSA) into a Siemens SIMATIC PCS 7 process control system via Profibus DP; provides full support for “Generate Module Drivers” function

Supported systems:

  • Electrical terminal CPX
  • Valve terminal MPA with CPX terminal
  • Valve terminal MPA-F with CPX terminal
  • Valve terminal VTSA with CPX terminal
  • Valve terminal VTSA-F with CPX terminal



Supported systems:

  • Bus node CPX-FB13 (195740)
  • Bus node CPX-FB33 (548755)
  • Bus node CPX-M-FB34 (548751)
  • Bus node CPX-M-FB35 (548749)
  • Bus node-SET CPX-FB13 (195741)
  • Bus node-SET CPX-M-FB34-M3 (548752)
  • Terminal CPX (197330)
  • Valve terminal MPA-FB-VI (530411)
  • Valve terminal MPAF-FB-VI (544397)
  • Valve terminal MPAL-VI (569926)
  • Valve terminal VTSA-FB (539217)
  • Valve terminal VTSA-FB-NPT (539218)
  • Valve terminal VTSA-F-FB (547965)
  • Valve terminal VTSA-F-FB-NPT (547966)
V2.1.3.0
2017-11-14
Process Valve Automation Tool (PVA-Tool)
Process Valve Automation Tool (PVA-Tool) User friendly software for dimensioning and selection of the suitable quarter turn actuator for automation of butterfly and ball valves

The torque diagrams of the selected actuator will be displayed for a visual confirmation. The application parameters can be changed any time and consequently the results will be automatically adapted to the new requirements.

1.0.4
2017-06-01
Product finder Process and media valves
Product finder Process and media valves
Subskrybuj kanał RSS
Szczegółowe informacje o produkcie (takie jak np.: modele CAD i dane techniczne) możesz uzyskać poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru części lub kodu zamówieniowego.
Jeśli te dane nie są dostępne, użyj Wybór produktu w katalogu.