Support Portal

Proszę wybrać kategorię po lewej stronie lub użyć wyszukiwarki.

Wyszukiwanie

Numer części

Seria

Kod zamówieniowy

Opis
Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics
Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Wyspa zaworowa ISO VTSA – maksymalna funkcjonalność
Wyspa zaworowa ISO VTSA – maksymalna funkcjonalność Wysokie wartości przepływu!

Wyspa VTSA jest idealnym rozwiązaniem dla maksymalnej integracji funkcji pneumatycznych i elektrycznych. Na uwagę zasługuje nowatorskie rozwiązanie polegające na umieszczeniu kombinacji 5 wielkości zaworów na jednej wyspie bez konieczności korzystania z adapterów aż do wielkości 2. Wyspa VTSA jest w pełni zgodna z normami ISO 15407-2 i ISO 5599-2, a zatem łatwo ją wkomponować w istniejący układ. Może stanowić kompletne rozwiązanie dla bardzo dużych maszyn. Dostępna jest również wersja VTSA-F o zwiększonym przepływie.

All set for automation with IO-Link
All set for automation with IO-Link Point-to-point!

Standardised IO-Link technology (IEC 61131-9) makes communication with sensors and actuators simple and economical. The result of an evolutionary development, this low-cost connection technology with three or five conductors achieves point-to-point connection without complex wiring and with minimal material requirements.

Partner for automation with Profibus and ProfiNet
Partner for automation with Profibus and ProfiNet Fieldbus protocol for valve terminals
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa Produkty pneumatyczne i elektryczne
Subskrybuj kanał RSS
Szczegółowe informacje o produkcie (takie jak np.: modele CAD i dane techniczne) możesz uzyskać poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru części lub kodu zamówieniowego.
Jeśli te dane nie są dostępne, użyj Wybór produktu w katalogu.