Support Portal

Seleccione uma das categorias à esquerda ou utilize o modo de pesquisa.

Busca

Cód. produto

Série

Cód. pedido

Descrição
Valve terminal MPA – 3 variants, 3 x excellent
Valve terminal MPA – 3 variants, 3 x excellent Highly communicative!

Maximum function integration, many electrical connection options,

multi-pin plug, Festo I-Port, fi eldbus and a comprehensive diagnostics concept: that is the MPA. And it is extremely compact and has the latest valve technology.

  • New: MPA-C – hygienic
  • MPA-L – highly modular
  • MPA-S – communicative and with many functions

 

Terminal de Válvulas Clean Design MPA-C
Terminal de Válvulas Clean Design MPA-C Clean Design

O Terminal Clean Design para o segmento de alimentos e bebidas! O

MPA-C é produto de fácil limpeza, com alta resistência a corrosão e

extremamente robusto, ideal para clientes que demandam um alto

grau de limpeza dos componentes da máquina. Isso o torna ideal

para máquinas de envase, de processamento de alimentos ou

máquinas de transporte de alimentos.

Maximum productivity: Terminal CPX.
Maximum productivity: Terminal CPX. Automation platform

CPX is ideal as automation platform, valve terminal partner or remote I/O - it is electric, open and direct. It is also the perfect platform for electrical peripherals. With CPX, you can integrate pneumatic and electrical control chains easily, quickly, flexibly and seamlessly into all automation concepts and company-specific standards.

Tecnologias da Automação
Tecnologias da Automação Pneumática e Eletrônica
Pressure gauges
Pressure gauges
Technology for education and science
Technology for education and science The current range of Festo Didactic products
Automação de Processos - Produtos e Serviços
Automação de Processos - Produtos e Serviços A Festo é aliada de sua empresa no aumento de produtividade

Apenas no Brasil, são mais de 50.000 projetos de automação já realizados e mais de 30.000 clientes atendidos. Somente uma equipe que ultrapassa 550 profissionais capacitados e comprometidos com o seu resultado pode garantir a qualidade máxima em produtos e serviços de automação.

Proportional Pressure Regulator VPPM-MPA
Proportional Pressure Regulator VPPM-MPA The New Dimension: Proportional Technology with a Fieldbus System
Proportional pressure regulators and valves VPPM, VPPE, MPPE, MPPES, MPYE and the new VPPM-MPA
Proportional pressure regulators and valves VPPM, VPPE, MPPE, MPPES, MPYE and the new VPPM-MPA For correct pressure and precise regulation
Valve terminals MPA-F
Valve terminals MPA-F Attention: Product can no longer be ordered!
Secure your advantage and create new potential with proportional pneumatics
Secure your advantage and create new potential with proportional pneumatics

Your technological advantages in detail:

• Multi-sensor control for maximum precision

• Electrical and pneumatic function integration

and extensions with VPPM on CPX/MPA

• Variable pressure zone regulation for greater flexibility

• 3 presets for simple control

• Multiplexing with CPX/MPA

• External sensor input for VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL for higher pressures (10 ... 40 bar)

Automation with function integration
Automation with function integration The pneumatic and electrical modules of the valve terminal CPX/MPA/VTSA

An overview of the automation platform CPX

 

 

Single-platform solutions

• Digital and analogue standard tasks

• Demanding I/O tasks with single-channel diagnostics and parameterisation

• Temperature, displacement and pressure measurement

• Electrical and pneumatic safety functions

• Integrated, comprehensive diagnostics and condition monitoring

• Subordinate, decentralised installation system

 

Combine these functions directly with the operating elements

• Pilot or process valves

• Control valves for cylinders, grippers, vacuum

• Pressure regulators

• Servopneumatic positioning systems

• Electric drives and axes

 

For control, choose from fi eldbus/Ethernet as remote I/O or the following front-end controllers:

• CPX-FEC (Festo mini control system)

• CPX-CEC (CODESYS controller with 32-bit processor,  400 MHz, CANopen master)

• PC Worx (controller for control environments from Phoenix Contact)

Maximum productivity: Terminal CPX
Maximum productivity: Terminal CPX
MPA-F valve terminals
MPA-F valve terminals Flow-rate optimised manifold blocks
Product Overview for Process Automation
Product Overview for Process Automation
Visão Geral de Válvulas e Terminais de Válvulas
Visão Geral de Válvulas e Terminais de Válvulas

Todas as válvulas Festo em um único lugar
De válvulas individuais à plataformas de automação

Side-Loader – Cama Group
Side-Loader – Cama Group Article from customer magazine 1.2015

Smaller packaging machines thanks to CPX/MPA

The perfect example of Clean Design: the valve terminal MPA-C
The perfect example of Clean Design: the valve terminal MPA-C

No matter how high your requirements are for valve terminals, MPA-C in Clean Design can meet them all. This valve terminal is particularly easy to clean and is resistant to corrosion and cleaning agents. What is more, it is available with degree of protection IP69K, a redundant seal system, FDA-compliant materials and NSF-H1 grease.

Valve terminal MPA-C
Valve terminal MPA-C
Visao Geral de Valvulas e Terminais de Valvulas
Visao Geral de Valvulas e Terminais de Valvulas
Automação com integração de funções- CPX MPA / VTSA
Automação com integração de funções- CPX MPA / VTSA

Módulos elétricos e pneumáticos para terminal de válvulas CPX/MPA - VTSA

Fluid power
Fluid power Learning systems and services for basic and further training

Festo Didactic has set itself the goal of making learning even more effective, using its experience from 50 years of company history to develop learning solutions, as well as lab and workshop equipment for the training sector.

Hydraulics
Hydraulics Vocational and further training with Festo Didactic

Didactic plus


The workbooks accompanying the training packages contain projectoriented exercises of increasing complexity. There are also positional sketches, illustrations, videos, animations and cross-sectional drawings, which explain how things look in the real world. For a complete and expert treatment of the topic of hydraulics, the training also covers basic physics, technical calculations, safety, efficiency, analytical faultfinding and professional documentation. 

 

Practical basic and further training using industrial components provides the confidence to apply the acquired knowledge in the workplace. The components are specially selected for the exercises in the workbook. Note: nearly all hydraulic and electrical connections are located on the easily accessible upper side of the components.

Product Overview
Product Overview
CPI installation system
CPI installation system Centralised bus connection for decentralised systems - 512 I/Os
Poster: Your partner for process automation
Poster: Your partner for process automation
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Keeping biotechnology under control - safe, reliable and transparent 2010, 1.47 min
 
D-FB1601 Optimum food production
D-FB1601 Optimum food production
Systematically more reliable:<br/>Diagnostics on CPX/MPA with CPX-FEC
Systematically more reliable:
Diagnostics on CPX/MPA with CPX-FEC
Mostrar 30 mais resultados ...
Assinar RSS