Support Portal

Seleccione uma das categorias à esquerda ou utilize o modo de pesquisa.

Busca

Cód. produto

Série

Cód. pedido

Descrição
Quarter turn actuator DFPD
Quarter turn actuator DFPD Flexible in use!

DFPD is the new benchmark for quarter turn actuators. It can be used as an individual actuator or as part of a complete automated process valve system from Festo. With a torque range from 10 to 480 Nm, a rotation angle up to 180° and corrosion-resistant versions, the single- or double-acting DFPD is suitable for ball valves, butterfly valves or air dampers in the chemical, pharmaceutical and beverage industries, as well as for water treatment.

Quarter turn actuator DFPD-HD
Quarter turn actuator DFPD-HD Powerful performer!

DFPD-HD is the latest addition to the quarter turn actuator range DFPD. With torque up to 32,000 Nm, the Scotch yoke actuator is ideal for on/off and closed-loop control of ball valves, air dampers and butterfly valves in power plants, the chemical industry and in water treatment applications. It is the perfect choice whenever safe, reliable solutions are required.

 

DFPD
DFPD
Product video: Quarter turn actuator DFPD for process automation
Product video: Quarter turn actuator DFPD for process automation 2016, 2:54, MP4

Pablo Ruiz, Product Manager for Process Automation at Festo, presents the quarter turn actuator DFPD: an extremely modular and productive all-rounder!

Text for invitation to tender - Pneumatic quarter turn actuator DFPD
Text for invitation to tender - Pneumatic quarter turn actuator DFPD
Animation Quarter turn actuator DFPD
Animation Quarter turn actuator DFPD
Automação de Processos - Produtos e Serviços
Automação de Processos - Produtos e Serviços A Festo é aliada de sua empresa no aumento de produtividade

Apenas no Brasil, são mais de 50.000 projetos de automação já realizados e mais de 30.000 clientes atendidos. Somente uma equipe que ultrapassa 550 profissionais capacitados e comprometidos com o seu resultado pode garantir a qualidade máxima em produtos e serviços de automação.

Poster: Your partner for process automation
Poster: Your partner for process automation
Indústria química
Indústria química

Eleve a produtividade e confiabilidade de suas linhas de produção envolvendo-nos já na fase inicial do projeto de engenharia. Juntos com você, desenvolvemos a solução de automação certa para suas exigências específicas. Assim, você se beneficia de um aumento significativo na segurança e disponibilidade. Ademais, com uma parceira capacitada como a Festo, você melhora a eficiência energética – e reduz seu custo total da posse (TCO). Quer sejam sistemas, soluções de automação ou simples componentes – o assessoramos com prazer para que vantagens significativas sejam alcançadas com a Festo.

Product flyer Process Industry
Product flyer Process Industry Two pager

Automation for the requirements

in the process industry

Product Overview for Process Automation
Product Overview for Process Automation
PSI 929.18 Filter regulator LFR-…-EX4
PSI 929.18 Filter regulator LFR-…-EX4 With high flow rates!

Hard-wearing, robust and powerful: LFR-…-EX4 is ideal for use in corrosive outdoor environments, for example in the chemical industry. The new filter regulator is initially available in the sizes ¼" and ½" with G or NPT thread – as an individual component or in combination with process valve units.

 

Ball valves VZBE, VZBF and VZBD in stainless steel
Ball valves VZBE, VZBF and VZBD in stainless steel For every application!

 

Stainless steel ball valves are used wherever different media need to be controlled – in process automation as well as factory automation. With VZBE, VZBF and VZBD, Festo has rounded off the ball valve portfolio to help you find the right ball valve for a wide range of applications.

Catalogue for Process Automation
Catalogue for Process Automation
Drive solutions for controlling dampers
Drive solutions for controlling dampers

Our drive solutions for controlling dampers for all industrial sectors in which processes are operated with gas, oil, coal or biomass, and the air supply must be extremely precisely and reliably controlled.

Worldwide always in stock: the Festo core product range for automation
Worldwide always in stock: the Festo core product range for automation The stars of pneumatics
Tecnologias da Automação
Tecnologias da Automação Pneumática e Eletrônica
Butterfly valves for every application
Butterfly valves for every application Reliable shut-off!

Butterfly valves the way you want them to be: highly functional,

sturdy, wear resistant, reliable and non-corroding. Making our

solutions for you even more impressive. Together with Festo's

top-quality drives, the result is excellent shut-off solutions for all

industrial applications with an extremely wide range of media.

Water was the beginning | 10 years of modular automation - A retrospective 2016 - 2026
Water was the beginning | 10 years of modular automation - A retrospective 2016 - 2026
Highlights 2019
Highlights 2019 Digitalisation – the key to increased productivity

With this issue of Highlights 2019, you are holding a kind of compass

in your hand. It will show you where the path with Festo might take

you this year.

You will see the first results in our core product range. Numerous new

components like the mini slide DGST or the compact cylinder ADN-S

are useful additions to the portfolio.

A central theme for us is connectivity at all possible levels:

mechanical, electrical and software.

Higher productivity for your tire production
Higher productivity for your tire production When the rubber hits the road.

In tire production, every second and every kilowatt counts. Discover how you can become faster and more efficient in all areas with solutions from Festo, including through clever retrofitting.

Functional safety in the process industry
Functional safety in the process industry SIL - Safety Integrity Level

Safety equipment in process plants aims to reduce the hazards presented by a plant for people, the environment and property to the lowest possible, acceptable level. Depending on the potential hazards, plants are assigned a Safety Integrity Level (SIL1 to SIL4). SIL1 represents the lowest risk and SIL4 the highest acceptable risk with catastrophic consequences.

Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Product Overview
Product Overview
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Assinar RSS
Informações detalhadas sobre o produto (p.ex. suporte CAD e especificações técnicas) podem ser obtidas usando a busca por código do produto ou código para pedido.
Se não estiverem disponíveis, utilize a opção Seleção de produtos no catálogo.