Miniature valves VOVK
Título:
Miniature valves VOVK
Legenda:
Only 5.9 mm wide
Descrição:

Extremely slim and small yet high performing, with a pressure range of up to 7 bar or down to 0.9 bar under vacuum: ideal if you want to operate a large number of switching valves next to each other in a small space. The 3/2-way NC valve with a flow rate of up to 5.8 l/min can also be expanded to a valve terminal with up to 20 positions.

Tipo de documento:
Informações resumidas
Título Versão
Miniature valves VOVK
Miniature valves VOVK
Miniaturventile VOVK
Miniaturventile VOVK
Válvulas miniaturizadas VOVK
Válvulas miniaturizadas VOVK